Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Tankvision Multi Scan NXA83B – product picture

Tankvision Multi Scan NXA83B

Gateway component for Tank Gauging systems

NXA83B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    通信インターフェース

  • 機能

    最大250基のタンクのデータ取得と、Tankvision Professional NXA85または他のホストシステム(PLCまたはDCS)へのデータ提供用の機器

  • 入力

    Modbus RS485
    Modbus RS232
    Modbus TCP
    Sakura V1
    Whessoe WM550
    Enraf GPU/BPM
    Saab TRL/2
    Varec Mark/Space
    SI6280/6290
    Tokyo Keiso FW9000

  • 出力

    OPC Classic
    Modbus RS485
    Modbus RS232
    Modbus TCP
    Tankvision Professional NXA85
    Tankvision LMS NXA86B
    Enraf GPU RS232

  • 電源

    AC 100~240 V(50/60 Hz)

  • 寸法 (WxHxD)

    483 mm x 176 mm x 260 mm

  • 通信インターフェース

    イーサネット、
    シリアルRS232/RS485

  • オペレーション

    ディスプレイ
    Webサーバー

  • 設定

    リモートデスクトップ

  • 認証

    PTB