キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

CO₂バリューチェーン全体での法規遵守の維持

最先端のプロセス計装による二酸化炭素の貯蔵および輸送についてご紹介します

産業用港湾施設
概要

正確な測定によるCO₂ロジスティックス規制の確実な遵守

エミッターと輸送会社間の取引計量契約の一部として、CO₂は回収後に品質と容量を監視する必要があります。精製済みのCO₂は、パイプライン、鉄道、トラック、および船舶で輸送されます。さまざまな輸送ステージの中でも、大量の圧縮CO₂の輸送にはパイプラインが最も広く使用されています。多くの場合、CO₂は最終目的地に到達すると、地下の塩水層や岩層、タンク、枯渇した石油/ガス貯留層に貯蔵されます。契約上の値を満たしているかを確認するため、貯留プロセスでもCO₂の品質と容量が検証されます。

流量測定システム

超臨界状態のCO₂の正確な流量測定を実現

長距離のパイプライン輸送には、超臨界状態のCO₂の流量測定が重要です。この状態の流体は、CO₂の粘度は気体に類似するが、密度が液体に近いため、測定は困難な課題です。超臨界状態ではCO₂の熱物理的特性が極端に変動するため、温度と圧力を維持するために特別な注意を払う必要があります。取引流量計測システムは、以下で構成されます。

  • 超臨界状態のCO₂測定を行うコリオリ質量流量計
  • 完全な高圧メータリングスキッド(最大250 MPa)。このスキッドにはASME CL 2500に準拠した配管、配管継手、バルブ、その他の関連プロセス機器が含まれています。
  • 取引計量規格に適合し認証済み、接液部を持ちレーザー技術を使用した品質測定用分析計
  • TDLASに基づく水分測定によるCO₂品質保証
/
光学式分析

パイプラインインフラを腐食から保護

回収されたCO₂に汚染物質が含まれていると、スチール製パイプライン内での危険な腐食の原因となります。余剰な硫化水素(H₂S)、水分(H₂O)、および酸素(O₂)はすべて、パイプライン内での腐食性の高い酸の生成につながります。時が経つにつれ、これらの酸による腐食によって配管の漏れや構造的な不良が引き起こされます。TDLASおよびQFテクノロジーを使用する光学式ガスアナライザには、以下の特長があります。

  • CO₂のバックグラウンドにおけるH₂OおよびH₂Sの微量測定
  • 現地校正不要な高精度のTDLASテクノロジー
  • 酸性ガスに干渉されない、光学式QFテクノロジーを使用したO₂測定
  • 可動部や消耗品不使用の高速応答
  • NISTトレーサブル工場校正による信頼性の高い測定
/
液位

正確なCO₂液位測定

主に液体の状態で海洋船舶で輸送されるCO₂には、その低温性と比誘電率のため、貯蔵やハンドリングに関して特有の課題があります。Endress+Hauserのガイドレーダーレベル計の測定技術は、以下のような特長を持つ、安定した液位測定を可能にします。

  • 特許取得済みのエンドオブプローブ評価アルゴリズムとコアキシャルプローブにより、安定性の高い測定を実現
  • プロセス密度および温度の変動による影響を受けずに測定可能
  • 安全性と可用性を考慮した、可動部不使用の設計によりメンテナンスフリー
温度

温度測定によるCO₂の相変化を防止

二酸化炭素の相図を水の相図と比較してみましょう。CO₂は周囲条件下では気体であり、液化は臨界点と三重点の間でしか起こりません。CO₂の保管および輸送時のフェーズ変化を防止し、安全性と効率性を最適化するには、正確な温度測定が不可欠です。弊社の計装には、以下の特長があります。

  • 重要な健全性ステータス情報となるエラー表示付きの第二のプロセスバリア
  • iTHERM QuickNeck:工具不要で構成できるため、コストと時間を削減
  • NAMUR NE107に準拠した診断情報
  • 過電圧保護
  • SIL認定(IEC 61508:2010に準拠)
/

プロジェクトを計画中ではありませんか?お客様の課題について、弊社のエキスパートにご相談ください。

お近くのEndress+Hauser産業エキスパートが、お客様をサポートいたします。

注釈

関連ソリューション

二酸化炭素回収については、こちらをご覧ください