キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
概要

CO₂を価値のある製品に変換

昨今、二酸化炭素は経済的に大きな可能性を秘めた重要な資源として認識され始めています。二酸化炭素から製品への変換は、未だ黎明期にあるとはいえ、温室効果ガス削減と気候変動緩和の有望な方策です。回収されたCO₂は燃料、 炭酸塩、ポリマーといった化学製品の製造に使用でき、循環型経済に貢献します。弊社の深い専門知識と幅広い製品ラインナップは、CO₂利用の促進に役立ちます。

光学式分析

レーザー技術を使用した分析でCO₂品質管理を改善

圧縮CO₂は、炭酸飲料から化学製品の製造まで、幅広い用途に活用される汎用性の高い製品です。高純度のCO₂を維持することは、機器の性能、運転性、安全性の確保に不可欠です。また、炭素クレジットの認証や財務コンプライアンスのためには、正確なCO₂分析が求められます。リアルタイムで不純物を監視することで、製品品質の一貫性とプロセスの最適化が可能になります。当社のチューナブルダイオードレーザー吸収分光法(TDLAS)および消光蛍光(QF)技術を採用したアナライザーは、以下のメリットを提供します:

  • 可動部品や消耗品がなく、メンテナンスが最小限で済むため、総所有コストを低減
  • 過酷な環境下でも安定した動作を実現
  • 高速な応答性で、リアルタイムの測定が可能
  • アナライザー性能を検証するオンラインバリデーション機能を搭載
/
流量測定

CO₂インジェクションによる原油回収を促進

油田の圧力と生産量が低下した際には、原油回収を最大化し、油田の寿命を延ばすために、石油増進回収法(EOR)が不可欠です。油槽圧力のCO₂が、原油と混合可能な超臨界状態(液体特性を持つガス)で注入されます。注入されたCO₂が原油と混合することで、粘度が低下し、さらなる原油回収が可能になります。弊社の高圧対応の質量流量計には、以下の特長があります。

  • 応力腐食割れに対する最大限の安全性と耐性
  • プロセス圧力PN 250まで(Class 1500)
  • Heartbeat Technologyによる継続的な機器検証
流量測定

合成燃料製造における流量測定を最適化

合成燃料は、再生可能水素とCO₂から合成される液体または気体の燃料です。再生可能エネルギーから精製された水素が、工業プロセスから回収されたCO₂と結合します。この製造プロセスには、多様なフェーズにおいて複雑な流れのループが存在します。ここでは、以下の特長を持つ渦流量計技術が威力を発揮します。

  • 多変数測定:オプションの圧力、温度、および乾き度補正
  • ライフタイムキャリブレーションによりメンテナンスフリー
  • マルチセンサ方式によるSIL3の高いプロセス安全
  • IEC 61508に準拠した高度な診断
液体分析

正確なCO₂ pH制御により日々の生産を改善

持続可能な取り組みが求められる中、CO₂の回収と有効活用は、排出量の削減と業務の最適化という二重のメリットをもたらします。
CO₂は、チーズの製造からパンの焼成に至るまで、さまざまな食品のpHレベルを調整するために利用されています。
当社のMemosensテクノロジーを搭載したpHセンサーは、以下の利点を提供します:

  • 製品の安全性を保証し、法規制への完全な準拠を実現
  • 事前キャリブレーションにより、最大限の稼働時間を確保
  • 正確なpH制御で製品収率を最大化
  • 運用コストの削減とセンサー寿命の延長
  • ガラス不使用のセンサーシャフトにより、製品品質を向上させ、ガラス破損のリスクを排除
/

プロジェクトを計画中ではありませんか?お客様の課題について、弊社のエキスパートにご相談ください。

お近くのEndress+Hauser産業エキスパートが、お客様をサポートいたします。

注釈

関連ソリューション

二酸化炭素回収に関するその他の情報