渦流量計
渦流量計:堅牢で液体、気体、蒸気用に汎用的に使用可能
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
比較する
最大測定誤差
体積流量(液体):±0.75% 体積流量(オプション):±0.65% 体積流量(蒸気、気体):±1.00% 質量流量(飽和蒸気):±1.7%(温度補正)、±1.5%(温度/圧力補正) 質量流量(過熱蒸気、気体):±1.5%(温度/圧力補正)、±1.7%(温度補正 + 外部の圧力補正) 質量流量(液体):±0.85%
測定範囲
液体:0.2~2100 m³/h (0.15~1520 ft³/min) 測定物による:0.1MPa 絶対圧、20 °Cの水 (14.5 psi 絶対圧、68°F) 蒸気、気体:1.5~28000 m³/h (0.9~16600 ft³/min) 測定物による: 1MPa 絶対圧、180 °Cの蒸気(356 °F、145 psi 絶対圧); 0.44MPa 絶対圧、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi 絶対圧)
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F) 高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F)
最大プロセス圧力
PN 100、Class 600、20K
接液部材質
計測チューブ: 1.4408(CF3M); CX2MW(アロイC22、2.4602と同等)
最大測定誤差
体積流量(液体):±0.75 % 体積流量(蒸気、気体):±1.00 % 質量流量(液体):±0.85% 質量流量(蒸気、気体):±1.7 %
測定範囲
液体:0.16~625 m³/h(0.09~368 ft³/min) 測定物による:0.1MPa、20 °Cの水(14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体:2~8342 m³/h(1.18~4910 ft³/min) 測定物による:1MPa、180 °Cの蒸気(356 °F、145 psi a);0.44MPa、25 °Cの空気(77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
標準:–40~+260 °C(–40~+500 °F) 高温/低温(オプション):–200~+400 °C(–328~+752 °F) 高温/低温(要問合せ):–200~+450 °C(–328~+842 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
接液部材質
計測チューブ: 1.4408(CF3M) DSCセンサ: 1.4435(SUS316または316L相当)
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 % 体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 % 質量流量 (飽和蒸気): ±1.7% (温度補正); ±1.5% (温度/圧力補正) 質量流量 (過熱蒸気、気体): ±1.5 (温度/圧力補正); ±1.7% (温度補正 + 外部の圧力補正) 質量流量 (液体): ±0.85%
測定範囲
液体:0.2~1895 m³/h (0.15~1115 ft³/min) 測定物による:0.1MPa 絶対圧、20 °Cの水 (14.5 psi 絶対圧、68°F) 蒸気、気体:1.5~25285 m³/h (0.9~14880 ft³/min) 測定物による: 1MPa 絶対圧、180 °Cの蒸気(356 °F、145 psi 絶対圧); 0.44MPa 絶対圧、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi 絶対圧)
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F) 高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F)
最大プロセス圧力
PN 250、Class 1500、40K
接液部材質
計測チューブ: 1.4408 (CF3M) DSCセンサ: UNS N07718 アロイ 718, 2.4668と同等 プロセス接続: 1.4404/SUSF316またはF316L相当
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 % 体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 % 質量流量 (飽和蒸気): ±1.7% (温度補正); ±1.5% (温度/圧力補正) 質量流量 (過熱蒸気、気体): ±1.5 (温度/圧力補正); ±1.7% (温度補正 + 外部の圧力補正) 質量流量 (液体): ±0.85%
測定範囲
液体:0.2~540 m³/h (0.15~320 ft³/min) 測定物による:0.1MPa 絶対圧、20 °Cの水 (14.5 psi 絶対圧、68°F) 蒸気、気体:1.5~7260 m³/h (0.9~4270 ft³/min) 測定物による: 1MPa 絶対圧、180 °Cの蒸気(356 °F、145 psi 絶対圧); 0.44MPa 絶対圧、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi 絶対圧)
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F) 高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F) 高温/低温 (要問合せ): –200~+450 °C (–328~+842 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
接液部材質
計測チューブ: 1.4408 (CF3M) DSCセンサr: 1.4404/SUSF316またはSUSF316L プロセス接続: 1.4404/SUSF316またはSUSF316L相当
渦流量計について
渦流量計は、液体、気体、蒸気の体積流量を測定するために多くの産業分野で使用されています。たとえば、発電、熱供給システムなど、化学産業や石油化学製品産業のアプリケーションにおける、飽和蒸気、過熱蒸気、圧縮空気、窒素、液化ガス、煙道ガス、二酸化炭素、完全脱塩水、溶剤、伝熱オイル、ボイラー給水、凝縮液などの多様な流体に使用できます。 下の「製品ファインダへ 」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、渦流量計の幅広い製品ラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ 」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。
渦流量計は、質量流量の測定用にも広く普及しています。そのため、多変数のProwirl 200など、最新の渦流量計は単に体積流量を測定するためだけのものではなく、温度センサやフローコンピュータが完備されることもあります。
Prowirl 200は、蒸気品質を監視し、湿り蒸気を検知した場合に直ちにアラームメッセージを生成するオプションが備えられた世界初の渦流量計です。Prowirl 200はSIL 2およびSIL 3までの流量監視システムに使用することも可能で、IEC 61508に準拠して独立したTÜV ラインランド の評価および認証を取得しています。
渦流量計 Prowirl F 200による蒸気品質測定 - 最大限の操作上の安全性、エネルギーおよびコストの効率を達成
このビデオでは、世界中の過酷なプロセス条件下で使用されている堅牢な渦流量計Prowirl 200をご紹介します。
渦流量計の測定原理
渦流量計の測定原則は、橋脚などの障害物の下流では流れに乱流が発生するという事実に基づいています。
そのため、各渦流量計の内部でブラフボディは配管の中央に配置されます。流速が特定の値に達すると、このブラフボディの後方で発生した渦が流れから分離されて、下流に運ばれます。渦の離脱頻度は平均流速、したがって体積流量に正比例します。
ブラフボディ両側の離脱した渦により、交互に局地的に正圧または負圧が発生し、これを静電容量式センサが検知して電子モジュールにデジタルの1次線形信号として供給します。
利点
液体、気体、蒸気の測定に汎用的に使用可能 圧力、密度、温度、粘度の変化の影響をほとんど受けない 高い長期安定性:ゼロ点ドリフトなし、全寿命にわたるKファクタ 大きなターンダウン、気体/蒸気は標準で10:1~30:1、液体は最大40:1 広い温度範囲:–200~+400℃(要求に応じて、+450℃)
流量計総合カタログ
液体・気体・蒸気の流量測定技術
ダウンロード
Steam Handbook: Steam generation and distribution
This brochure is designed to give a comprehensive technical overview into what steam is in all its forms, how to measure it, where and why it is used for in industrial processes.
ダウンロード
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
ダウンロード
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる