ソフトウェアソリューション
お客様の操作プロセスの可能性を最大限に引き出すソフトウェアツール
比較する
Supported products
FLOWSIC200, GM32, MCS100FT, MCS200HW, MCS300P, MERCEM300Z, VICOTEC320, VICOTEC450, VISIC100SF, VISIC50SF, DUSTHUNTER SB100, DUSTHUNTER SP100, FLOWSIC100, MARSIC300, VICOTEC410, GMS800 (DEFOR + OXOR)
Data output
Monitoring Box frontend Alerts in the dashboard Notifications via email Data export (CSV) Data integration into foreign systems (API)
Hosting
Off-premise: https://monitoringbox.endress.com Industrial PC, other solutions on request
Contract type
SaaS (Software as a Service)
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
比較する
Calculations
5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
比較する
機器との接続
通信プロトコル HART PROFIBUS DP/PA FOUNDATION フィールドバス CDI Endress+Hauser インターフェイス Modbus
ハードウェアインターフェイス Modems (USB/RS232) TCP/IP USB PCMCIA
機能 DTM 技術をベースにした Endress+Hauser および他社製フィールド機器の設定 プラントビュー:タグ付きとアーカイブを含むプラントの論理ビュー 文書管理:機器タグと組み合わせて主要文書を保管 一覧ビュー:プラント内のすべての機器リスト(便利な検索/フィルタ機能付き)
通信プロトコル HART、WirelessHART、 PROFIBUS、 FOUNDATION Fieldbus、 Modbus、 IO-Link、 EtherNet/IP、 PROFINET および PROFINET APL プロトコル Endress+Hauser 製サービスプロトコルに対応しているため、フィールドバスプロトコルに関係なく、Endress+Hauser 製機器にアクセス可能
通信DTM HART、PROFIBUS、FOUNDATION フィールドバス、Endress+Hauser 専用インターフェイス、リモートメンテナンス用ゲートウェイの通信 DTM を内蔵
比較する
測定範囲
接続センサに応じて異なる(センサ仕様を参照)
比較する
Task
MARpems: Redundant emission monitoring for scrubber applications MARdiagnostics: Condition Monitoring for maritime analyzers MARlogger: GHG monitoring based on the emissions mass flow rate calculation
Hosting
MARpems: On-premise: DNV-certified maritime industrial PC MARdiagnostics: Off-premise: monitoringbox.endress.com MARlogger: On-premise: DNV-certified maritime Industrial PC or virtual machine on the user's servers
Contract type
MARpems: Software MARdiagnostics: SaaS (Software as a Service) MARlogger: Software
Memobase Pro CZL81
利用不可
Node-locked licensed software for documentation, reporting and monitoring of your Memosens sensors
Subscription Yearly recurring basic license for a single station
Compatibility As minimum operating system Windows 10 is required
Synchronization of Liquiline Mobile CML18 Synchronization via Memobase Pro App Sychronization via Memolink Sychronization via M12-USB data cable
入力
Modbus RS485 Modbus RS232 Modbus TCP Sakura V1 Whessoe WM550 Tankvision Gauge Link NXA20
出力
OPC Classic Rest API Tankvision Data Concentrator Tankvision Host Link NXA822 Tankvision Professional NXA85
次のデバイスの選択とサイズ設定に関するヘルプが必要ですか?
測定タスクおよびアプリケーションに最適な製品を快適に選択、サイズ設定、および構成します。
Endress+Hauserは主要な測定およびシステムテクノロジに加えて、あらゆる産業分野に適したソフトウェアツールも提供しています。Endress+Hauserの包括的な製品ラインナップには、在庫とサプライチェーンを最適化する在庫管理 、ライフサイクル全体を通じて有益なアセット情報を提供する機器校正・設定 から機器のコンディションモニタリング 、エネルギー消費の効率化と監視によりコスト削減を実現するエネルギー管理 などのさまざまなソフトウェアソリューションが揃っています。 ※英語表記のみの製品は、現在国内での通常販売をしていない製品です。 販売条件や販売開始時期等の情報については弊社までお問い合わせください。
データの集中管理や保存データの視覚化を実現するEndress+Hauserのソフトウェアは、数量やトレンドの監視、在庫の警告表示などの機能により、お客様の在庫およびサプライチェーンを最適化します。 Endress+Hauserのソフトウェアはライフサイクル全体を通じて有益なアセット情報を提供し、機器校正・設定から機器のコンディションモニタリングまで、設定・操作段階でのインストールベースの最適化をサポートします。 特定の形態のエネルギーを操業プロセスに提供するガス、蒸気、または水のサイクルは、エネルギー業界のあらゆる部門で使われています。エンドレスハウザーの適切なエネルギー管理ソフトウェアは、コスト削減のためにエネルギー消費の効率化と監視を実現します。 さらに、Endress+Hauserは標準インターフェイスを介してプロセス可視化システムにフィールド機器を簡単に接続するためのソフトウェア、ならびに、記録計、温度変換器、サンプラ、システムコンポーネントの設定に使用できるソフトウェアを提供しています。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる