石油化学 / オレフィン / エチレン

オレフィンプラントにおけるプロセス品質改善と早期ROI達成のための高精度ガス分析ソリューション

C2 分離器の汚染とエチレン製品スペック不適合に伴うフレアでの燃焼廃棄処理を防止するための C2 留分中の不純物の測定

エチレン中のアセチレン( C2H2 in C2

アセチレン水添塔の水素化条件の制御。測定範囲は、0 - 5 ppmv~。

従来のアプローチ

アセチレンのガスクロマトグラフィー (GC) の応答速度は、プラントの異常防ぐのに十分な速さではありません。C2 分離器又はプロセスガスを汚染する恐れがあり、その際は収益の損失を伴うフレアでの燃焼廃棄を余儀なくされます。

エンドレスハウザーのソリューション

  • SpectraSensors のTDL 分析計は、GCと同程度の再現性で、分ではなく秒単位で濃度変化に応答します。

  • H2 使用量の最適化

ガス分析ソリューションに関する詳細なアプリケーション・ノートを参照してください。

代表的な測定物質と測定範囲

  • 測定物質: C2H2 - 測定範囲: 0-5 to 0-3000 ppmv

  • 測定物質: H2O - 測定範囲: 0-10 ppmv

  • 測定物質: NH3 - 測定範囲: 0-5 ppmv

  • 測定物質: CO2 - Range: 0-500 ppmv

  • 測定物質: H2S - 測定範囲: 0-500 ppmv

C2 留分中の不純物の測定