キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

バイオ医薬品製造 - 既存プロセスのさらなる改善

プラットフォームの品質を継続的に改善し、リスクを低減しながら現行のバイオプロセスからさらなる価値を創出

ステンレスバイオリアクター内のエンクロージャー付きRaman Rxn4アナライザとRxn-45プローブ
必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。資料ダウンロードが可能になります。
ライフサイエンス産業の細胞培養プロセスに従事する科学者とバイオリアクター @Lonza
概要

バイオ医薬品業界における継続的なプロセス改善の追求

おめでとうございます!お客様は新しい標的分子の開発に成功し、それを市場に投入しました。では、次のタスクは何でしょうか?新商品の発表直後から、供給品質を低下させることなく効率改善、コスト削減、収率最大化を達成するには開発されたプロセスをどのように最適化するかに焦点が移ります。

長期にわたって競争力を維持し成果を達成するためには、イノベーションとプロセス改善への取組みが不可欠です。しかし、一度プロセスやメソッドが確立されてしまうと、関連リスクやコンプライアンスの課題により、僅かな変更を加えることも困難になります。では、何から始めれば良いのでしょう?

象徴的なBiopharma 4.0テクノロジーの画像 ©iStock
Biopharma 4.0

Biopharma 4.0の革新技術でプロセスを改善

Biopharma 4.0は、製品規格の向上や費用の削減など、バイオ医薬品製造工程改善のための大きな可能性を提供します。Biopharma 4.0はQbDおよびPATフレームワークにより、Industry 4.0デジタルトランスフォーメーションの原理をバイオ医薬品産業に取り入れます。Biopharma 4.0は、リアルタイム監視とプロセス制御を備えた、自動化されたスマートファクトリーの実現を目的としています。ラマン分光計やデジタルMemosensテクノロジーといったBiopharma 4.0ツールの実装により、プロセスの相違の早期識別や予知保全が可能になります。

Endress+Hauserの測定技術は、 主要なプロセスまたは品質管理ツールとして使用されない(申請書が更新されない)限り、コンプライアンスに影響を及ぼすことなく、規制当局が承認したバイオプロセスの監視に適用できます。これにより、バッチエラーなどを低減しつつ、製品の品質と収率を安定させることが可能になります。製造者と患者の双方に利益をもたらす新技術での既存プロセスの強化が、規制当局によって強く推奨されています。

Endress+Hauserのライフサイエンス向けインライン測定バイオプロセス製品ラインナップのeBookサムネイル画像 ©Endress+Hauser
当社の製品ラインナップ

当社のバイオプロセス向けの分析用製品ラインナップをすべてご紹介します

Endress+Hauserは、世界クラスのラマンシステム(Kaiser ラマンテクノロジーを利用した分光計、プローブ、オプティック、アクセサリ)や液体分析用デジタル分析システム(フォトメータ、変換器、Memosensセンサ、Memobaseソフトウェア、アセンブリ)など、バイオプロセス測定計装向けにさまざまな製品をご用意しています。これらの製品は、Endress+Hauserの広範なグローバルサービスおよびサポートネットワークによってサポートされる校正機器、ソリューション、およびモデリングサービスで補完されます。

eBookをダウンロードし、現場での実績が豊富な当社のインライン測定ツールが、お客様のバイオプロセスをどのように最適化するのかをご覧ください。

必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。資料ダウンロードが可能になります。
ライフサイエンス産業のバイオリアクター内に取り付けられたRaman Rxn-45プローブとMemosensセンサ ©Endress+Hauser
プロセスの見える化

進むべき道を照らす

完全なプロセスの見える化に基づいたデータドリブンの意思決定

プロセス改善の第一歩は、アップストリームとダウンストリームの両方のアプリケーションにおいて重要な測定パラメータを注意深く監視し、正確に制御することから始まります。24時間365日休まず稼働するインラインプロセス測定は、バイオリアクターのパフォーマンスに関する貴重な情報を提供し、基礎的なプロセスの振舞いと細胞機能のより深い考察を可能にします。プロセスの見える化をこのレベルまで進めることで、プロセス条件や効率を最適化するための許容誤差の微調整や、その他のデータドリブンの意思決定ができるようになります。ラマンシステムおよび液体分析デジタルセンサを含むEndress+Hauserの包括的な測定システムは、Biopharma 4.0プロセス改善プログラムツールセットへの実装に最適なツールです。

成功事例

実際のお客様の事例

アップストリームおよびダウンストリームの成功事例をご紹介します。

科学者とバイオリアクター ©Endress+Hauser

アップストリームの成功事例 - 培養プロセスのリアルタイム制御を成功させたNicro社の事例をご紹介します

Nicro社が培養プロセスでの長時間にわたるサンプル分析から重要なパラメータのリアルタイム監視に移行した事例をご紹介します。結果として、オフラインサンプリングの必要なく代謝物質のインラインプロセス監視を可能にすることによってプロセス制御が改善され、生産の最適化と収率の向上が実現しました。

Alvotech社の科学者とラマン流通ホルダ ©Endress+Hauser

ダウンストリームの成功事例 - Alvotech社が貴重なUF/DFプロセス情報をどのように取得しているのかをご紹介します

Alvotech社がUF/DF時のタンパク質精製プロセスのリアルタイム監視を実施し、バイオシミラー製造のダウンストリームを改善した事例をご紹介します。結果として、Alvotech社はコスト削減、より高速な処理、より積極的な意思決定を実現し、効率改善に成功しました。

必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。資料ダウンロードが可能になります。
製品ハイライト

リアルタイム化学組成測定用の製品を選択

Kaiser ラマンテクノロジーを活用したバイオプロセスにおけるラマン分光法の先駆者であるEndress+Hauserは、実際の現場にラマン分光計を最も多く取り付け、多くのお客様のアプリケーションを成功に導いてきました。優れたラマン分光計、サンプリングプローブ、およびオプティックアクセサリで構成される当社の包括的なラマンシステムは、バイオプロセスアプリケーションの厳しい要件を満たすよう完璧に設計されています。これらのイノベーションは、ラボからプロセスまで、バッチから継続運用までのアップストリームおよびダウンストリームバイオプロセスにおいて、信頼性の高いリアルタイムの化学組成分析の基準を押し上げました。プロセス改善の取組みを活性化させる、優れたラマン製品の一部をご紹介します。

/

分析プロセスパラメータの測定用製品を選択

pH、細胞増殖、導電率、溶存酸素といった主要なプロセスパラメータの正確かつ一貫した測定値を取得するために、Endress+Hauserはラボ、パイロット、プロセスでの拡張性を念頭に設計されたさまざまなフォトメータ、変換器、デジタルセンサ、およびホルダをご用意しております。当社の機器は、Heartbeat Technologyと内蔵された予知保全機能を特長としています。優れた製品の一部をご紹介します。

/
お問合せ

お客様のプロセス改善の課題について、当社のライフサイエンス産業エキスパートにご相談ください

インライン測定技術がアップストリームまたはダウンストリームのバイオプロセスをどのように改善するのかという疑問をお持ちですか? Endress+Hauserがその疑問を解決します。

注釈

その他の関連情報