キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

バイオ医薬品産業 - 製造までスムーズにスケールアップ

製造工程に容易に移転でき、さまざまなバイオリアクターをサポートする、スケーラブルなプロセスを構築

バイオリアクターで作業する科学者
必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。資料ダウンロードが可能になります。
プロセス開発規模のバイオリアクターと製造規模のバイオリアクターを描いた図 ©Endress+Hauser
概要

ラボからフルスケールの生産までの道のり

あなたがラボで画期的なバイオプロセスを開発したとします。このバイオプロセスは効率的で収率面でも優れており、業界を変革する可能性を秘めています。しかし、これを研究室のラボベンチから大規模な製造へ移転させるには、どうすればよいでしょうか?ここで、スケーラビリティが問題となります。医薬品のライフサイクルでは、ラボでの初期研究からパイロットプラントを経て商業生産に至る過程で、形式化された一定のプロセスが複数回発生します。ラボでもプラントのプロセスでも、計装が同じ動作をしなければ、適切な結果は得られません。これには、測定アルゴリズム、モデリング、洗浄プロトコル、センサへの付着物など、多くの要素が関連します。スケーラビリティは製品開発における重要な側面であるにもかかわらず、初期段階では見落とされがちです。当初からスケーラビリティに留意することが、最高の測定精度と安定性をもたらし、新製品の市場投入を加速させます。

バイオ医薬品製造の培養槽と科学者 ©Endress+Hauser
スケーラビリティの課題

プロセスのスケールアップに関する共通の課題

バイオ医薬品の製造においては、技術移転とそれに伴うラボからプロセスまでのスケーラビリティが大きな課題となります。なぜなら、製造プロセスのみならず、分析や品質測定のアプローチもスケールアップが必要となるからです。さらに、研究開発から臨床試験や商業生産にいたる製品ライフサイクルのそれぞれのステージが、世界中の異なる場所で行われることで、複雑さが増幅します。

機器の違いはプロセスに影響を及ぼしかねず、調整や再開発が必要になれば遅延やリスクが発生します。規模や場所が変更されることで、プロセスにばらつきが生じることが多々あります。プロセスを初期のラボでのバイオリアクターからパイロット、さらにはフルサイズまでスケールアップする際には、すべての条件を一定に保つことが不可欠です。仕様外のパラメータ値は製品品質を脅かし、多額のコストや収率の低下を招きかねません。多くのバイオ医薬品メーカーはセンサや分析技術をラボからプロセスまで標準化し、プロセスをスケールアップする際に、プロセス収率低下の原因となる測定の相違を回避しようとしています。

ライフサイエンス産業におけるスケーラビリティ技術仕様のサムネイル画像 ©Endress+Hauser
技術文書

容易なスケールアップが重要である理由

スケーラビリティとは単なる流行りではなく、戦略的優位性を意味する言葉です。バイオ医薬品の大手企業でも、身軽なスタートアップ企業でも、プロセスの規模を効果的に変化させる能力が非常に重要です。優れたスケーラビリティは、測定の信頼性や一貫性はもちろん、プロセスに関する理解、機器のスケーラビリティ、モデル移設性を含む包括的なアプローチによって成り立ちます。小規模な実験からパイロットプラント、そしてフルサイズでの製造までスムーズに移転することで、市場投入の加速、リスクの削減、収率の最大化が可能になります。

容易なスケールアップが重要な理由、およびEndress+Hauserのスケーラブルなバイオプロセス測定製品ラインナップがどのように競争優位性をもたらすのかをご紹介します。

必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。資料ダウンロードが可能になります。
Endress+Hauserのライフサイエンス産業におけるバイオプロセス向けインライン測定製品ラインナップのeBookサムネイル画像 ©Endress+Hauser
スケーラブルな製品ラインナップ

パイロットから生産まで、同一の測定技術を使用する

Endress+Hauserは、より高い収率とより良い患者の転帰を実現する効率的かつ移転可能なプロセス設計で製造者をサポートします。ラボでも製造フロアでも、当社のインライン分析技術はバッチから連続プロセスやさまざまなバイオリアクタータイプに至るまで、異なる規模にシームレスに適合します。測定の一貫性は重要です。当社のシステムは共通の技術と材質を使用しているため、研究開発から製造にプロトコルを簡単に移転できます。当社のスケーラブルなラマンシステムと液体分析デジタルセンサの導入により、機器の複雑さを緩和し、測定の一貫性のリスクを低減できます。スペクトロメータ、センサ、変換器、ホルダ、オプティック、校正ツールなど、アップストリームおよびダウンストリームアプリケーション向けの最適化された当社のバイオプロセス機器の導入をご検討ください。組成、pH、溶存酸素、導電率などをラボとプロセス環境で同一の機器を使用して測定できます。eBookをダウンロードし、スケーラブルなラマンシステムや最先端の液体分析デジタルセンサの全製品ラインナップをご覧ください。

必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。資料ダウンロードが可能になります。
製品ハイライト

分析プロセスパラメータの正確な測定に必要な製品を選択

Endress+Hauserの液体分析技術製品ラインナップ(デジタルセンサ、変換器、フォトメータ、およびホルダ)は、pH、デジタルの酸素、導電率といった主要なプロセスパラメータの正確かつ一貫した測定値を提供します。Heartbeat Technologyと予知保全機能を特長とする当社のデジタル分析機器は、センサの寿命が長く、ラボからパイロット、さらにはプロセスまでの完全なスケーラビリティを実現します。優れた製品の一部をご紹介します。

/

リアルタイム化学組成測定用の製品を選択

Kaiserラマンテクノロジーを活用したEndress+Hauserのラマン分光計システムは、ラボからプロセスまでのアップストリームおよびダウンストリームアプリケーションにおいて化学組成のリアルタイム測定が可能な、ライフサイエンス産業に適した製品です。堅牢なラマン分光計には、標準およびカスタムプローブを組み合せて使用できます。プローブには、アップストリーム、ダウンストリーム、およびスケールに応じた測定用のシングルユースオプションも用意されています。それぞれの規模や設置場所に対するモデル移設性やキャリブレーショントランスファーも実証済みです。当社のラマン製品の一部をご紹介します。

/
お問合せ

お客様のスケールアップの課題について、当社のライフサイエンス産業エキスパートにご相談ください

Endress+Hauserの技術により、プロセスをラボから製造まで、高品質な計装とシステムを使用して簡単に移転することが可能です。ご質問がおありですか?お近くのEndress+Hauserライフサイエンスプロセスオートメーションエキスパートが、お客様をサポートいたします。

注釈

その他の関連事項