キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

バイオ医薬品製造 - 新製品の迅速な開発

バイオプロセスに関する正確な洞察を得て、厳格なパラメータ制御を導入することで、高収率、高品質、および市場投入時間の短縮を実現

ラボでコンピュータ画面を見つめる研究者
必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。資料ダウンロードが可能になります。
ライフサイエンス産業のSanofi-Aventis社の工場にいる品質管理ラボの研究者 © Endress+Hauser France
概要

バイオ医薬品製造開発の新時代の幕開け

ライフサイエンス産業では、医薬品開発のさまざまなフェーズがラボで行われ、広範な研究によって新薬や新しい治療法が発見・開発されています。有望な医薬品がプロセス開発やパイロットスケール、その後の臨床試験や商業生産へと移行する上で、品質管理のモニタリングの基礎付けをラボが担っています。ラボスケールでの研究段階では、膨大な量の分析法開発作業が行われます。有望な新薬が開発段階を経て、その有効性が確認されると、医薬品製造において重要なステップであるプロセスの最適化が始まります。しかし、この製造ライフサイクルの初期段階には多くの困難が伴い、コストもかかります。このため、この初期段階での効率性改善が、以降の収益性を向上させると言えます。

ベンチトップバイオリアクタに取り付けられたRaman Rxn-10プローブおよびオプティック
プロセス情報

市場投入を早めるリアルタイムのプロセス情報

新しい微生物の研究開発において、プロセス、メソッド、およびパラメータの定義や検証を始める段階では、多くの可能性が満ちあふれています。しかし、時間が非常に重要な鍵となります。開発中のバイオ医薬品を市場に届けるには、迅速な行動が欠かせません。適切な細胞株を選択し、培地を最適化することが、生産性、製品品質、および安全性に大きな影響をもたらします。アップストリームとダウンストリームのプロセス間の相互作用を理解することも不可欠です。当初から適切な製品開発の道筋を立てることが、レジリエントで効率的、かつコストパフォーマンスに優れたプロセスにつながります。

Endress+HauserのラマンシステムMemosensデジタルセンサテクノロジーのようなリアルタイムのインラインプロセス分析技術は、真の意味でのプロセスの理解、最適化、およびデータドリブンの意思決定を可能にします。プロセスの健全性を24時間365日監視することで、条件が適正範囲から外れたことが瞬時に分かるため、先を見越した調整を迅速に行って、品質に関する問題の発生やライン下流での製品の損失を回避できます。最終的には、これらのプロセス情報によって必要な分子の開発が劇的に高速化し、より迅速な市場投入と最適な患者の転帰への布石となります。

Endress+Hauserのバイオプロセス向けインライン測定製品ラインナップのeBrochureのサムネイル画像 ©Endress+Hauser
eBook

アップストリームおよびダウンストリームのアプリケーション用に最適化された広範な測定用製品ラインナップ

化学組成からpH、DO、OD、濃度、濁度までをもカバーします。

Endress+Hauserは包括的なバイオプロセス向け製品ラインナップをご用意しております。このラインナップには、正確なプロセス監視、およびすべての関連パラメータの厳格な管理を可能にする最先端のラマンシステムやMemosensテクノロジーが含まれています。これらの世界クラスのツールを活用することで、新製品の市場投入が格段に迅速化されます。pH値から溶存酸素、導電率、および化学組成測定に至るまで、弊社のバイオプロセス分析製品ラインナップは重要なデータを捉え、貴重な情報を取得することで、製品の具体化に合わせてプロセスを稼働させ続けます。eBookをダウンロードし、弊社のインライン測定システムが、お客様の新製品開発の取組みをどのように促進するのかをご覧ください。

必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。資料ダウンロードが可能になります。
成功事例

実際のダウンストリームの例

KBI Biopharma の細胞株開発におけるラマン分光法の利用

KBI Biopharmaの自動細胞培養において、多様な細胞株、および最小容量での細胞濃度の監視にラマンテクノロジーがどのように役立っているかをご説明します。得られる効果は?KBI Biopharmaはリアルタイムデータの取得、試薬使用量の最小化、および将来の自動細胞培養プラットフォームと互換性のある消耗品不要な製品設計によるメリットを享受しています。

製品ハイライト

リアルタイム化学組成測定用の製品を選択

Kaiserラマンテクノロジーを活用したEndress+Hauserのラマン分光計システムは、ラボから製造までのアップストリームおよびダウンストリームアプリケーションにおいて化学組成のリアルタイム測定が可能な、ライフサイエンス産業に適した製品ラインナップです。ベンチトップのガラスリアクター、プラスチックバッグ、ステンレス培養槽など、各種セットアップでもシームレスに動作する広範なラマン計装製品をご用意しております。再利用またはシングルユースのバイオリアクター向けの優れた製品の一部をご紹介します。

/

pH、溶存酸素、導電率、および濃度の正確な測定に必要な製品を選択

Endress+Hauserの液体分析技術製品ラインナップ(デジタルセンサ、変換器、フォトメータ、およびホルダ)は、pH、溶存酸素、導電率といった主要なプロセスパラメータの正確かつ一貫した測定値を提供します。Heartbeat Technologyと予知保全機能を特長とする弊社のデジタル分析機器ラインナップは、センサの寿命が長く、ラボからパイロット、さらにはプロセスまでの完全なスケーラビリティを実現します。優れた製品の一部をご紹介します。

/
Q&A

ご質問がおありですか?ご質問にお応えします

製品開発の取組みをサポートするインライン測定技術を評価する際には、考慮すべき点が数多くあります。製品ラインナップの多さ、材質の品質、統合の柔軟性、グローバルなサービスやサポートなどの鍵となる要素を考慮することが重要です。弊社のラマンおよび液体分析デジタル技術が、お客様の製品開発ニーズをどのようにサポートするのかについて、お客様が抱く一般的な疑問にお答えします。

企業がEndress+HauserをLSIパートナーとして信頼する理由を示すインフォグラフィック ©Endress+Hauser
ライフサイエンス産業のパートナー

ライフサイエンス企業がEndress+Hauserを選択するのはなぜですか?

端的に言えば、弊社の実績がすべてを物語っています。このインフォグラフィックをご覧になり、Endress+Hauserが世界中の大手バイオ医薬品企業から信頼を得ている理由をご確認ください。

お問合せ

お客様の製品開発における課題について、弊社のライフサイエンス産業エキスパートにご相談ください

製品開発工程の高速化に手助けが必要ですか?お近くのEndress+Hauserライフサイエンスプロセスオートメーションエキスパートが、お客様をサポートいたします。

注釈

その他の情報