キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

蒸気アプリケーションにおける最大限の安全性とエネルギー効率

蒸気は食品および飲料産業において不可欠な媒体です。しかし、蒸気の一般的な請求額は、数千万円から数億円にもなります。多くの食品工場では、いわゆる飽和蒸気を製造し、供給しています。とはいえ、蒸気はエネルギーおよび経済的な観点から価値が低く、90%の乾き蒸気では10%のエネルギー損失が発生します。

お客様のアプリケーションに最適な流量技術を選択することが極めて重要です。ただし、この最適な技術が正しく利用されないと、測定誤差が生じる可能性があります。たとえば、90%の乾き蒸気から、渦流量計ではさらに5%、dP流量ソリューションでは8%の誤差が生じ、追加の補償が必要となります。蒸気配管内の余分な水はウォーターハンマの問題を引き起こす可能性があるため、このような誤差は安全性にも関わります。

さらに、プラント作業員は、乾き度の測定と補償を行って、ISO 14001、50001、その他の環境およびエネルギー管理基準を遵守しなければなりません。

アプリケーションに適合する製品

/

安全性の維持と同時に効率化を実現

正確な蒸気生成により、ユーザーの貴重な時間と、運用コストやメンテナンスコストを節減することが可能です。さらに、潜在的に危険な状況に作業員が対処する上で、蒸気プロセスの複雑さを監視することは、安全性の重要な要素となり得ます。全体として、蒸気プロセスに対するよりきめ細かなアプローチにより、プラント作業員は、エネルギー節減の取組みにさらに注力できます。

蒸気の管理は、直接的なユーティリティ管理対象から始まります。蒸気機器、制御システム、インフラに関する上記の課題に対応するため、分配時の熱損失や燃料消費の削減のため、熱交換器の最適化のためなど、いずれの場合も、正確で信頼性の高い測定と監視が極めて重要であることに変わりはありません。その結果、運用やメンテナンスの効率も向上します。

蒸気配管 ©Endress+Hauser

インテリジェントな計装による監視

蒸気の効率向上には、最適な監視機能を備えた重要なプロセス計装を追加することも含まれます。適切な計装により、プラント作業員は、エネルギー消費、安全上の懸念事項、非効率性に気付くことができます。これにより、エネルギー節減、安全性とコスト効率の向上が実現します。

つまり、蒸気の管理は、単なる選択肢として扱われるものではなく、必要不可欠なものなのです。今日、蒸気プロセスにおいて、インテリジェントな計装は、コストとエネルギーを節減し、さらには、プラント作業員により安全な環境を提供するために欠かせません。

蒸気測定に関するお問合せはこちら

お近くのEndress+Hauserエキスパートが、お客様をサポートいたします。

注釈

エネルギー節減の詳細については、こちらをご覧ください。