キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
圧縮空気システム ©Endress+Hauser

圧縮空気システム

圧縮空気システムにおける省エネ可能な領域の特定

さまざまな産業で圧縮空気の生成に使用される電力は消費電力の最大10%にも達し、このエネルギーのうち95%がプロセスの排熱として失われています。さらに、生成された圧縮空気の一部は、供給網の漏れによって「消失」しています。にもかかわらず、非効率な圧縮空気システムに起因する経済的損失はこれまで軽視、無視、あるいは当然のこととされてきました。

エネルギー管理ソリューションを導入することで、このような損失を軽減し、圧縮空気システムの改善点や省エネが可能な領域を確実に特定することができ、コンプレッサのエネルギー消費量の常時監視が可能になります。

圧縮空気システムの効率化

漏れの最少化やフィルタの監視による圧力損失の低減といったエネルギー削減に向けた取り組みを実施することで、圧縮空気システムの効率を最大化できます。圧縮空気は水分を含んでいると最終的に圧縮空気システムの故障につながるため、乾燥していることが理想的です。Endress+Hauserのt-mass I 500などの機器を活用して流量計測すれば、コンプレッサの安全性を確保しながら、圧力を監視してエネルギー損失を低く保つことができます。

以下を実施することより、エアコンプレッサシステムの効率を改善できます。

  • 漏れの最少化とフィルタの監視
  • コンプレッサを周囲温度の最も低い場所に配置
  • コンプレッサの排熱活用
  • オペレーションに必要な圧縮空気システムの最適化
  • ダウンタイム中のコンプレッサの稼働削減
  • コンプレッサ効率の継続的監視によるメンテナンス周期の最適化
圧縮空気システムのプロセスマップ ©Endress+Hauser

プロセスマップ

スマート機器による圧縮空気システムの監視

電気エネルギーの損失に加え、生成された圧縮空気の最大30%は、供給網の漏れによって「消失」しています。ただし、この数値は、適切なメンテナンス対策を実施すれば10~20%低減でき、消費電力を減らすことができます。大規模なシステムの場合、これは年間数千万円 のコスト削減になります。

Endress+Hauserのエネルギー管理ソリューションの採用で圧縮空気システムの改善点やエネルギー削減の可能性を知ることができ、さらに、各コンプレッサに固有の圧縮空気の生成性能に基づいてエネルギー消費量を監視できます。

これらの機器の採用で、プロセスを可視化して有益なデータを取得し、安全性を向上できます

蒸気、圧縮空気、加熱、冷却、産業ガスのエネルギー管理は、適切な計装の実装から始まります。

必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。eBookのダウンロードが可能になります。

弊社エキスパートにお客様の製造における課題をご相談ください

お客様の地域を担当する弊社エキスパートがいつでもサポートいたします

エネルギー削減に関するEndress+Hauserの製品やサービスについて詳しくご紹介します。