F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
New
比較する
測定変数
ガス成分、発熱量、密度、ウォッベ指数、モル質量、圧縮係数
測定媒体
天然ガス、バイオガス、空気、H2、O2、N2
測定変数
NO、NO₂、NH₃、SO₂
プロセス温度
≤ +550 °C
周囲温度範囲
–20 °C ... +55 °C 温度変化:最大 ±10 °C/h
防爆認証
IECEx: Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc ATEX: II 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
測定変数
粉じん濃度(重量法による比較測定後)、ガス流速、ガス圧力、ガス温度
プロセス温度
–20 °C ... +200 °C
プロセス圧力
–70 hPa ... 10 hPa
プロセス温度
−40 °C~+220 °C
測定範囲
散乱光強度:0~7.5 mg/m3 / 0~3,000 mg/m3 測定範囲は自由に選択可能。9つの測定範囲を事前設定済み(0~7.5/15/45/75/150/225/375/1,000/3,000 mg/m3)
適合規格
TÜV型式試験 DIN EN 15267-1(2009)、DIN-EN 15267-2(2009)、DIN EN 15859(2010)、DIN EN 14181(2014)に準拠した適合性試験済み 認可が必要な設備において、集じん機下流のフィルタ制御用粉じんモニタおよびリークモニタとしての使用認証取得済み(13th BlmSchV、17th BlmSchV、27th BlmSchV、30th BlmSchV、44th BlmSchVおよびTA Luft)
測定変数
CO2、 SO2、 NO、 NO2、 CO、 NH3、 H2O、 CH4
周囲温度範囲
0 °C ... +50 °C 型式承認範囲:最高45 °C
適合規格
MARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
測定変数
CH4、CO、CO2、Corg、HCl、H2O、NH3、NO、NO2、N2O、O2、SO2
周囲温度範囲
+5 °C~+50 °C
測定範囲
60種類を超える測定成分に対応(濃度およびサンプルガス組成に依存) 最大6成分を同時測定 1成分あたり2つの測定範囲 自動測定範囲切替(調整可能) 1成分あたり2つのリミット値 測定範囲はアプリケーションおよび測定成分の組み合わせに依存
演算
5秒値、平均値、日平均値、月平均値、年平均値、移動月平均、質量排出量、日質量排出量、月質量排出量、年質量排出量、日カウンタ、月カウンタ、年カウンタ
測定変数
O2
測定範囲
O2:0~5 Vol.-% / 0~100 Vol.-%
測定変数
視程(K値)、CO、NO、NO2
測定範囲
視程(K値):0~15 km⁻¹ CO:0~300 ppm NO:0~100 ppm NO2:0~5 ppm
適合規格
ASTRA「Guideline - Ventilation of Road Tunnels」(2008) RABT 2006 RVS 09.02.22
煙検出器
Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。
煙検出器について
交通密度が増加し続ける中、トンネル内の汚染物質濃度の連続測定は急務です。弊社のトンネルセンサは排出ガスが発生するその現場でガスを検出します。それにより効率的な監視および制御が可能になる上、換気システムの経済的な稼働が火災時にも保証されます。
©Endress+Hauser
60年以上にわたるトンネルの専門知識と未来への展望
道路の交通密度が増加するにつれて、道路とトンネルの利用者の安全性を向上させるとともに、トンネルの利用可能性を高める方法を見つけることが将来的に重要になります。弊社は60年にわたり、道路やトンネルの事業者がこの課題に取り組むために支援しており、通常運用時の視程や大気質の測定だけでなく、緊急事態での気流測定や煙検知のための革新的な製品も提供しています。
トンネル内の安全運転 - 最初から最後まで
SICKのトンネルセンサの製品ラインナップは、市街トンネル、陸上トンネル、鉄道・地下鉄のトンネル用に設計されています。通常運用時から緊急事態まで、弊社はほぼすべてのトンネル監視アプリケーションをワンストップで提供します。
以下の測定に対応:
気流:速度および方向 大気質:一酸化炭素CO、一酸化窒素NO、二酸化窒素NO2 霧監視:視程 視界:K値 交通安全:Overheight Detection(車両の高さ超過検出) 早期火災検知:煙
Traffic sensors
PDF, 8.2 MB
Traffic and tunnel safety solutions for reliable smoke detection, air quality, visual range and overheight measurement.
ダウンロード
関連トピックス
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる