Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

FOUNDATION Fieldbus 技術によるプロセスオートメーション

プロセスエンジニアのノウハウを取り入れたフィールドバスで設備投資と運用コストを削減

FOUNDATION Fieldbusは2線式アーキテクチャでデジタル通信を行い、最新のバスシステムのすべての要件を満たしています。FOUNDATION Fieldbusを使用すると、機器のデータは制御・操作システムの重要な一部分となります。この技術は、プラントにおける計画の策定と保全プログラムに最適なインタフェースを提供します。FOUNDATION Fieldbusは危険場所でも利用できます。

FOUNDATION Fieldbusの利点

© 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved

エンドレスハウザーはFieldbus Foundationとともに、FOUNDATION Fieldbus技術の向上に取り組んでいます。

  • スペース、ハードウェア、設備投資の削減

  • すばやい取付けおよび設定で、簡単なエンジニアリング

  • FOUNDATION Fieldbus機器として認定された機器との完全相互運用性

  • すべてのフィールド機器にアクセスしてセットアップや診断を実行できる

  • NAMUR NE107診断分類のサポート

  • 制御システムやアセット管理システムへの統合が簡単

機器の統合

FOUNDATION Fieldbusフィールド機器は、FOUNDATION Fieldbus H1 I/Oカードを経由してDCSに直接接続します。

DCSシステムへのシームレスな統合を保証するため、エンドレスハウザーは次のように対応しています。

  • FOUNDATION Fieldbus 機器はFieldbus Foundation認定の独立系研究所でテストされ、証明を受けています。

  • すべての大手ホストシステムサプライヤが、エンドレスハウザーの機器を自社システム用として公開しています。

  • エンドレスハウザーの機器を、すべての関連DCSシステムとともに典型的な動作条件下で追加テストしています。

機器の操作と管理

FOUNDATION Fieldbus 機器情報(パラメータ、ステータスなど)には次のツールなどからアクセスできます。

  • 機器タイプごとにいわゆるDTMを必要とするFieldCareなどのFDTフレーム

  • 次のようなDD/ EDD操作ツール
    - Field Xpert SFX350/SFX370ハンドヘルド端末
    - AMSやPRMのようないくつかのアセット管理ツール

エンドレスハウザーは、そのすべてのFOUNDATION Fieldbus機器用にDTM、DD、EDDを提供し、これらを前述のツールに統合しています。

デバイスと認証

DDファイルと認証は、それぞれの製品のダウンロードエリアから入手できます。

2線式デジタル通信がもたらすもの

©Endress+Hauser
FOUNDATION Fieldbus 技術によるプロセスオートメーション © 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved
FOUNDATION Fieldbus 技術によるプロセスオートメーション © Endress+Hauser
エンドレスハウザーは、デジタルコミュニケーションにおいて信頼のおけるパートナーです。 © Endress+Hauser
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
    Competence brochure FOUNDATION fieldbus

    With FOUNDATION fieldbus, device data become an integral part of the control and operating system. The technology provides the optimum interface for the planning and maintenance of your plant.