Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

アセットを透明化して可用性を向上 ‐ Netilion Analytics

いつでも、どこからでもプラント内の全てのデバイスの利用状態にアクセス

Netilion Analytics アプリケーションイメージ

Netilion Analyticsは、プラント内のすべてのデバイスを管理できるデジタルサービスです。それらのデータを使用して、機器を最適化し、標準化することで老朽化を回避します。これは、生産性をスムーズかつ継続的に維持するための最初のステップです。

利点

  • フィールドエンジニアは、現場機器の詳細が必要です。ベンダーまたは動作原理によっては、一部のアセットに特別なメンテナンスが必要な場合もあります。Netilion Analyticsでフィールドのアセットについて詳しく把握することで、保全の優先順位を決めたり、老朽化する前の交換計画に役立てることができます。
  • プラントを安定して稼働させ続けるには、スペアパーツの管理やアセットの更新に関する長期計画を立てる必要があります。Netilion Analyticsのインサイトを活用すれば、実際のデータに基づいて決定を下し、最も関連性の高いタスクに優先順位を付け、プラントの標準化に取り組むことができるため、これらの決定をより迅速に行えます。
  • 操業責任者は、プラントの生産性が低下する前に、リスクを軽減するための全体像を把握する必要があります。Netilion Analyticsは、重要業績評価指標(KPI)を提供しますので、予算を適切に配分し、プラントの生産性と最新性を維持できます。

プラント管理を改善

データの透明性は、効率を高め、コストを削減し、プラントの稼働率を向上させます。Netilion Analyticsでアップグレードされた制御基盤で、メンテナンスを合理化し、効率的な部品管理でコストを削減できます。Netilion Analyticsでプラントをデジタル化し、概要を把握してください。高い透明性で、データに基づいた意思決定が可能になります。

リスクを見つけて軽減します

  • データの透明性

どのベンダーの製品を使用していますか?工場で修繕が必要な場所はありますか?生産性を向上させるには、これらをすぐに判断する必要があります。Netilion Analyticsでは、工場内のすべてのデバイスの技術情報にアクセスすることができます。

  • 複雑さの軽減

プラントは、時間の経過とともに複雑に変化してゆき、多くの場合、複数のベンダーのデバイスが使用されます。Netilion Analyticsは、複数ベンダーの機器であっても、プロセスのあらゆる部分を明確に表示するWebアプリケーションです。この機能を活用して、機器を標準化や運用を改善することができます。

  • ライフサイクル管理

サイトに設置されている資産の30%は陳腐化されていると言われています。Netilion Analyticsを使えば、いつでもデバイスの評価を行えます。また、デバイスが故障したときに操業を停止して交換するのではなく、必要なときに適切なスペアパーツがあるかどうかを確認しながら、交換を計画することができます。

さらに詳しい情報(英語)はこちらから >>

Netilionに関する お問合せ・ご相談フォーム

Netilion に関するさまざまなご相談にお答えいたします。下記フォームに必要事項をご記入の上お送りください。
尚、* のある項目は入力必須項目です。
 

以下のどのサービスについてのお問合せ・ご相談でしょうか。