6GHz マイクロウェーブ式レベル計
特定のアプリケーション、測定条件下で個性を発揮するプロセス用および保税用レーダーレベル計
一般的に非接触電波式レベル計は周波数が高いと指向性が高く、同じアンテナサイズでも放射角が小さくなるため、周波数の大きさと性能の高さが比例すると考えられますが、特定の測定条件、環境下においては6GHzレーダーが性能を発揮します。
HistoROMによるデータ管理がレベル計の効率的な運用、運転を可能とします。
Time-of-Flilght方式による非接触測定によって測定物の特性に依存しない測定を可能とします。
測定物の腐食性、粘性に依存しない非接触測定が可能 40Aのプロセス接続から対応するロッドアンテナ(FMR53) 内筒管計測でも精度の高い測定を実現するプレーナーアンテナ(NMR84、FMR54)
レーダーレベル計は、過酷なプロセス条件下(圧力、温度)や蒸気がある場合でも安全なソリューションとなります。6GHzレーダーは特定の測定条件、環境下において性能を発揮します。
Micropilot FMR54 :内筒管計測専用に開発されたプレーナーアンテナによって、パイプ内でも正確な測定を行います。Micropilot FMR53 :狭いプロセス接続にも対応するロッドアンテナによって最小1-1/2インチのプロセス接続でも非接触計測を行います。Micropilot NMR84 :保税用のより精度の高いレベル測定が可能です。
Downloads
Explore additional resources
Micropilot FMR50シリーズ カタログ
安全性、計測の信頼性、扱いやすさを向上した 非接触式マイクロ波レベル計
Micropilot FMR50 シリーズ
Download
Related content
News, events and more...
Related topics
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
Related topics
Imagine you run all devices safely and reliably from a comfortable place: With the SmartBlue app you commission, operate and maintain Endress+Hauser devices via Bluetooth® wireless technology.
Related topics
1GHz ガイドレーダーレベル計 『Levelflexシリーズ』
液体および粉粒体の連続レベル測定
Related topics
Endress+Hauserのレーダーレベル計ポートフォリオは80GHzレーダーを追加することで完成しました。
小さなアンテナサイズでも狭い放射角を実現できるため、26GHzレーダーでは困難であった狭いタンクや比誘電率が低く測定レンジが長いアプリケーションでも安定したレベル測定が可能です。
今までのレーダーレベル計で上手くいかなかった経験をお持ちであれば、是非ご相談下さい。
/
We value your privacy
We use cookies to enhance your browsing experience, collect statistics to optimize site functionality, and deliver tailored advertisements or content.
By selecting "Accept all", you consent to our use of cookies.
For further details please review our cookie policy .
Customize
Accept only essential
Accept all