Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

データセンター向けの先進冷却技術とアーキテクチャ

空冷やハイブリッド冷却からダイレクトチップ(D2C)液冷、液浸冷却まで、電力密度の増加に対応するデータセンターにおいて、効率的かつ信頼性の高い運用を支える冷却技術とアーキテクチャをご紹介します。

省エネルギー運用を実現するデータセンターのサーバーラックとネットワーク設備

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

はじめに

空冷から液冷へ:AI時代の発熱量増加と効率化ニーズへの対応

ラック密度の上昇やチップ設計の進化、人工知能(AI)ワークロードの拡大、さらには持続可能性への取り組みの強化により、データセンターの冷却方式は大きく変化しています。従来の空冷方式や封じ込め技術は現在も広く利用されていますが、電力密度の上昇やチップメーカーからの要求に伴い、熱管理の面で限界が見え始めています。そのため、より効率的な熱除去、PUE(Power Utilization Effectiveness)の向上、将来的な拡張への対応を目的として、液冷アーキテクチャを導入する事業者が増えています。こうした冷却アーキテクチャには、ハイブリッド冷却、リアドア熱交換器(RDHx)、ダイレクトチップ(D2C)液冷、さらに場合によっては液浸冷却も含まれます。

これらの冷却技術において安定した運用を実現するには、液体分析、流量、温度、圧力を正確に測定することが重要です。Endress+Hauserは、産業グレードの計装ソリューションデジタルサービス、そしてライフサイクル全体を通じた専門知識を提供することで、データセンター事業者の信頼できるパートナーとして、安全性、効率性、長期的な性能維持を支援します。

最新のデータセンター環境に設置されたサーバーラック ©Adobe Stock/Connect world
インサイト

電力密度の増加に対応して進化するデータセンターの冷却アーキテクチャ

AI、機械学習、高性能コンピューティングの普及に伴う発熱量の増加を受け、データセンターの冷却アーキテクチャは、従来の空調(HVAC)や空気分配を中心とした方式から進化を続けています。冷却システムはデータセンター全体のエネルギー消費量の最大40 %を占めるため、効率的な熱除去と熱的安定性の確保が重要な設計要件となっています。液冷は、熱源に近い場所で熱を回収でき、より安定した制御を実現できることから、高密度エリアでは空冷を補完、あるいは置き換える手段として採用が進んでいます。

こうしたさまざまな冷却アーキテクチャにおいて、正確で信頼性の高いプロセスデータは不可欠です。Endress+Hauserは、流量、温度、圧力、液体分析をカバーする包括的な製品ラインナップにより、運転の最適化を支援し、PUE(Power Utilization Effectiveness)やWUE(Water Utilization Effectiveness)の向上に貢献します。

信頼性の高い冷却性能を支えるデータセンター屋上のHVAC設備 ©Adobe Stock/eric1207cvb
インサイト

空冷は依然として重要な役割を担うが、正確な温度制御が不可欠

コンピュータルームエアハンドラ(CRAH)やコンピュータルームエアコン(CRAC)を用いた空冷は、電力密度が比較的低い環境や、複数の冷却方式を組み合わせた環境において、現在も広く利用されています。封じ込め(コンテインメント)によって気流効率を向上させることはできますが、ラック密度が高まるにつれて、空冷システムは温度変動や過冷却の影響を受けやすくなり、エネルギー消費の増加につながる場合があります。

空冷システムにおいて供給側と戻り側の温度を安定して維持するためには、正確な温度測定が欠かせません。温度センサiTHERM ModuLine TM151およびTM152と、iTEMP TMT82温度伝送器を組み合わせることで、冷却回路やユーティリティにおける信頼性の高い温度監視を実現できます。堅牢な設計と高速応答により、過熱の防止と不要なエネルギー消費の低減に貢献します。

先進的な液冷システムに支えられた高密度ラック構成 ©Adobe Stock/.shock
インサイト

ハイブリッド冷却とリアドア熱交換器(RDHx)が液冷の適用範囲を拡大

ハイブリッド冷却アーキテクチャは、空冷とリアドア熱交換器などの液冷ソリューションを組み合わせたものです。これらのシステムは、既存の設備レイアウトを維持したままラックに近い位置で熱を除去できるため、冷却能力を高めるための現実的なアプローチとして活用されています。リアドアシステムは一般に冷水ループまたは水・グリコールループに接続されるため、信頼性の高い流量制御が重要になります。

ハイブリッド環境では、限られた機械スペースや複雑な配管レイアウトに対応しなければならないことが少なくありません。Picomag 電磁流量計は、コンパクトな設計と高い設置自由度により、二次側の冷却ループに適しています。一方、Proline Promag W 300は、直管長を必要とせず圧力損失も抑えながら、大口径配管での高精度な流量測定を実現します。これらの特長は、液冷システムの拡張に伴う安定した熱除去の維持に貢献します。

液冷システムを備えたデータセンター設備を点検する技術者 ©Adobe Stock/Gorodenkoff
インサイト

ダイレクトチップ(D2C)液冷が高密度AIワークロードを支える

ダイレクトチップ(D2C)液冷は、CPU(Central Processing Unit)、TPU(Tensor Processing Unit)、GPU(Graphics Processing Unit)に直接取り付けられたコールドプレートに冷却液を循環させる方式です。このアーキテクチャは、変化する負荷に応じて冷却能力をリアルタイムに調整できるため、空冷の限界が見え始めているAI、機械学習、高性能コンピューティング環境で採用が拡大しています。

安定した運転には、冷却スキッド、分配ループ、ユーティリティ全体にわたる信頼性の高い監視が欠かせません。Endress+Hauserは、高精度な流量測定と温度測定により、ダイレクトチップ液冷の安定運用を支援し、熱的安定性の維持と高密度液冷環境におけるホットスポットの発生防止に貢献します。

効率的な熱管理のためにラックを点検する技術者 ©Adobe Stock/Gorodenkoff
インサイト

液浸冷却が超高密度環境へ液冷の適用範囲を拡大

液浸冷却は、IT機器を誘電性液体に直接浸すことで、コンパクトな設置スペースで非常に高い熱除去性能を実現する冷却方式です。単相式および二相式の液浸冷却システムは、一般的な用途というよりも、超高密度環境向けの特殊なアプリケーションや研究開発プロジェクトで採用されることが多くあります。

液浸冷却においても、施設側の液冷ループや熱除去システムは重要な役割を担います。これらの設備における流量レベル温度の信頼性の高い測定は、冷却インフラ全体の安全かつ安定した運用を支えます。

データセンター建屋の外観 ©Adobe Stock/SNEHIT PHOTO
インサイト

冷却効率を左右する熱除去システムとユーティリティ

ラックレベルの冷却方式にかかわらず、システム全体の性能は、チラー、熱交換器、熱除去システムなどの上流側と下流側のインフラに大きく依存します。多くの先進的なデータセンターでは、これらの設備を集約することで、拡張性と運用効率の両立を図っています。液冷がもたらす省エネルギー効果を最大限に引き出すためには、こうしたシステムの最適化が不可欠です。

ユーティリティ設備や熱除去システム全体にわたる流量および温度の高精度な測定は、冷却要件の増大に対応しながら、運用状況の可視化、エネルギー効率の向上と安定した運転を支えます。Endress+Hauserの計装ソリューションは、産業用途で培われた高い信頼性により、これらの目標達成に貢献します。

液冷データセンターラックの安定運用を支えるエンジニア ©shutterstock/Frame Stock Footage
インサイト

冷却システムの拡張性を支える標準化された計装

データセンターの冷却インフラは、設備容量の拡大や新たな技術の導入に伴って進化を続けています。標準化された計装を採用することで、システムの複雑化を抑えながら、空冷、ハイブリッド冷却(ドライクーラーを含む)、液冷の各アーキテクチャにおいて一貫した性能を維持できます。

Endress+Hauserは、計装関連の幅広い製品ラインナップとデジタルサービスを通じて、設備の可視化、状態監視、ライフサイクル最適化を支援します。これにより、事業者は高い設備稼働率を維持しながら、液冷システムの導入や拡張を進めることができます。データセンターの液冷システム向けの計装・測定戦略について詳しくはこちらをご覧ください

製品ハイライト

データセンター向けの冷却システム関連製品を見る

/
FAQ

データセンター向けの冷却技術に関するよくある質問

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

注釈

こちらもおすすめ