キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Picomag Inlineの写真 – プロセスの品質管理および監視用の経済的な流量計

Picomag Inline
電磁流量計

ユーティリティ向けのスマートな電磁流量計 – 直感的で使いやすく多変数測定が可能

DMA
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
5年間保証

信頼にこたえる品質

Fundamental製品には、5年間の延長保証が付いています。これは製品の耐久性と性能に対する弊社の自信の証です。

保証が必要となる場合には、最小限の事務手続きで迅速な交換を実現させ、お客様に安心を提供し、お客様のスムーズな運用をサポートします。

保証の適用条件

延長保証は特定の条件下で適用されます。詳細については、当社ウェブサイトの各国ページに記載されている現地の一般取引条件(GTC)をご参照ください。

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    体積流量: +/-0.8% o.r. +/- 0.1% o.f.s

  • 測定範囲

    最大750 l/min

  • 測定物のプロセス温度

    -10~70°C (+14~+158 °F)
    許容される短時間温度、最大1時間:
    85 °C (185 °F)
    最短で 4 時間後に繰り返し

  • 最大プロセス圧力

    1.6 MPa

  • 接液部材質

    PEEK、ステンレス、FKM、EPDM
    電極:1.4404/SUS 316L相当

アプリケーション

Picomag Inlineは、あらゆる産業で導電性液体を使用する二次回路の様々なアプリケーションに適した経済的な電磁流量計です。一般ユーザ、スキッドビルダ、装置製造メーカー、システムインテグレータから、省スペースで設置に柔軟性があると評価されています。さらに未来志向の機能を備え、Bluetooth対応のスマートフォンやタブレット上のSmartBlueアプリによる直感的な操作により、迅速なで安全かつ容易な初期設定が可能です。

  • 双方向測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。

  • ユーティリティにおける温度と導電率の測定に対応するため、プロセスの品質管理や監視に最適

機器特長

  • 高い耐衝撃性および耐振動性

  • 保護等級:IP65/67

  • 空検知

  • Bluetooth接続のSmartBlueアプリによる無線リモートアクセス

  • 全口径に対応するIO-Linkおよび多様なI/O端子

  • バックライト付1.4" TFTカラーディスプレイ

利点

  • 設置が困難な場所でも、時間を節約できる簡単な設定 ― 安定したBluetooth接続

  • 流量・導電率・温度を同時に測定することで、測定ポイントの削減が可能

  • スキッドなどの狭いスペースでも使えるコスト効率の高い設計 ― センサーと変換器を一つの本体に統合

  •  オフラインでもすばやく設定を確認できる、独自で快適なノック機能

  • SmartBlueアプリの直感的な操作により、マニュアル不要で機器のライフサイクル全体にわたって簡単にアクセス可能

  • すべての測定活動を表示する大型で使いやすいディスプレイにより、現場でのプロセス監視が即座に可能

  • IO-Linkによるプラグ&プレイに対応し、あらゆるフィールドバスシステムに柔軟に統合可能

ビデオ

  • IO-Linkデジタル通信技術
    IO-Link通信

    プラントのデジタル化をサポートするIO-Link通信

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性