Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

国内防爆認証取得
フレアガス流量計《FLOWSIC100 Flare-XT》を発売

〜通常時の微小流量から緊急時の大流量まで、継続的なフレア流量監視を支援〜

公開日: 07.10.2026

エンドレスハウザー ジャパン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:泉 俊彰) は、化学・石油化学プラント、製油所、天然ガス生産設備などのフレアガス測定向けに、国内防爆を取得したフレアガス測定用超音波流量計「FLOWSIC100 Flare-XT」を販売開始します。本製品は、0.03 m/sの低流速から120 m/sの高速流まで対応し、大流量ガスや変動するガス組成においても信頼性の高い測定を実現します。さらに、独自のセンサ設計と特許取得済みのASC(アクティブ音響相関)技術により、過酷な運転条件下でもフレアガス流量の継続的な把握を支援します。

FLOWSIC100 Flare-XTの概要

フレアリングとは、化学・石油化学プラント、製油所、天然ガス生産設備などにおいて、余剰ガスや廃棄ガスを管理された条件下で燃焼させることです。フレア設備では、通常運転時の微小流量から緊急放散時の大流量まで、一台の機器で測定することが求められます。

FLOWSIC100 Flare-XTはこうしたフレアガス用途に特化して開発された流量計です。独自のフロー最適化センサ設計により、0.03 m/sの低流速から120 m/sの高速流まで対応。通常の超音波測定が難しい極端な高流速条件であっても、特許取得済みのASC技術により、流れによって生じる音響ノイズとガス流速の相関を利用して測定を継続します。これにより、緊急放散などのフレアガスイベント発生時でも測定の継続性を確保します。

また、特許取得済みの密度アルゴリズムにより、代表的な炭化水素系フレアガスのモル質量を直接計算し、質量流量を出力することができます。用途によっては追加の分析計を必要とせず、効率的なシステム構成を実現できます。

FLOWSIC100 Flare-XTの主な特長

・幅広い測定レンジ

0.03 m/sから120 m/sまでのガス流速に対応。また特許取得済みのASC(アクティブ音響相関)技術により、極端な高流速条件下でも測定継続が可能。

・質量流量の直接演算

独自アルゴリズムによりモル質量を演算し、質量流量を出力。ガスクロマトグラフとの連携にも対応。

・堅牢なチタン製センサ

チタン製超音波トランスデューサを採用し、高流速や厳しいプロセス環境での運用に対応。

・自己監視と予防保全を支援

対応する機器構成では、i-diagnosticsTMにより機器状態の自己監視、オンデマンド検証、コンディションベースのメンテナンスを支援。

FLOWSIC100 Flare-XTの使い方・利用シーン

FLOWSIC100 Flare-XTは、化学・石油化学プラント、製油所、天然ガス生産設備などのフレアスタックに設置し、フレアガス流量の監視・測定に利用されます。フレアガスはCO₂、H₂S、N₂などを含むさまざまな炭化水素混合ガスで構成され、運転状況に応じて大きく流量が変化します。本製品はそのような環境において、安定した流量測定を支援します。

仕様詳細: 製品ページ( FLOWSIC100 Flare-XT )をご覧ください。

関連記事:フレア設備における超音波流量測定について詳しくはこちら

製品に関するご質問やご相談は、お問い合わせフォームよりお気軽にお寄せください。

プレスリスト

今後のプレスリリース&ニュースを直接メールボックスで受け取ることができます。Endress+Hauserプレスリストを購読すると最新情報を入手できます。

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.