Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

CIPプロセスにおける校正工数とリスクを低減

iTHERM TrustSensによるサニタリアプリケーション向けの自己校正温度測定

>インダストリ: 複数の業界
飲料製造設備の銅製タンク

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

概要

定置洗浄(CIP)プロセスでは、衛生状態の維持と安定した製品品質の確保のために、信頼性の高い温度監視が求められます。iTHERM TrustSensは、CIPサイクル中のインライン自己校正により、手動校正の負担を軽減し、生産のダウンタイムを回避します。また、トレーサビリティを備えた監査対応文書を提供し、センサドリフトの見逃しリスクを大幅に低減します。

メリット:CIPにおける校正工数の削減と信頼性の向上

0%

未検知のセンサドリフトリスク

100%

規制および品質要件への適合

Endress+HauserのiTHERM TrustSensは、CIPアプリケーションにおける校正に新しいアプローチを提供します。自己校正機能付き温度計をCIPプロセスに組み込むことで、温度測定の信頼性を向上できます。定期的な洗浄サイクル中にインライン自己校正を実施するため、従来の定期校正と比べて測定精度をより頻繁に検証できます。これにより、センサドリフトの見逃しリスクを低減できます。さらに、通常運転中に測定精度を継続的に確認することで、適合性を損なうことなく手動校正の間隔を延長できます。

課題:CIPにおける信頼性の高い温度監視と校正に伴うダウンタイムの削減

重要管理点(CCP)に設置された温度センサは、効果的なCIP洗浄と規制要件への適合を確保するため、常に正確で信頼性の高い測定を行う必要があります。従来の校正では、センサをプロセスから取り外して生産を停止する必要があるため、保全作業の負荷やダウンタイム、コストの増加につながります。また、校正と校正の間にセンサドリフトが発生しても検知されず、製品品質やプロセス安全性にリスクをもたらす可能性があります。

CIPプロセスは、高温のアルカリ洗浄や酸洗浄と、それに続く冷水によるすすぎ工程など、複数のステップで構成されています。

これらの工程では、特にCIP戻りラインにおいて、高温の洗浄液と低温のすすぎ水が交互に流れるため、急激な温度変化が繰り返し発生します。この地点で洗浄温度を適切に監視することは、システム全体で残留物を確実に除去するうえで重要です。

  • 温度センサの設置箇所:戻りライン
  • プロセス温度:20~70 °C(68~158 °F)
  • すすぎ工程および冷却工程における急激な温度変化
  • 生産スケジュールに応じて頻繁に繰り返されるCIPサイクル

Endress+Hauserのソリューション:インライン自己校正機能付き測温抵抗体温度計

iTHERM TrustSens TM371(メートル法仕様)およびTM372(ヤード・ポンド法仕様)は、サニタリアプリケーションや規制対象プロセスにおけるこれらの課題に対応するために開発された自己校正機能付き測温抵抗体温度計です。本機器は単に2つの測定値を比較するのではなく、キュリー効果に基づく物理的な定点リファレンスセンサを採用しています。

CIPアプリケーションでは、CIPプロセスで一般的な温度範囲内にある39 °C(102 °F)の低温校正点を使用します。すすぎ工程における温度低下は、CIPプロセスで最も頻繁に繰り返される状態です。温度がこの校正点を通過し、プロセスが技術仕様書に記載された温度プロファイル(下図を参照)に従うと、自己校正が実行されます。

お問い合わせ先

>当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

使用製品・サービス

/

関連ソリューション・技術

温度計  

プロセス産業向けの温度計および温度伝送器

詳細情報

低温貯槽における漏れ検出(LNG、エチレン、LPG、アンモニア)

低温貯槽の漏れを早期に検出し、安全な運用を実現します。Endress+Hauserは、高信頼性の連続温度監視により、作業者、設備、重要インフラを保護します。

詳細を見る

CCUSのリアルタイム測定と検証

CO₂回収の未来を切り拓く:高密度相用途に対応した、高精度で信頼性の高いソリューション

さらに詳しく

規制要件への対応を支える連続排出監視ソリューション

規制要件への対応を支える連続排出監視ソリューション

詳細情報

工業煙道ガスのNOx低減を最適化するソリューション

工業煙道ガスのNOx低減を最適化するソリューション

詳細情報

石油・ガスターミナルでのデータ収集・送信

石油・ガスターミナルにおける在庫の透明性からロジスティクスまで、すべてを向上させます。

詳細情報

受払メータリングスキッド

液体石油製品のトラックや鉄道輸送における正確で安全な受け渡しを実現する、Endress+Hauserの業界向けソリューションをご紹介します。

さらに詳しく

飲用水向け水質監視システム

コスト効率が良く、信頼性の高い飲用水品質の監視が可能な、Endress+Hauserの将来性のある水処理産業向けソリューションをご紹介します。

さらに詳しく

よくある質問