CCUSのリアルタイム測定と検証
信頼性が高く、規制要件に対応したCCUS運用を支える高精度な監視、測定、検証
CCUS(CO₂回収・利用・貯留)は、世界各地で進む脱炭素化戦略において重要な役割を担っています。CO₂の回収から輸送、恒久的な貯留に至るまで、CCUSプロセスを安全かつ確実に運用するためには、高精度な測定と継続的な監視、そして厳格な規制遵守が欠かせません。しかし実際には、ガス組成の変動や超臨界CO₂特有の挙動、不純物への対応、パイプライン輸送時の流量保証など、さまざまな課題が存在します。Endress+Hauserは、こうした課題の解決を支援する統合型CCUSソリューションを提供し、CCUSライフサイクル全体を通じて高い精度、安全性、透明性の実現に貢献します。
ハードウェアおよびソフトウェア:
- コリオリ質量流量計
- 差圧伝送器
- 回収プラント向け蒸気用渦流量計
- ラマン分光計およびプローブ
- 波長可変ダイオードレーザー式ガスアナライザ
- 密度・粘度測定システム
- 計量制御向け制御ソリューション
- CO₂純度監視
- 漏れ検知・監視用計装機器
サービス:
- アプリケーションコンサルティングおよび現地調査
- エンジニアリングおよびプロジェクト管理
- 出荷前立会検査および現地新規調整
- 試運転および立ち上げ支援
- MRVコンプライアンス支援
- ライフサイクルサービス
- お客様向けトレーニング
CCUS測定と検証を支える統合ソリューション
Endress+HauserのCCUSソリューションは、CO₂の回収から圧縮、脱水、輸送、圧入、長期貯留に至るまで、プロセス全体を対象にリアルタイムの測定、監視、検証を可能にします。流量や組成、密度、相挙動、漏れ検知に関する技術を組み合わせることで、安定した運用と規制要件への対応を支えます。
Endress+Hauserができること
Endress+Hauserは、高精度でメンテナンス負荷の少ない計装機器と統合デジタルソリューションにより、回収から恒久的な貯留までCCUSバリューチェーン全体をサポートします。リアルタイム測定や規制要件への対応、エネルギー効率の最適化、不純物の監視、漏れの早期検知を可能にし、貯留設備の健全性維持に貢献します。
最高レベルの精度を実現
コリオリ技術による全相CO₂の直接質量測定および密度測定
安全なCO₂の圧縮、脱水および輸送
不純物および相挙動の継続的な監視
規制要件への対応を支援
地震探査、圧力、流量および漏れ検知による長期貯留の監視
運用コストを削減
過酷な環境や超臨界CO₂用途向けの堅牢でメンテナンス負荷の少ない計装機器
Endress+Hauserのソリューションについて詳しく知りたい方はぜひご相談ください。専門コンサルタントがお客様のご質問にお答えします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。