エネルギー監視
デジタル化によりエネルギーデータの収集と監視が容易に
醸造所の環境目標を達成し、インラインの蒸気、水、空気圧の利用率の可視化と効率化を実現するために、Hofbräuhaus社はEndress+Hauserのサポートを受けて、デジタル化したエネルギー監視システムを導入しました。
FieldXpertを使用して、どこからでも現在のエネルギー活用データへ簡単迅速にモバイルアクセスできるようになりました。また、トレンドの分析や機器の設定も可能です。
Silvio Di Tano, 電子機器責任者
Staatliches Hofbräuhaus、ミュンヘン
お客様の課題 国営醸造所は、熱消費を4%削減し、生産によるCO₂排出量を最大30%削減したいと考えていました。各々独立していた計測機器すべてを環境管理システムに統合するためには、データを統合する自動化コンセプトを開発する必要がありました。 このコンセプトは、エネルギー活用データのスムーズな収集と、データへのモバイルアクセスを目的として設計されました。
Endress+Hauserのソリューション ソリューションの核となるのは、フィールド機器とプロセス制御間のインターフェイスとして働く、データマネージャMemograph M です。Memograph Mは、センサの計測値をPROFINET経由で制御システムに転送します。FieldXpert を使用して、エネルギーデータ監視システムへモバイルアクセスが可能です。この堅牢な産業向けPCは、主要な産業プロトコルに対応した機器ドライバライブラリがプリインストールされており、ワンクリックで自動的に機器を検出し、接続します。
お問い合わせ先
当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?
食品&飲料産業:品質への信頼
限られた予算でも食品安全基準を満たし、一貫した製品品質を保証し、生産能力を向上させ、持続可能性の取り組みを推進するパートナーです。
詳細情報
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
関連情報
Hofbräuhaus Munich, Germany
In order to uncover and realize the savings potential available in the utilization of steam, water and air pressure in line with the brewery’s environmental goals, Hofbräuhaus installed an energy monitoring system, which relies on digitalization, with the support of Endress+Hauser.
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる