Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Memosensテクノロジーを活用してデータセンターの冷却システムを強化

スキッドの効率性、エネルギー消費の削減、サステナビリティの確立を軸とした、エネルギー効率に優れた大規模データセンター向け冷却ソリューション

データセンターは、GPUサーバーのメンテナンスのため、高い冷却需要に対応した、より効率的な液冷システムの導入に迫られています。Endress+HauserのLiquiline CM444、Memosens CLS82E、Memosens CUS52D、Memosens CPS11Eなどの高度な計装機器により、冷却スキッドの高精度な監視と制御が可能になります。 

水質分析により、冷却スキッドの効率を向上させ、エネルギー消費を削減し、サステナビリティを確立 ©Endress+Hauser

データセンターにおける冷却技術の最新動向

  • 高精度な監視

  • 省エネルギー

  • リアルタイムのデータから得られる知見

  • 予防型メンテナンス

  • 運用コストの最小化

データセンターの冷却システムの運用における課題

AIや機械学習アプリケーションの利用拡大に伴い、電力および冷却需要が急速に高まっているため、今日のデータセンターは冷却システムの運用管理において大きな課題に直面しています。データセンターがCPUからGPUへとシフトするなかで、サーバーラックの冷却方式を空冷から液冷へと変更する必要が生じ、より高精度な監視用計装機器の需要が高まっています。

データセンターの冷却システムを監視するソリューション

Endress+Hauserは、高効率な冷却スキッドを構築するための包括的な計装ソリューションを提供します。冷却スキッドには、マルチパラメータコントローラLiquiline CM444、導電率センサMemosens CLS82E、濁度センサMemosens CUS52D、pHセンサMemosens CPS11Eが組み込まれ、リアルタイムで高精度な測定を実現します。

液冷と空冷の違いは?

今日のデータセンターにおいて、液冷は空冷よりもはるかに効率的です。最大で1,000倍もの優れた熱除去能力があり、空調負荷を最小限に抑えることでエネルギー消費を削減し、コンパクトなシステムで省スペースを実現します。導入コストは空冷より高くなる場合がありますが、液冷方式はPUEを低減し、サステナビリティに貢献するとともに、GPUを多用するワークロードにおいては長期的なコスト削減を実現します。

データセンターの冷却方法は?

データセンターでは、サーバーやIT機器から発生する熱を除去するシステムを用いて冷却を行います。従来は、HVACユニットや高床による空冷が主流でしたが、近年の施設では、高密度ワークロードに対応するため、液冷が広く採用されるようになっています。冷水システム、ダイレクト・トゥ・チップ冷却、液浸冷却、ホット/コールド・アイル・コンテインメントなどの方法により、適切な温度とエネルギー効率が維持されます。

データセンターの冷却効率を改善するには?

Endress+Hauserの高度な水質分析ソリューションが効率改善に役立ちます。Liquiline CM444コントローラやMemosensセンサ(導電率センサCLS82E、濁度センサCUS52D、pHセンサCPS11E)を使用して、リアルタイムでの監視と診断が可能です。これにより、水質が最適に保たれ、スケールの発生を防ぎ、予知保全をサポートします。その結果、エネルギー消費と運転コストを削減できます。

お問い合わせ先

当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。