変化するプロセス産業のニーズ
信頼性の高い通信接続をどうすれば実現できるかという問いの答えは、産業用イーサネットです。Ethernet-APLとシングルペアイーサネットによって、非常に過酷な環境であってもシームレスなデータ通信が可能になり、信頼性が向上します。産業用イーサネットを導入することで、リアルタイムでデータにアクセスできるようになり、システムの相互運用性がさらに改善されます。現在でも、プロセス値やアセットデータの標準規格がないことに、多くのプロセスプラントが苦慮しています。特にファームウェア、設定ファイル、および診断といったアセットデータは事業の拡張性に関わるため、オープンなデジタル通信が不可欠です。PROFINET、Modbus TCP、EtherNet/IP、Ethernet-APLなどのプロトコルを使用するスマートなイーサネット機器は、シームレスな通信を可能にし、オートメーションの効率や拡張性を改善します。産業のデジタル化が進む今、イーサネットベースのネットワークは、よりスマートで接続性に優れ、将来に対応できる運用のための基盤となります。
イーサネットベースプロトコルの出現
近年、産業アプリケーションでフィールドレベルを統合する物理層として、イーサネットの可能性が注目を集めています。最新の接続基盤であるイーサネットは、現代のスマートマニュファクチャリング環境に不可欠な高速かつ低レイテンシのデータ伝送、シームレスなシステム統合、およびエラーがなく信頼性の高いアクセスを可能にします。
食品および飲料産業では、イーサネットベースのプロトコルが普及しています製造プロセスに対する高精度な制御が可能なイーサネットベースのプロトコルは、製品の品質と一貫性の維持に役立ちます。イーサネットベースのプロトコルは化学産業においても、複雑な化学プロセス装置の統合を容易にし、データの正確な伝送および制御を可能にします。ライフサイエンス分野では、複雑なラボ機器や自動化されたシステムの管理にイーサネットベースのプロトコルが使用されています。これらのプロトコルは多様な機器間のシームレスな通信を実現し、実験やプロセスの高精度かつ信頼性の高い実施を可能にしています。PROFINETのリアルタイム性は、厳格な制御および監視を必要とするアプリケーションにとっては特に有益です。
その性能や相互運用性に加え、イーサネットベース通信は配線要件の削減、労力の軽減、およびリソースの最適化によってコスト効率を改善します。イーサネットベース通信は、危険場所のリアルタイム監視や安全プロトコルによる自動化により、安全性を向上し、法規を遵守する上で重要な役割を担います。これらの機能は作業員や機器を保護するだけでなく、正確なデータ追跡およびレポートによって産業規制の準拠にも役立ちます。
Ethernet-APL:接続性と効率を向上
イーサネットの高速性と、ご要望のプロセス自動化要件を組み合わせて活用したいとお考えですか?危険場所でも高速でセキュアなデータ伝送が可能なEthernet-APL(Advanced Physical Layer)がその答えです。Ethernet-APLはデジタル化をさらに促進し、プロセスプラントのライフサイクル全体にわたって完全なエンド・トゥー・エンドの接続性を提供します。
長きにわたり、産業インフラに対する統一された規格は存在しませんでした。Cisco社が発行した2024 Industrial Network Reportによると、業界の37%もの回答者が、この規格の不在を大きな懸案事項の1つとして挙げています。これが、標準化団体がEndress+Hauserのような大手産業パートナーと協働し、プロセス産業の要件を満たすイーサネット用の高度な物理層(Ethernet-APL)の仕様を策定した理由の1つです。Ethernet-APLは、オープンかつ将来にわたって有効性を保ち、産業IoT(IIoT)に対応できるように設計されています。前述の報告書において、回答者の63%がインフラへの投資を増やしたと答えており、28%が事業の将来を担う技術としてイーサネットに期待していると答えています。
フィールドバス技術によってアナログ通信が革新され、現在、私たちは産業用通信の次のレベルへと向かっています。その速度、堅牢性、相互運用性により、Ethernet-APLはこれまでの制限を克服し、フィールド接続へのまったく新しいアプローチを提供します。PROFINETやEtherNet/IPなどの主要なプロトコルとの完全な互換性を持つEthernet-APLは、将来にわたって使用でき、さまざまな分野において産業オートメーションの進化を促進します。例:
IO-Link:機器の接続性を革新
規格化された通信プロトコルは、シームレスな相互運用性、オフラインでのパラメータ設定、およびリアルタイム診断により、接続性を向上します。IO-Link は、デバイスのリモート設定と監視が可能にし、運用の柔軟性を向上させ、手動調整の必要性を軽減します。
さらに、多様なフィールドバスシステムを統合できるIO-Linkは、特にプロセス環境や機器要件が比較的単純な場合、最新オートメーションテクノロジーによる既存設備のアップグレードに適しています。イーサネットベースの構造を補完するオプションとして、IO-Linkは重要度がそれほどでもない測定ポイントに適しています。
さまざまな産業に対応するIO-Link
デジタルネットワークの検証および設定は当社にお任せください
お客様が新しい施設を建設する場合、または既存のプラントにネットワークを適合する場合には、デジタル通信オプションが目的にかなっているかをチェックすることが不可欠です。Endress+Hauserはデジタルネットワークの設計および設定に関する専門知識を駆使し、お客様のこのプロセスをサポートします。弊社はネットワークトポロジの検証および設定サービスを提供し、お客様の個別のユースケースに応じた最良のテクノロジーの実装を可能にします。
弊社のコンサルタントおよび設定サービスがお客様にどのようにお役に立つか、アプリケーション情報をダウンロードしてご確認ください。