Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

IO‑Linkは、フィールドデバイス(測定機器、スイッチ、アクチュエータなど)と産業用制御システム(PLCなど)の間で双方向のデジタル通信を提供する、オープンソースの通信プロトコルです。ポイントツーポイント方式で動作し、IO‑Linkマスタが複数のIO‑Linkデバイスとの通信を管理します。IO‑Linkは基本的なセンサをスマートなデータポイントへと変え、複雑さを増やすことなく、リアルタイムの可視性と制御性を提供します。標準化された診断機能とリモート設定を可能にすることで、シンプルな測定シナリオを安定的かつ予測可能に維持できるよう支援します。

IO-Linkテクノロジーのメリット

  • シンプルなデバイス通信:センサ(測定機器やスイッチ)やアクチュエータなど、温度・圧力・流量・レベル測定といったコンパクトな用途に最適です。
  • 優れたコスト効率:多数のフィールドデバイスを必要とするシンプルなアプリケーションにおける、予算に優しい選択肢です。
  • 容易な統合:大規模な再構成を行わずに、既存の自動化システムへ簡単に導入・統合できます。
  • 診断とパラメータ設定:遠隔での設定変更、診断、監視が可能なため、手動作業を減らし、ダウンタイムを最小化し、予防保全を推進します。
  • 問題の先回り:ライブのデバイスデータや診断情報にアクセスすることで、問題化する前の不具合兆候を把握し、プロアクティブな保全文化を支援します。
  • シンプルでセグメント化しやすい:IO-Linkは接続をシンプルかつローカルに保つため、ゾーン分割の設計が容易になり、リスク低減にもつながります。
飲料製造における充填プロセス ©Endress+Hauser

飲料製造における充填プロセス。

アプリケーション事例:食品および飲料

充填の複雑さを軽減

規格化されたIO-Linkの通信を活用することで、市場投入までの時間を短縮し、製造ワークフローを最適化できます。また、IO-Link対応デバイスを経由してあらゆる関連資料や証明書にシームレスにアクセスできるため、食品の安全性および品質規制の遵守に役立ちます。

  • IO-Linkの自動デバイス識別による整合性の取れたアセット管理、および本当の意味でのプラグ&プロデュース機能を実現するパラメータ設定。
  • Endress+Hauserが提供するIO-Link統合サポートパッケージを活用した、シンプルな統合と迅速な設定。
バイオ医薬品プラントにおける配水プロセス ©Endress+Hauser

バイオ医薬品プラントにおける配水プロセス。

アプリケーション事例:ライフサイエンス

水の精製と配水のための重要なパラメータを制御

製薬用水は医薬品製造において非常に重要な設備であり、厳格な品質保証と規制遵守が求められます。IO-Link対応デバイスは、処理や精製から配水や使用箇所にいたる給水システム全体で、重要なプロセスパラメータを継続的に監視・制御します。弊社のIO-Link対応製品ラインナップは、プラントの規模を問わず、リアルタイムのデータ取得とシームレスな統合をサポートしています。

  • 広範なIO-Linkプロセスおよび品質管理用デバイスにより、運用の規格化と合理化を実現。
  • ASME BPE、ISPEガイドライン、および各国の薬局方に完全準拠。
  • Endress+HauserのIO-Link統合サポートパッケージ、産業用イーサネット、およびクラウド対応接続により、容易にデジタル統合が可能。
  • 予測的かつデータに基づいた校正戦略により、ダウンタイムを低減し、メンテナンス間隔を最適化。

お客様の分野でもIO-Linkを最大限ご活用ください

IO-Linkテクノロジーは、ファクトリーオートメーションの分野ではすでによく知られた存在です。弊社のホワイトペーパーでは、OEMメーカーやそのエンドユーザーにとっても有益な、プロセス産業に特化したユースケースを紹介しています。

食品・飲料製造

食品 & 飲料産業

このホワイトペーパーには、低温殺菌、醸造、パッケージングなど、食品・飲料アプリケーションでのIO-Linkの活用方法が記載されています。

水処理施設

水処理・排水処理産業

このホワイトペーパーには、排水の浄化や飲用水製造など、水処理・排水処理アプリケーションでのIO-Linkの活用方法について記載されています。

Endress+HauserのIO-Linkデバイス

IO-Linkテクノロジーを搭載したEndress+Hauserの主要製品をご紹介します。全製品ラインナップは、カタログをダウンロードしてご覧ください。

/

Endress+HauserのIO-Linkテクノロジーが選ばれる理由

Endress+HauserのIO‑Link技術を選ぶことで、プロセスオートメーション向けデバイスとして卓越した品質を得られます。これは通常のIO‑Linkデバイスクラスではなかなか得られないレベルの優れた品質です。最新のSmart Sensor Profile Specificationを深く実装しているため、他社製IO‑Linkマスタや設定ソフトウェアとの高い相互運用性を実現しています。さらに、ご要望に応じて、その他のシステムコンポーネントのローカル統合にも対応しています。

Endress+Hauserを選ぶことで、デバイスのライフサイクル全体を通じて幅広いサービスを受けられ、当社のプレミアム製品と同等の高品質なサポートをご利用いただけます。さらに、当社のデバイスは主要なプロセス制御システムへの高速かつ容易な統合が可能で、Siemens TIA Portalにはフル機能のファンクションブロックライブラリを、Rockwell PlantPAxには包括的なアドオンインストラクションライブラリをご用意しています。SiemensおよびRockwell Automationとの統合についての詳細はこちらをご覧ください。

シンプルな測定ポイントにEndress+HauserのIO‑Linkデバイスを、クリティカルな測定ポイントにEthernetベースのEndress+Hauser計測機器を組み合わせることで、デジタル化の最大価値を引き出すための優れた基盤が構築されます。

IO-Linkを利用した一般的な産業用イーサネットネットワーク ©Endress+Hauser

Endress+Hauserは最高の品質をお届けできるよう、IO-Link製品ラインナップとPROFINETまたはEtherNet/IPデバイスを厳選しています。

高度なプロトコルによるIO-Linkの強化

IO-Linkはフィールドデバイス向けの効率的な双方向デジタル通信については優れています。ただし、IO-Linkはディスクリートセンサや標準的なデータスループットで十分な、シンプルな測定シナリオやファクトリーオートメーション向けに最適化されていることを認識しておくことが重要です。高帯域、リアルタイム、または複雑なアプリケーションでは、IO-Linkのみではすべての要件を満たせない場合があるため、他のプロトコルとの統合が必要となります。このハイブリッド手法を使用することで、基本的なセンサに対してはシンプルでコスト効率の良いIO-Linkを活用し、複雑なデバイスや制御システムに対してはより高性能なプロトコルを利用できます。

よくある状況:

主要な統合ストラテジー:

より詳細な情報について

弊社のコンサルタントがお客様の疑問にすべてお答えします。

注釈

ご興味がありそうな情報