オートメーションテクノロジーが、原材料の加工をどのように予測可能にしているか、ご存じですか?
資源の不足、エネルギーコストの高騰、人手不足、そして厳しさを増す規制――製造業は今、かつてないほど多くの課題に直面しています。
こうした状況の中、デジタル化は生産性と信頼性を高める新たなチャンスをもたらします。
スマートマニュファクチャリングによって、可視性の向上、運用の効率化、障害の最小化、そしてコスト削減を実現するプラントを想像してみてください。
長年にわたりプロセスオートメーションの分野で実績を築いてきたEndress+Hauserは、プロセス改善とデジタル化による価値創出を支える信頼のパートナーです。
現在の企業調査:市場調査とコンサルティングを行う InsightAce Analytic社は、スマートマニュファクチャリングの市場規模を1060億7500万ドル(2023年)と試算し、翌年の成長率を16.3 %と予測しています。
スマートマニュファクチャリングによって生産性を向上
ファクトリーオートメーションの分野では、スマートマニュファクチャリングはすでに広く知られています。
では、プロセスオートメーションにおけるスマートマニュファクチャリングとは、具体的にどのようなものなのでしょうか?
産業プロセスは、化学的・機械的・物理的な手法によって行われます。ファクトリーオートメーションとプロセスオートメーションには共通する原則があり、両分野のスマート化を支えるのが、計装環境のインテリジェンスです。
現場レベルまでデジタル通信が行き渡ったプラントでは、スタッフは必要な情報をすばやく取得でき、ドキュメントの管理も効率化され、データに基づいた意思決定が可能になります。
さらに、相互運用可能なシステムを備えたデジタル接続型の施設では、生産性の向上、需要変動への柔軟な対応、規格の遵守、そして事業のスケールアップが容易になります。
プロセス産業におけるスマートマニュファクチャリングは、いくつかの重要な原則に基づいています。
それは、産業IoT(IIoT)によるデータ取得、リモート監視や相互運用可能な機器の導入、デジタルツインによる資産の可視化、そしてAIを活用したアプリケーションの信頼性向上と予測機能の強化です。
スマートマニュファクチャリングの第一歩は、コネクテッドプラントの構築。
その次のステージが、予知保全などの予測テクノロジーの導入です。これにより、プラントの信頼性が高まり、事業の拡大もよりスムーズに進められます。
しかし、最終的な目標は、変化に柔軟に対応できる“適応力のあるプラント”の実現です。
データから得られる洞察と柔軟な制御技術を活用することで、変動する市場やトレンドにも迅速に対応し、お客様の事業を未来にわたって守ることが可能になります。
スマートマニュファクチャリングの原則を実現するには、何が必要でしょうか?
その鍵となるのが、イーサネットベースの通信技術を活用したデジタル化のビジョンの構築です。これにより、運用はより迅速かつシームレスになり、現場の効率が飛躍的に向上します。
制御レベルでは、EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCPなどの通信プロトコルが広く使われていますが、現場では今もアナログ信号やフィールドバスが主流のプラントも少なくありません。
近年、現場レベルでもイーサネット技術の進化が加速しており、制御層との接続性が向上しているだけでなく、現場に直接イーサネットを導入することも可能になっています。
この革新的な取り組みによって、データへのアクセスがより簡単になり、高速なネットワーク接続が実現。IIoTの活用に向けた道が大きく開かれ、スマートマニュファクチャリングの原則を現場で実践するための強固な基盤が整います。
IIoTとAI
データアクセス、予測、意思決定、および生産増大を簡単に行えるインテリジェントで相互接続されたプラントを構築するには、信頼性の高い情報へのリモートアクセスを可能にするIoTセンサが必要です。現在では、フィールド機器を改修し、それらをIoTセンサと交換することが可能になっています。Endress+Hauserは、物理世界とデジタル世界を結ぶさまざまなエッジコンピューティングソリューションをご用意しています。スマートマニュファクチャリングの次の段階は、人工知能(AI)の活用です。AIによって、自動化プロセスをより高いレベルの自律制御へと移行することが可能です。