Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品写真:プロセスガス分析計MKAS

MKAS
プロセスガス分析計

プロセスガス/排出ガス測定アプリケーション向けの柔軟性に優れた分析計システム

IMKAS
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    O2:電気化学式 / 常磁性式、有毒ガス:NDIR / UV / FID / 熱伝導率

  • 測定変数

    CH4、CO、CO2、H2、H2O、He、N2O、NH3、NO、NO2、NOx、O2、SO2、TOC
    炭化水素(例:C2H2)、ハロゲン化炭化水素(例:CH2Cl2)およびその他のガスはご要望に応じて対応可能

  • 周囲温度範囲

    屋内:+5 °C~+40 °C
    必要に応じてシステム側で拡張可能
    冷却ユニット付き屋内:+5 °C~+50 °C
    必要に応じてシステム側で拡張可能
    屋外:−20 °C~+50 °C
    必要に応じてシステム側で拡張可能

  • 保護等級

    屋内:IP54
    必要に応じてシステム側で拡張可能
    冷却ユニット付き屋内:IP34
    必要に応じてシステム側で拡張可能
    冷却ユニット付き屋外:IP56
    必要に応じてシステム側で拡張可能

  • 製品安全

    CE