Ethernet-APL製品ラインナップ
シンプルかつ高速なデジタル通信が可能なEndress+Hauserの製品
Ethernet-APLは従来のイーサネットの機能を拡張し、長距離伝送、容易な設置、防爆設計といったプロセス産業の厳しい要件を満たします。Ethernet-APLでは2線式ケーブルによる高速通信と電源供給が可能なため、測定機器などの現場に設置される機器に最適です。Endress+HauserはEthernet-APLに適合した計測機器を豊富にご用意しております。
利点
PROFINET PAプロファイル4、冗長システム(S2)、動的な再設定
リモートアクセスによりパラメータ設定、トラブルシューティング、およびその他機能(レポートなど)を可能にする組込みWebサーバー
FDIパッケージを使用した最先端のシステム統合
Heartbeat Technologyによる継続的な診断、検証、監視
タッチ操作に対応したWebサーバーおよびアセット管理のHMI、周期通信(PROFINETのGSDなど)のためのデバイスドライバを機器内に格納
操作が容易なガイド付きパラメータ設定
Ethernet-APLは、プロセス産業の要件を満たすために開発されたEthernetの新しい物理層です。あらゆる種類の産業用イーサネットプロトコル、または標準イーサネットアプリケーションをEthernet-APLと組み合わせることができます。 Endress+Hauserは、初のEthernet-APL対応機器としてPROFINET計装を発売しました。他のプロトコルについても順次対応予定です。
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
ダウンロード
-
-
ホワイトペーパー(WP)
Ethernet-APL: 賢く、速く、デジタルに
Ethernet-APLは、オープンで、将来を見据えた産業用モノのインターネット(IIoT)に対応するように設計されています。
ファイルサイズ:
ファイル名:
-