キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Ethernet-APLとは?プロセス産業に最適な通信層

Ethernet-APL

フィールドをつなぎ、可能性を引き出すEthernet-APL

イーサネットの新しい物理層であるEthernet-APLは、プロセスプラントの要求を満たし、そのすべての利点を備えたイーサネットを現場にもたらします。Ethernet-APLにより、プロセスプラントのデジタル化は完全に実現され、すべてのライフサイクルフェーズでメリットを得ることができます。

利点

  • エンジニアのために:
    - プロセス産業とハイブリッド産業のために設計
    - デジタル化コンセプトを支える最先端技術

    - 柔軟でスケーラブルなネットワークトポロジ設計
    - 危険場所の計算(2-WISE)が不要
    - 多様な冗長化機構による高い可用性

  • オペレーター、メンテナンス担当者のために:
    - 正確なデジタルプロセス値、高速データ転送、シンプルなリモートデバイスアクセスによるパフォーマンスの向上
    - 連続診断、モニタリング、リモート検証による信頼性の向上と最適化

    - 2ndチャンネルとIIoTが同じネットワークで構築できるシームレスなデータアクセス
    - デバイス交換時に自動設定を行うためのスタートアップ記録

なぜEthernet-APLなのか?

Ethernet-APL ロゴ

Ethernet-APLでは、プロセスプラントの要求に応じて、さまざまなトポロジーを実現することが可能です。一般的には、スター型トポロジー、トランク型トポロジー、スパー型トポロジーを利用することができます。

Ethernet-APLの可能性

トポロジーに関係なく、上位層の統合は標準的なイーサネットのメカニズムで行うことができます。

  • 産業用イーサネットプロトコル機能によるプロセス制御システムとの統合(例:PROFINET用GSD経由)

  • デバイスドライバ(FDIパッケージ)を介した資産管理ツール(FieldCareなど)との連携

  • 機器のウェブサーバーには、標準的なイーサネットプロトコルであるhttpでアクセスできます。

  • IIoTでは、エッジデバイスを経由して上位層のアプリケーションにデータを容易に転送することができ、現場レベルの貴重なデータを基にしたデジタルサービスが付加価値を創造することができます。

Ethernet-APLアプリケーション

Ethernet-APLは、現在4-20mAやフィールドバス技術が使用されている場所であれば、どこでも使用することができます。フィールドデバイスとコンポーネンツ製品は重工業に最適で、主にグリーンフィールドプロジェクトで使用されますが、一部変更を加えればブラウンフィールドでも使用できます。

Ethernet-APLは、以下のユースケースに関連する様々な業界の多くのアプリケーションに適合しています。

  • 危険場所での利用

  • 多くの測定点に対応するアセットマネジメント

  • アナログ通信ループの校正への取り組み

  • 2ndチャンネルの活用によるモニタリングと最適化

  • 機器診断の容易なアクセス

  • プロセス品質に関する追加情報

プロセス制御と並行してデジタルサービスを実現するEthernet-APL ©Endress+Hauser

プロセス制御と並行してデジタルサービスを実現するEthernet-APL

アナログとデジタルのコスト比較 ©Endress+Hauser

アナログとデジタルのコスト比較

Ethernet-APLトポロジーの比較 ©Endress+Hauser

標準化団体と業界パートナーのコラボレーションで生まれたEthernet-APL

Ethernet-APの説明L

本件に関するご質問・ご相談は、下記フォームよりお送りください。

このフォームを送信することにより、プライバシーポリシーを読み、理解したことを確認します。

ダウンロード

    • ホワイトペーパー(WP)
    Ethernet-APL カタログ

    Ethernet-APL: 賢く、速く、デジタルに

    • ホワイトペーパー(WP)

    Ethernet-APLは、オープンで、将来を見据えた産業用モノのインターネット(IIoT)に対応するように設計されています。

    Ethernet-APL カタログ

    Ethernet-APLは、プロセスオートメーションにインテリジェンスをもたらします。高速なデータネットワークを提供するため、プラントの稼働率を上げ、プロセスを最適化することができます。

    Ethernet-APL Engineering Guideline

    This document supports users during planning, installation and commissioning of Ethernet-APL devices and networks.

    • ホワイトペーパー(WP)
    Ethernet-APL: ホワイトペーパー – Ethernet to the field

    ホワイトペーパー – Ethernet to the field

    • ホワイトペーパー(WP)

    本ホワイトペーパーでは、Ethernet-APLのビジネス環境、技術仕様、ユーザータイプ別の意味合い、開発状況などを解説しています。