仕様一覧
-
プロセス温度
-50 °C~+150 °C
(-58 °F~+302 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 6.4 MPa
(真空 ... 928 psi) -
最小密度
0.5g/cm³
(0.4g/cm³ オプション)
アプリケーション
伸長パイプ付きレベルスイッチLiquiphant FTL51Hは、国の防爆認証を取得しており、危険場所での使用に適しています。サニタリ認定(3-A、EHEDG、ASME BPE)を取得していますので、特に、食品産業およびライフサイエンス産業に最適です。FTL51Hは、SIL2/SIL3の機能安全を必要とする、信頼性の高い計測で使用することができます。測定値は、信頼性が高く、測定物特性、流量、液流、気泡、泡、振動、付着物の影響を受けません。
電解研磨表面仕上げのあらゆる液体に対応する音叉式レベルスイッチ。
プロセス接続:ネジ込み、フランジおよびサニタリプロセス接続(トリクランプ、乳製品カップリング、無菌、DRD、SMS、Varivent)
プロセス温度:-50~+150 °C(-58~+302 °F)
プロセス圧力:-0.1~+6.4 MPa(-14.5~+928 psi)
センサ材質:316L
国際防爆認定、オーバーフロー防止(WHG)、サニタリ認定、船級認定、SIL
利点
国際サニタリ認定(3-A、EHEDG、ASME BPE)FDA準拠素材
電解研磨および不動態化表面仕上げ
国際防爆認証およびオーバーフロー防止認証(WHG)
機械的可動部品なし:メンテナンスフリー、消耗なし、長寿命。音叉フォークの損傷監視:機能を保証
IEC 61508/IEC 61511-1に準拠したSIL2/SIL3の機能安全を必要とする安全システムで使用可能
調整不要のため立上げが簡単
サニタリ性を要求されるあらゆるアプリケーション向けに標準で用意されている様々なサニタリプロセス接続
ビデオ
旧機種
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Liquiphant M デンシティ(密度/ 濃度計測用)と デンシティコンピュータ(密度/ 濃度計測用)
FML621
技術仕様書EN JA 08/10/201212/02/200929/11/2007言語:
日本語
バージョン:
12/02/2009
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
Ti420fja_0209_0910.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Liquiphant M/S FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H, FTL51C, FTL70, FTL71 Electronic insert FEL50A PA
Vibration Limit Switch
Level limit switch for all liquids.
Suitable for use in hazardous areas, food and pharmaceuticalsEN JA 10/08/2004言語:
英語
バージョン:
10/08/2004
ファイルサイズ:
836 KB
ファイル名:
BA141FEN.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Instruction Manual
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Level Limit Switch
EN JA 05/04/200716/08/200501/04/2002言語:
英語
バージョン:
05/04/2007
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
BA214Fae.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
FTL5x - sealing set
FTL5x - sealing set
EN JA 03/05/2021言語:
英語
バージョン:
03/05/2021
ファイルサイズ:
63.3 KB
ファイル名:
KA00609F_A2.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Liquiphant.
Sliding Sleeve
EN JA 01/05/200801/11/1998言語:
英語
バージョン:
01/05/2008
ファイルサイズ:
314.8 KB
ファイル名:
KA100fa6_0308.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Liquiphant M FTL50, FTL51 Operating Instructions
Point level switch for all kinds of liquids
EN JA 20/01/201729/06/201618/04/200601/04/2006言語:
日本語
バージョン:
20/01/2017
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
Ka00143fja_fm10.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
EN JA 24/04/2012言語:
英語
バージョン:
24/04/2012
ファイルサイズ:
398.2 KB
ファイル名:
KA00529FA2_0908.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Liquiphant FTL33, FTL20H, FTL5xH Operating Instructions
Weld-in adapter
EN JA 24/11/201407/02/2006言語:
英語
バージョン:
24/11/2014
ファイルサイズ:
144.8 KB
ファイル名:
KA00269FA6_1314.pdf
-