Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

目的にかなった、価値を生み出す設計。

Fundamental製品:選んで、注文して、使うだけ。

レベル、圧力、流量、温度、システム製品、および水質分析向けのFundamental製品

レベル測定、圧力測定、温度測定、システム製品、水質分析、および流量測定に対応する、信頼性の高い製品をご紹介します。Fundamental製品は、日常的な産業アプリケーションに必要な基本機能を提供します。特に、標準的なアプリケーション向けの信頼性の高い計装を必要とするOEM、スキッドビルダー、機械メーカー、事業者に最適です。

Endress+Hauserの主要製品をご紹介します

/

IO-Linkによるシームレスな統合

一部のFundamental製品はIO-Linkに対応しており、測定技術を既存のオートメーション環境へ容易に統合できます。容易な設定、効率的な機器アクセス、信頼性の高い接続性といった利点をご活用ください。

Fundamental製品が賢い選択である理由

日常業務に必要な基本機能と直感的な操作性を備えたFundamental製品

シンプルな設計

基本機能と直感的な操作性を重視し、必要な機能を無駄なく提供します。Fundamental製品は、日常業務で効率的に使用できるよう設計されています。

日常的な産業アプリケーションで安定した性能を発揮する、実績ある測定技術

信頼性

日常的な産業アプリケーションで安定した性能を発揮するよう設計された、実績ある測定技術をご利用いただけます。

短納期での提供により、プロジェクトの遅延防止に貢献する設計

可用性

Fundamental製品は短納期での提供を想定して設計されており、不要な遅延を避け、プロジェクトを円滑に進めることができます。

5年保証のFundamental製品

5年保証

長期保証とシンプルな交換手続きにより、業務を滞りなく継続できます。

スキッドに組み込む計測機器を大量にお探しですか?

OEMや大量購入に関するお問い合わせは、弊社の営業担当者までご連絡ください。

信頼性の高いサニタリアプリケーション用計装機器をお探しですか?

サニタリアプリケーションには、シンプルで信頼性の高いソリューションが不可欠です。Fundamental製品は、厳しい要件が求められる製造環境やCIP洗浄環境向けに設計された、目的にかなった計装です。

/

流量測定、レベル測定、圧力測定、温度測定、水質分析など、すべての製品をご覧いただけます

Fundamental製品について詳しくご紹介します

よくある質問

注釈

さらに詳しい情報をお探しですか?