HART通信プロトコル
HARTは、プロセスオートメーションで使用される通信プロトコルであり、4~20 mAアナログ信号とデジタル通信を同じペアケーブルで伝送します。
モジュールあたり最大4つのガスアプリケーションまたは4つの液体アプリケーションに対応(Flow-X/M、Flow-X/C)
6× 高精度アナログトランスミッタ入力:入力タイプ 4~20 mA、0~20 mA、0~5 V、1~5 V。mA入力精度は21 °C(69.8 °F)においてFSの0.002 %、周囲温度範囲0~60 °C(32~140 °F)全域においてFSの0.008 %。長期安定性 0.01 %/年。分解能 24ビット。アナログ入力は共通グランドを共有し、他の電子回路に対してフローティング構成。
2× 100 Ω入力:分解能 0.02 °C(0.04 °F)。誤差は測定範囲により異なり、0~50 °C(32~122 °F)では0.05 °C(0.09 °F)未満、−220~+220 °C(−396~+428 °F)では0.5 °C(0.9 °F)未満。
4× 独立HARTループ入力:4~20 mA信号に追加して使用可能。各トランスミッタループでマルチドロップ接続およびFCの冗長運転に対応。
4× 単一パルスまたはデュアルパルス入力:複数の電圧レベルでトリガレベルを設定可能。周波数範囲は単一パルス入力およびデュアルパルス入力ともに最大10 kHz。ISO 6551、IP 252、API 5.5準拠。True Level AおよびLevel Bに対応。
4× 周期時間入力:100 μs~5000 μs。分解能 1 ns未満。
16× デジタルステータス入力:分解能 100 ns(10 MHz)。
4× 1球式、2球式および4球式ディテクタ構成に対応:分解能 100 ns(10 MHz)。
2× RS485/RS232シリアルポート:超音波流量計、プリンタまたは汎用機器接続用。115 kbps:
Flow-X/P:4× RS485/RS232および1× RS232。
Flow-X/C:2× RS485/RS232および1× RS485。
オプション:2× RS485/RS232および2× RS485。
2× RJ45 Ethernetインタフェース:TCP/IP対応。
4× アナログ出力:プロセス出力および流量/圧力制御用。分解能 14ビット。精度 FSの0.075 %。アナログ出力は共通グランドを共有し、他の電子回路に対してフローティング構成。
16× デジタル出力:オープンコレクタ出力。定格 100 mA @ 24 V。
4× パルス出力:オープンコレクタ出力。周波数範囲 0.01~500 Hz。
1× メータパルス出力:フローコンピュータのリモートプルービング用。分解能 100 ns(1 MHz)。
4× 周波数出力:流量計信号のエミュレーション用。最大周波数 10 kHz。精度 0.1 %。BizChat ついてフィードバックする
Flow-Xフローコンピュータは、ガス体積換算、イベントロギング、パラメータロギングおよびレポート作成に対応し、最先端の技術を採用しています。共通のモジュールをさまざまなハウジングに組み合わせることで、ローカルタッチスクリーンを備えた1~4測定ライン対応のマルチストリームバージョン「Flow-X/P」と、1測定ラインの小規模設備向けバージョン「Flow-X/S」を提供します。Flow-Xは、FLOWSIC600超音波ガス流量計を使用する設備における、カストディトランスファー用ガス計量ソリューションに最適なパートナーです。
気体および液体のカストディトランスファー、取引計量、アロケーション計量
オンショアおよびオフショア、天然ガス、LNG、フレアガス、プロセス流体、CO₂、H₂
積込みおよび荷卸し
機器の特長:
MID、OIML、AGAを含む国際規格に準拠した計量ライン構成
要求の厳しいアプリケーションに対応する高性能モジュール
各モジュールにCPU、メモリ、および同一仕様の入出力を搭載
グラフィックディスプレイおよびWebブラウザ用の直感的なユーザーインターフェース
Ethernet経由の完全なリモートアクセス
最大8計量ラインに対応するステーションコンピュータ
標準構成により、計画および設置コストを削減
毎秒複数回の演算サイクルにより、高精度な体積換算を実現
各モジュールが独立して体積換算、測定値、カウンタ読み値、イベントを保存することで、高い信頼性を実現
同一の入出力と100%ソフトウェア設定に対応したモジュールにより、設備を容易に拡張可能
改ざん防止機能を備えたリモートメンテナンスにより、サービスおよびメンテナンスコストを削減
複数ストリームをコスト効率よく柔軟にシステム統合
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
|
日本語版 - 01/2025 |
ガスフローコンピュータ
| EN | JA | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
01/01/2025 |
|
ファイルサイズ: |
4.9 MB |
|
ファイル名: |
8031642_AE00_OI_Flow-X_ja_V2-0_2021-12_EHS.pdf |
|
日本語版 - 09/2025 |
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
27/09/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.9 MB |
|
ファイル名: |
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf |
ガスフローコンピュータ
| EN | JA | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
01/01/2025 |
|
ファイルサイズ: |
4.9 MB |
|
ファイル名: |
8031642_AE00_OI_Flow-X_ja_V2-0_2021-12_EHS.pdf |
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
27/09/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.9 MB |
|
ファイル名: |
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf |
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
01/05/2026 |
|
ファイルサイズ: |
3.1 MB |
|
ファイル名: |
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf |
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processo
|
言語: |
イタリア語 |
|
バージョン: |
27/05/2025 |
|
ファイルサイズ: |
6.1 MB |
|
ファイル名: |
CP01584D16IT_02.25-00.pdf |
Flow computing excellence
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
01/06/2026 |
|
ファイルサイズ: |
2.9 MB |
|
ファイル名: |
8030093_IN_Flow-X_en_V6-1_2026.06_EHS_WEB.pdf |
高度な流量演算機能
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
23/07/2026 |
|
ファイルサイズ: |
3.1 MB |
|
ファイル名: |
IN01399KJA_0426_FlowComp_Custody_Flow-X.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13096, revision 0
Metrology type: Metrology
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
02/10/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.3 MB |
|
ファイル名: |
9426621_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13096_Rev00.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13095, revision 0
Metrology type: Metrology
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
02/10/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.3 MB |
|
ファイル名: |
9426620_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13095_Rev00.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T11449, revision 13
Metrology type: Metrology
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
23/12/2024 |
|
ファイルサイズ: |
1.1 MB |
|
ファイル名: |
9319490_09_AP_Flow-X_en_NMi_T11449_Rev13.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T10548, revision 17
Metrology type: Metrology
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
23/12/2024 |
|
ファイルサイズ: |
1.1 MB |
|
ファイル名: |
9317206_11_AP_Flow-X_en_NMi_T10548_Rev17.pdf |