キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Liquiphant FTL51H - 音叉式

音叉式
レベルスイッチ
Liquiphant FTL51H

食品産業およびライフサイエンス産業で特に危険場所に適したコンパクトな音叉式液体用レベルリミットスイッチ

FTL51H
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
Filter
スペアパーツ&アクセサリの絞り込み

Back

検索
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • カバー F16 グレー, PBTP, ガスケット

    • カバー
    図面番号
    オーダーコード
    20
    52025606
  • 透明カバー F16 , ガスケット

    • カバー
    図面番号
    オーダーコード
    20
    52025790
  • カバー F13 Ex アルミニウム, ガスケット

    • カバー
    図面番号
    オーダーコード
    20
    52002698
  • カバー F17 アルミニウム, ガスケット

    • カバー
    図面番号
    オーダーコード
    20
    52002699
  • PC窓付カバー F15, SUS316L相当, ガスケット

    • カバー
    図面番号
    オーダーコード
    20
    52028207
  • ガラス窓付カバー F15 SUS316L相当, ガスケット

    • カバー
    図面番号
    オーダーコード
    20
    52027002
  • カバー F15 SUS316L相当, ガスケット

    • カバー
    図面番号
    オーダーコード
    20
    52027000
  • カバー T13 アルミニウム, ガスケット EPDM

    • カバー
    図面番号
    オーダーコード
    20
    52006903
  • アダプタセット ハウジング/電子部 FTL5x/7x

    • エレクトロニック
    図面番号
    オーダーコード
    12
    52004236
  • O-リング 71.0x3.55 EPDM, 5個

    • シーリング
    図面番号
    オーダーコード
    21
    52004137
  • シーリングセット EPDM, カバー F13/17/18/27, 5個

    • シーリング
    図面番号
    オーダーコード
    21
    52004277
  • ガスケット 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5個

    • シーリング
    図面番号
    オーダーコード
    21
    52028179
  • シーリングセット EPDM 73.0x3.0, 10個

    • シーリング
    図面番号
    オーダーコード
    21
    52008495
  • アダプタセット 電線管口 NPT1/2

    • アダプタ ハウジング/電線管口
    図面番号
    オーダーコード
    15
    52004133
  • アダプタセット ケーブルグランド M20

    • アダプタ ハウジング/電線管口
    図面番号
    オーダーコード
    15
    52004134
  • アダプタセット 電線管口 G1/2

    • アダプタ ハウジング/電線管口
    図面番号
    オーダーコード
    15
    52004135
  • アダプタセット ケーブルグランド Pg13.5

    • アダプタ ハウジング/電線管口
    図面番号
    オーダーコード
    15
    52004136
  • 電線管口 G1/2, ガスケット

    • アダプタ ハウジング/電線管口
    図面番号
    オーダーコード
    15
    52002447
  • 電線管口 NPT1/2, ガスケット

    • アダプタ ハウジング/電線管口
    図面番号
    オーダーコード
    15
    52002448
  • 電線管口 Pg13.5, ガスケット

    • アダプタ ハウジング/電線管口
    図面番号
    オーダーコード
    15
    52002450
  • ケーブルグランド M20, ガスケット

    • アダプタ ハウジング/電線管口
    図面番号
    オーダーコード
    15
    52004278
  • ケーブルグランド M20 金属 F15, ガスケット

    • アダプタ ハウジング/電線管口
    図面番号
    オーダーコード
    15
    71185029
  • Plug conn. ISO4400 DIN43650 3+PE Pg11

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    516734-2000
  • Plug conn. ISO4400 3-pole, NPTF1/2, PE

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    516734-1000
  • Cable 4x0.75, case 5080 FlSt

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    938313-1000
  • カバー T13 "端子" アルミニウム, ガスケット EPDM

    • カバー
    図面番号
    オーダーコード
    25
    52007103
  • エレクトロニックインサート FEL51 AC19-253V

    • エレクトロニック
    図面番号
    オーダーコード
    30
    52002304
  • エレクトロニックインサート FEL52 DC10-55V-PNP

    • エレクトロニック
    図面番号
    オーダーコード
    30
    52002305
  • エレクトロニックインサート FEL54 リレー DPDT

    • エレクトロニック
    図面番号
    オーダーコード
    30
    52002306
  • エレクトロニックインサート FEL55 DC11-36V

    • エレクトロニック
    図面番号
    オーダーコード
    30
    52002307
  • エレクトロニックインサート FEL56 NAMUR

    • エレクトロニック
    図面番号
    オーダーコード
    30
    52002308
  • エレクトロニックインサート FEL57 PFM

    • エレクトロニック
    図面番号
    オーダーコード
    30
    52002309
  • エレクトロニックインサート FEL58 NAMUR

    • エレクトロニック
    図面番号
    オーダーコード
    30
    52006454
  • エレクトロニックインサーFEL50A,PA,HW02.00,SW01.03.00

    • エレクトロニック
    図面番号
    オーダーコード
    30
    71074953
  • エレクトロニックインサート FEL50D 密度/濃度

    • エレクトロニック
    図面番号
    オーダーコード
    30
    71027201
  • 潤滑剤 "SYNTHESO GLEP1" (チューブ 8g)

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    52005977
  • 銘板(改訂), 非防爆製品用

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    71067434
  • シールリング G1, 33x39 FA, 5個.

    • シーリング
    図面番号
    オーダーコード
    57
    52014048
  • Oリング 21.89x2.62 VMQ, FDA, 5個

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    52014473
  • O-リング 21,89x2,62 VMQ, FDA, USP, 3個

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    71086100
  • O-リング 21,89x2,62 EPDM, FDA, USP, 3個

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    71140670
  • Oリング 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5個

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    52014472
  • O-リング 28,17x3,53 VMQ, FDA, USP, 3個

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    71086102
  • Oリング 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3個

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    71140668
  • 側面ガスケット 29x36x3.7, FDA, 5個

    • シーリング
    図面番号
    オーダーコード
    57
    52014424
  • 側面ガスケット 29x36x3,7, FDA, USP, 5個

    • シーリング
    図面番号
    オーダーコード
    57
    71075662
  • 保護カバー F16 ハウジング

    オーダーコード
    71127760
  • 日除けカバー F13/F17/F18/F27

    オーダーコード
    71040497
  • 溶接アダプタ RD52, 316L

    オーダーコード
    52001047
  • 溶接アダプタ RD52, 316L, 3.1

    オーダーコード
    52006909
  • 溶接アダプタ DRD DN50, 316L

    オーダーコード
    52002041
  • 溶接アダプタ DRD DN50, 316L, 3.1

    オーダーコード
    52011899
  • 溶接アダプタ G1, d=60, 316L

    オーダーコード
    52001051
  • 溶接アダプタ G1, d=60, 316L, 3.1

    オーダーコード
    52011896
  • 溶接アダプタ G1, d=53, 316L, 3.1

    オーダーコード
    71093129
  • 溶接アダプタ G1, d=53, 316L

    オーダーコード
    71258358
  • 溶接アダプタ G1, 調整可, 316L

    オーダーコード
    52001221
  • 溶接アダプタ G1, 調整可, 316L, 3.1

    オーダーコード
    52011898
  • テスト マグネット

    オーダーコード
    71267011