キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Picomagの写真 – プロセスの品質管理および監視用の経済的な流量計

Picomag
電磁流量計

ユーティリティ向けのスマートな電磁流量計 – 直感的で使いやすく多変数測定が可能

DMA
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
Filter
スペアパーツ&アクセサリの絞り込み

Back

検索
図面上の番号でスペアパーツを検索
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • アース端子セット, Picomag DMA

    • 端子
    図面番号
    オーダーコード
    3
    71345225
  • シールセット Picomag DMA15 アラミド繊維

    • シーリング
    図面番号
    オーダーコード
    2
    71354741
  • シールセット Picomag DMA20 アラミド繊維

    • シーリング
    図面番号
    オーダーコード
    2
    71354742
  • シールセット Picomag DMA25 アラミド繊維

    • シーリング
    図面番号
    オーダーコード
    2
    71354745
  • シールセット Picomag DMA50 アラミド繊維

    • シーリング
    図面番号
    オーダーコード
    2
    71354746
  • Picomag, DMA (HP価格掲載製品)

    • その他・追加パーツ
    オーダーコード
    DMA-
  • ケーブルセット 2m/6.5ft,ストレート,4x0.34,M12

    図面番号
    オーダーコード
    5
    71349260
  • ケーブルセット 5m/16.4ft,ストレート,4x0.34,M12

    図面番号
    オーダーコード
    5
    71349261
  • ケーブルセット 10m/32.8ft,ストレート,4x0.34,M12

    図面番号
    オーダーコード
    5
    71349262
  • ケーブルセット 2m/6.5ft,90度,4x0.34,M12

    図面番号
    オーダーコード
    4
    71349263
  • ケーブルセット 5m/16.4ft,90度,4x0.34,M12

    図面番号
    オーダーコード
    4
    71349264
  • ケーブルセット 10m/32.8ft,90度,4x0.34,M12

    図面番号
    オーダーコード
    4
    71349265
  • アダプタセット Picomag G1/2"/G3/8" 雄ネジ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355698
  • アダプタセット Picomag G1/2"/R3/8" 雄ネジ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355699
  • アダプタセット Picomag G1/2"/NPT3/8" 雄ネジ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355700
  • アダプタセット Picomag G1/2"/G1/2" 雌ネジ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355701
  • アダプタセット Picomag G1/2"/R1/2" 雄ネジ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355702
  • アダプタセット Picomag G1/2"/NPT1/2" おねじ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355703
  • アダプタセット Picomag G1/2"/1/2" トリクランプ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355704
  • アダプタセット Picomag G3/4"/R3/4" 雄ネジ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355705
  • アダプタセット Picomag G3/4"/NPT3/4" おねじ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355706
  • アダプタセット Picomag G3/4"/G3/4" 雌ネジ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355707
  • アダプタセット Picomag G3/4"/3/4" トリクランプ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355708
  • アダプタセット Picomag G1"/R1" 雄ネジ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355709
  • アダプタセット Picomag G1"/NPT1" おねじ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355710
  • アダプタセット Picomag G1"/G1" 雌ネジ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355711
  • アダプタセット Picomag G1"/1" トリクランプ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355712
  • アダプタセット Picomag G2"/R1 1/2" 雄ネジ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355713
  • アダプタセット Picomag G2"/R2" 雄ネジ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355714
  • アダプタセット Picomag G2"/NPT1 1/2" 雄ネジ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355715
  • アダプタセット Picomag G2"/NPT2" おねじ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355716
  • アダプタセット Picomag G2"/G1 1/2" 雄ネジ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355717
  • アダプタセット Picomag G2"/G2" 雌ネジ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355718
  • アダプタセット Picomag G2"/2" トリクランプ

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355719
  • アダプタセット Picomag G2"/2" ヴィクトリック

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71355720
  • Set adapter Picomag G2"/2" Press fitting

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71399930
  • Set adapter Picomag G1/2"/R1/2"union nut

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71458012
  • Set adapter Picomag G3/4"/R1/2"union nut

    図面番号
    オーダーコード
    1
    71458013