グリーン水素製造プロセスの効率化と安全性の向上
最適な計装による電解槽のパフォーマンス向上
電気分解の効率を高めることは、グリーン水素の製造コストを抑える上で極めて重要です。温度や圧力など、電解槽の操作変数を微調整することで、エネルギー効率の大幅な向上につながる可能性があります。これらのパラメータの微調整により、グリーン水素の生成を最大化すると同時に、再生可能エネルギーの消費を抑制し、部材の損耗を削減することができます。
水質分析
効率的な電気分解のための水質管理
グリーン水素の製造には、水の電気分解が必要です。
このプロセスには大量の水が必要となるため、水資源の持続可能な利用は重要な課題です。
電気分解では、化学反応に干渉し、グリーン水素の製造効率を低下させる可能性のある不純物を最小限に抑えるため、純水または超純水を使用する必要があります。
高純度の水は、逆浸透(RO)などのプロセスによって得られます。
- 導電率測定:水の純度を確保するための重要なパラメータ。Memosens CLS16Eは低導電率領域での高精度測定、データの長期保存、非接触型データ伝送を実現。
- 流量測定(電解装置の水供給):Promag W 10は世界初の制限なし設置が可能な電磁流量計で、導電性液体のモニタリングに最適。
- 流量測定(アルカリ型電解装置):Prowirl F 200などのボルテックス流量計が純水の測定に使用される。
- 圧力測定:Cerabar PMP51Bはろ過や逆浸透の詰まり検出に役立ち、グリーン水素製造の系統的な誤差を低減。
- 液面測定:Levelflex FMP51は水素・酸素分離器に対応し、腐食性物質にも高い耐性を持ち、安定供給と資源効率を支援。
- 有機物・シリカ測定:水源によりTOCやシリカ含有量が異なり、Liquiline System CA80SIとCA78で正確な分析が可能。
/
アルカリ電解槽
アルカリ水電気分解
この方法では、アルカリ性溶液(一般的には水酸化カリウム)が電解質として使用され、電気化学反応を促進します。アルカリ型電解装置は、もともと化学製造分野で成熟した技術であり、現在では水素製造向けに再構成されており、大規模なグリーン水素施設に適しています。
- 湿潤水素の正確な流量測定には、Prowirl F 200のようなボルテックス流量計が最適です。NaOHやKOHをベースとした電解液は、通常、Promag P 10のような電磁流量計で測定されます。
- アノードおよびカソード分離器内の水位管理は、すべての電解装置技術の安全な運転にとって重要であり、特にKOH電解液の苛性・腐食性の性質からアルカリ型ではより重要です。Liquiphant FTL51Bによる振動式音叉を用いた液面検出は、オーバーフローを防止します。
- 電解装置の温度は電気分解反応の速度に影響を与え、水供給が不足すると過熱の原因にもなります。温度センサー「iTHERM Moduline TM131」は、電解装置の運転パラメータの最適化に活用できます。
PEM電解槽
PEM水電気分解
PEM(プロトン交換膜)電解槽は、アルカリ電解槽と並んで広く使用されている技術です。この技術では、固体高分子電解質膜が使用されるため、コンパクトな設計と正確な制御が可能であり、グリーン水素製造において柔軟性と反応性が求められるアプリケーションに特に適しています。PEM電解槽の利点としては、高効率、負荷変化への迅速な反応、分散型アプリケーションへの適合性などがあります。
- コリオリ流量計は、質量流量の測定において高い精度と信頼性を誇ります。Promass Q 300を使用して、PEM電解槽の運転を最適化することが可能です。
- Levelflex FMP51は、水素/酸素セパレータの信頼性の高いレベル測定に最適です。
- Endress+Hauserのセラミックメンブレン搭載型Cerabar PMC71Bは、金属浸出の心配がなく、また受圧部が堅牢でオペレーション条件が大きく変化する超純水の給水アプリケーションに最適です。
- 高圧のPEM電解槽は、サーモウェルの破裂を引き起こす可能性があります。Endress+HauserのTM131は、2重隔壁構造及びのサーモウェル部が損傷した場合の検出機能により、信頼性の高い測定と安全性の向上を実現します。
AEM電解槽
陰イオン交換膜(AEM)水電気分解
他のタイプの電解槽と異なりAEM電解槽では、アルカリ溶液と水酸物イオン(OH-)が透過するメンブレンが使用されます。陽極で水は酸素と水酸化イオンに分解されます。水酸化イオンがメンブレンを透過し陰極側に集積され、そこで(電源供給による)電子と反応して水素ガスが生成されます。AEMは、PEM電解槽と比較し低コストの触媒を使用できるという利点があります。
- 給水と排水の微妙なバランスを保つことは、メンブレンの安定性と効率にとって極めて重要です。これは、電磁流量計Promag P 300を使用して実現できます。
- 電解槽の陰極側(H2)を陽極(O2)側より高圧にすることで、ガスクロスオーバーやクロス浸透を削減できます。差圧を監視することは、特に両側が同じような圧力で動作している場合、電解槽が正しく動作していることを確認するために非常に重要です。そのため、Deltabar PMD75Bにより入念に差圧を監視する必要があります。
/
SOEC
固体酸化物形電解セル(SOEC)
高温電気分解、または固体酸化物電気分解(SOEC)は、液体の水や電解液ではなく水蒸気を利用する新しい技術です。600~1000℃という高温で運転することで、電気分解の効率が大幅に向上します。特に、廃熱や高効率な熱源と組み合わせることで、その効果が最大限に発揮されます。
- 極端な高温環境では、強靭で耐久性のあるセンサーが求められます。
- 複雑なガス混合物には、変化するガス組成を正確に分析する必要があり、Raman Rxn5ガス分析計は信頼性の高いインライン分光分析を提供します。
- 高温の蒸気を扱うアプリケーションでは、精密かつ堅牢な流量測定が不可欠です。
/
光学的分析
水素品質測定
水素は輸送手段や最終用途(特に燃料電池(ISO 14687:2019))に応じて、高い品質基準を満たす必要があります。光学技術による水分(H2O)および酸素(O2)の計測は、優れた堅牢性と信頼性によりメンテナンスフリーの運用を実現します。
- 最速の応答時間でプロセスの不純物を検出
- 動部がなく電解液不要な光学式センサは長寿命で、メンテナンス作業を大幅に低減します。
- Heartbeat Technologyによる健全性監視機能を搭載、設置が容易で試運転も簡略
/
プロジェクトを計画中ではありませんか?お客様の課題について、弊社のエキスパートにご相談ください。
お近くのEndress+Hauserエキスパートが、あらゆる段階においてお客様をサポートいたします。
サクセスストーリー
Enapterは、Endress+Hauserの光学分析測定技術を活用して、製造された水素の純度を測定します。こちらをご覧ください。
サクセスストーリー
Wildfire Energy社は、バイオマスや残留廃棄物から効率的に水素と合成ガスを製造するために、Endress+Hauserの測定技術とサポートを信頼しています。
サクセスストーリー
Messer社は、水蒸気改質プラントで水素を製造しています。この施設には、圧力値が重要な役割を果たす保護装置や安全装置が数多く設置されています。
/
関連記事
持続可能で安全なグリーン水素製造のパートナーとして弊社が最適である理由をご紹介します。
発電設備:発電用水素
電力・エネルギー分野の重要な原料として、二酸化炭素の排出抑制における水素の可能性についてご説明します。Endress+Hauserがお客様のカーボンニュートラルへの取組みをどのような点でサポートできるかをご一読ください。
安全な水素貯蔵を実現する計装
安全な水素貯蔵を実現する弊社の革新的な計装製品ラインナップをご紹介します。
グリーン水素製造効率の向上
プロセスの最適化とイノベーションがグリーン水素の製造効率を劇的に改善し、よりクリーンなエネルギー環境の構築に貢献しています。詳細をご覧ください。
水素混合プロセスの安全性と効率を向上
安全な水素混合に関する弊社の幅広い製品と専門知識をご紹介します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。