一体型温度計
伝送器内蔵の一体型温度計:産業およびサニタリアプリケーションの幅広い用途に対応するユニバーサル機器
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
精度
class A IEC 60751準拠
応答時間
t50 = 1 秒
t90 = 1.5 秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 °C:5 MPa(725 psi)
測定温度レンジ
PT 100:
-50~+200 °C
(-58~+392 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 600.00 mm (23.62'')
応答時間
t50 = 2.5 秒
t90 = 5.4 秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 ℃の時: 4 MPa (580 psi)
測定温度レンジ
Pt100:
-40~160 °C (-40~320 °F)、
オプションで190 °C (374 °F)まで
自動校正の基準点
最大浸漬長 要問合わせ
最大 900.00 mm (35.4'')
応答時間
t50 = 2.5 秒
t90 =9.5 秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 ℃の時: 4 MPa (580 psi)
測定温度レンジ
PT 100:
-40 °C …160 °C
(-40 °F …320 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大28"(711 mm)
その他の長さについては要問合せ
精度
class A IEC 60751準拠
応答時間
t50 = 1 秒
t90 = 2 秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時: 10 MPa (1,450 psi)
測定温度レンジ
PT 100:
-50 °C~200 °C
(-58 °F~392 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 600.00 mm (23.62'')
精度
class A IEC 60751準拠
応答時間
t50 = 1 秒
t90 = 2 秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時: 10 MPa (1,450 psi)
測定温度レンジ
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 600.00 mm (23.62'')
精度
-50~+75 °C:<0.5 K
(-58~+167 °F:<0.9 °F)
75~150 °C:<0.65 K
(167~302 °F:<1.2 °F)
測定温度レンジ
-50...150 °C (-58...302 °F)
精度
-50~+75 °C:<0.5 K
(-58~+167 °F:<0.9 °F)
75~150 °C:<0.65 K
(167~302 °F:<1.2 °F)
測定温度レンジ
-50...150 °C (-58...302 °F)
Bundle
利用不可
Reliable & easy:
- Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles
- All required components in one bundle, nothing is forgotten
100% compliance and audit-proof documentation:
- Fully traceable calibration with automated documentation
- Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11
- Predictive maintenance
- Calibration with timestamp
Risk reduction and elimination of undetected failures:
- Higher process transparency
- Higher product safety
Bundle
利用不可
- Easy accessible calibration status
- Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles.
- Risk reduction and elimination of undetected failures:
- Higher process transparency
- Higher product safety
一体型温度計
Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。Applicatorでは、アプリケーションパラメータから個別の機器を選定できます。
About 一体型温度計
一体型温度計はすべてのコンポーネントが非分解型の機器本体として一体化されています。小型の軽量設計、優れたコスト効率、設置スペースの最小化、信頼性の高い操作、容易な設置と設定など、現代のプロセス計装機器に求められるあらゆる要件を満たします。当社の最新製品ラインナップは、各種通信信号からさまざまなプロセス接続まで、多様な産業/サニタリ用途に対応しています。
iTHERM CompactLine
iTHERM CompactLineシリーズは十分に配慮された設計により、複雑さを緩和して優れたコストパフォーマンスを実現しています。ライフサイエンス産業、食品&飲料産業、プロセス産業全般の幅広いアプリケーションにそのまま使用することができます。高速応答センサやセンサ/伝送器のマッチング機能など、高い測定技術が導入されており、高速応答かつ高精度を実現します。
製品ラインナップの説明
Endress+Hauserの小型温度プローブの最新製品ラインナップの特長を以下に示します。
- 各種プロセス接続 – ネジ込み接続またはサニタリ仕様
- 測温抵抗体センサの設計バージョン – 基本仕様または高性能仕様
- サーモウェル付き温度計 - 交換/再校正が容易かつ安全
- サーモウェルなしの温度計 – 測定物との直接接触測定:高速応答および最高クラスの精度
- 伝送器付き/なしの温度計
- ディスプレイ付き/なしの温度計
- 通信信号 – 4~20 mA、IO-Link
- サニタリ仕様のサーモウェル – Tピース/エルボサーモウェルなど
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
漏れ防止型、取外しが容易 – クランプ接続付き一体型温度計
漏れ防止型、取外しが容易 – クランプ接続付き一体型温度計
iTHERM TrustSensテクノロジー
Endress+Hauserは、FDAおよびGMP規制への厳格な適合が求められるサニタリアプリケーション向けに特別設計された自己校正機能付き温度センサ技術を世界で初めて開発しました。センサユニットには、標準のPt100測温抵抗体とキュリー温度効果を利用して信頼性の高い校正信号を生成する高精度の定点リファレンス素子が組み合わされています。この受賞歴のある技術は、重要なプロセスにおいてリスクと測定の不確かさを最小限に抑えるために役立ちます。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
自己校正機能付きPt100センサ搭載iTHERM TrustSens TM371/TM372
ライフサイエンス産業や食品&飲料産業の重要なサニタリアプリケーションに最適
ライフサイエンス産業や食品&飲料産業の重要なサニタリアプリケーションに最適
Tピースおよびエルボサーモウェル
Endress+Hauserのサニタリ仕様のサーモウェルは、溶接や水溜りのない設計が採用されており、洗浄が容易で、サニタリおよびアセプティック(無菌)アプリケーションに最適です。サーモウェルはプロセスパイプに溶接され、非分解型であり、1つのステンレスを圧延して製造されます。挿入長が非常に短い場合でも、これらのサーモウェルはサニタリ/アセプティック仕様のパイプ、容器、タンクで使用できます。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Tピースサーモウェル
ストレートパイプセグメントをサーモウェルに接合、サーモウェルがパイプセグメントに90°の角度で突出。
エルボサーモウェル
配管エルボおよびサーモウェル、サーモウェルがベンドパイプの片側にまっすぐに突出。
Tピースサーモウェル
ストレートパイプセグメントをサーモウェルに接合、サーモウェルがパイプセグメントに90°の角度で突出。
エルボサーモウェル
配管エルボおよびサーモウェル、サーモウェルがベンドパイプの片側にまっすぐに突出。
メリット
- 小型、コンパクト、すべてステンレス構造
- 優れたコスト効率
- 極めて短い応答時間
- 短い挿入長さでも高精度
- 容易かつ迅速な設定
- 合理化された製品ラインナップ:在庫品の削減
- クラス最高のサニタリ設計
- あらゆるアプリケーションに適合
関連トピックス
温度測定における測温抵抗体(RTD)の技術、構造、利点。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。