キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Endress+HauserソリューションによるLNG ローリーへの 積載

ローリー積載時のLNG組成測定

ローリーへの積み替え時に、信頼性の高いLNG組成を瞬時に読み取ることができます

小規模なLNGサプライチェーンでは、ローリーへの積み込みが重要な測定ポイントになります。一般的なガスクロマトグラフ(GC)/気化器システムは、測定前に長い冷却時間が必要なため、ローリーの待機時間が長くなってしまいます。不安定なフローやLNG組成の変動により、不正確な測定値が発生する可能性があります。GC/気化器システムは、頻繁なメンテナンス、サンプル調整、気化したガスの分析器への供給が必要で、結果的に高い操業コストとなります。Endress+Hauserのラマン分光計がお役に立ちます。

  • LNGローリーの積荷を瞬時に成分測定

    待ち時間やメンテナンスが不要

    当社のラマン分析装置は、ローリーへのLNGの積み込み時が開始された時点で準備が整っています。あらゆる貨物サイズに最適なこの技術は、流れの変化や中断の影響を受けません。LNGの組成、Btu、Wobbe指数を安全かつ正確に測定し、GC/気化器システムの冷却遅延やメンテナンスは不要です。コンパクトな設置面積で簡単に設置でき、消耗品、サンプル調整、気化器、真空ジャケットのチューブが不要なため、操業コストを低減することができます。

Endress+Hauser のフランジ付きラマン低温プローブをLNGローリー積載システムに設置 ©Endress+Hauser
ラマンLNGプローブによるローリーへの積載 ©Endress+Hauser
ラマンLNGプローブ用フランジ ©Endress+Hauser
小規模LNGプラントの概要図 ©Endress+Hauser
ステンレス製Rxn-41極低温プローブ ©Endress+Hauser
LNG用 Raman Rxn4 アナライザー ©Endress+Hauser

私たちがお手伝いできること

冷却時間やメンテナンスの遅れがなく、正確で即座に実行されるLNG組成測定により、LNGローリーへの積み込み作業のスピードと品質を向上させることができます。

  • LNGの流動開始に対する計測応答の高速化を実現

  • 安全で実績のあるLNG測定技術を採用 - GERGによる検証済み

  • LNGの流量変動に影響されない高精度な組成計測を実現

  • その場測定用低温プローブによるサンプル抽出の必要性の回避

  • 変化するLNG組成を迅速に検知し、品質問題を回避可能

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

  • Endress+Hauserのご提供するもの

    Endress+Hauserのラマン分光計およびプローブは、ローリーへの積み込み中に、迅速で信頼性の高いLNG組成およびエネルギー含有量の測定を実現します。当社のラマン分光技術には可動部品がなく、絶縁された搬送ラインや消耗品(校正ガスやキャリアガスなど)も必要ありません。Endress+Hauserは、プロセスオートメーションにおける数十年の経験を活かし、お客様のプロセスを改善するためのターンキーインストールや包括的なソリューションを提供しています。

  • ハードウェアおよびソフトウェア

    • Raman Rxn4アナライザ - Raman RunTime内蔵コントローラ搭載 - Modbus TCP/IPまたはRS485によるシステム統合

    • Raman Rxn-41 プローブ

    • 最大500mまで延長可能なプローブ用光ファイバーケーブル

    • サロゲート・バリデーション用キット

  • サービス

    • アプリケーションコンサルティング&オンサイトインスペクション

    • プロジェクトマネジメント&エンジニアリング

    • 工場立会検査及び現地立会検査

    • プロジェクトのコミッショニング

    • システム性能検証サービス

    • カスタマートレーニング

ダウンロード

    • ホワイトペーパー(WP)
    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    • ホワイトペーパー(WP)

    Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.

    • ホワイトペーパー(WP)
    Raman Rxn4 analyzer

    Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer

    • ホワイトペーパー(WP)

    Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.

    • ホワイトペーパー(WP)
    Raman Rxn-41

    Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe

    • ホワイトペーパー(WP)

    Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

この業界の他のアプリケーションを探索する