キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
LNG ベースロード取引輸送施設

ベースロードの取引輸送のためのLNG組成測定

高精度、低メンテナンスで信頼性の高いベースロード取引移送を実現します。

LNGの組成を信頼性高く分析することは、ベースロードの取引輸送において困難です。従来のガスクロマトグラフ(GC)/気化器システムは、極低温条件下で正確な測定値を生成するのに苦労しています。これらのシステムは、気化したガスを分析器まで輸送し、気化器のメンテナンスに費用がかかり、サンプルの調整が必要なため、GC/気化器のOPEXは高くなります。Endress+Hauserのラマンアナライザーシステムは、これらの問題を解決します。

  • 大幅なメンテナンスフリー

    最高性能のGC/気化器と同等の精度を実現

    当社のラマン分析装置は、従来のGC/気化器システムのようなメンテナンスの負担なく、液相中のLNGの正確な組成測定を実現します。コンパクトな分析装置で、簡単に設置でき、分析装置の消耗品やサンプルの調整も不要です。真空ジャケットを備えた気化器を維持する必要がないため、ラマン分析装置は全体的なOPEXを削減しながら、同様に正確な結果を提供することができます。

LNG ベースロード取引輸送施設に設置されたRaman Rxn-41 プローブ ©Endress+Hauser
フィールドに設置されたRaman Rxn-41 プローブ ©Endress+Hauser
Raman Rxn-41 プローブ設置例 ©Endress+Hauser
LNG用 Raman Rxn4 アナライザ ©Endress+Hauser
ステンレス製 Rxn-41 極低温プローブ ©Endress+Hauser
LNG ベースロード取引輸送 ©Endress+Hauser

私たちがお手伝いできること

ベースロードの主要な取引輸送測定ポイントにおけるLNG組成とエネルギー含有量を、高価な気化器の設置やメンテナンスなしで正確に測定します。

  • GERGが検証した安全で実績のあるLNG測定技術の活用

  • 二酸化炭素排出量の削減 - 気化によるサンプルのベントやフレアリングによる排出をなくすことができます。

  • LNGの移送を完全に測定 - LNGの流量、圧力、温度の変動に影響されない

  • OPEXの削減 - 年次点検が容易でメンテナンスが簡素化 - 内部自動校正、可動部品や絶縁された搬送ラインのメンテナンスが必要ない。

  • 校正用ガスやキャリアガスなどの消耗品が不要

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

  • Endress+Hauserのご提供するもの

    Endress+Hauserのラマン分析装置は、高価なベースロードLNGの取引取引に必要な、迅速、正確、かつ高度な組成計測を実現します。Endress+Hauserの数十年にわたるプロセスオートメーションの経験により、お客様のプロセスを改善するためのターンキーインストールや包括的なソリューションを提供することができます。

  • ハードウェアおよびソフトウェア

    • Raman Rxn4アナライザー - Raman RunTime内蔵コントローラ - Modbus、TCP/IPまたはRS485 - 19インチラックマウント金具に対応

    • Raman Rxn-41 プローブ - オプションの引込金具

    • 最大500mまでの光ファイバーケーブル

    • サロゲート・バリデーション用キット

  • サービス

    • アプリケーションコンサルティング&オンサイトインスペクション

    • プロジェクトマネジメント&エンジニアリング

    • 出荷前工場立会検査及び現地受入検査

    • 現地試運転調整

    • システム性能検証サービス

    • カスタマートレーニング

ダウンロード

    • ホワイトペーパー(WP)
    Raman Rxn4 analyzer

    Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer

    • ホワイトペーパー(WP)

    Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.

    • ホワイトペーパー(WP)
    Raman Rxn-41

    Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe

    • ホワイトペーパー(WP)

    Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.

    • ホワイトペーパー(WP)
    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    • ホワイトペーパー(WP)

    Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

この業界の他のアプリケーションを探索する