キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

飲用水の水質監視

革新的な計装機器、分析、およびメンテナンスソリューションによって水質と安全性を維持

精製された無色透明な飲用水

世界中で水不足が深刻化しているため、飲用水の水質や安全性を維持することが、より複雑になっています。井戸や泉、川などからの源水の取水を監視することにより、
現地の水収支に回復不可能な損害を与えないようにする必要があります。微量汚染物質やその他の汚染物質により、水を安全に飲めるように処理することが
さらに複雑化している一方で、安全基準やリスク管理システムがかつてないほど厳格化されています。当社の革新的な計装機器、分析、およびメンテナンスソリューションは、水の安全性維持を可能にします。

重要な事実

50%

の世界人口

世界保健機関(WHO)によると、世界人口の50%が2025年までに水ストレス地域に住むことになる。 WHOが発表した飲料水に関するその他の情報をご覧ください。

森を流れる川の水質を監視する女性 ©Endress+Hauser
インサイト

信頼性の高い水域監視

水域の正確な監視を行う場合には、風雨にさらされること、現場へのアクセスしにくさなど、特有の困難が伴う一方で、特定のパラメータや複数のテクノロジーを組み込む必要があります。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauserの測定コンテナソリューションでは、コンテナエンジニアリング、建設、プロジェクト管理における当社の世界水準の専門知識や経験が活かされています。

  • Endress+Hauserの独立した電源とリモートデータクエリ機能を搭載した自動ウォーターサンプラをご紹介します。当社のポータブル型自動ウォーターサンプラLiquiport CSP44について詳しくご説明します。
  • Liquistation CSF48によって、サンプリングが安全かつ容易になります。 当社の全自動ウォーターサンプラは、世界中の水に関する法規制を遵守しており、フェールセーフ冷却システムと非破壊性ハウジングを採用しています。
Memosens:水質分析用センサテクノロジー ©Endress+Hauser
インサイト

水質監視における測定精度

重要な制御ポイントの安全な監視には、飲用水の水質と安全性を最高レベルで維持するための高精度な測定が欠かせません。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauserのインテリジェントな水質分析センサのヘッドには、当社のMemosensテクノロジーに基づき、生データを保存するデータチップが内蔵されており、プロセスを中断させることなく、容易に交換および再校正することが可能です。Endress+Hauserの最先端の変換器、アナライザ、サンプラは、すべて標準化されたLiquilineプラットフォームを活用しています。

  • 操作の利便性、効率、安全性
  • センサデータのトレンドにより、予知保全や容易なメンテナンスが可能
  • スペアパーツ在庫の最適化によりコスト削減を推進
  • Istrian Waterworksがどのようにして地域全体に高品質な飲料水を供給し、その過程で築かれた協力関係の成功から得られるメリットや利益を体験してみてください。
ポンプステーション内の電磁流量計 ©Endress+Hauser
インサイト

信頼性の高い流量測定

配水網においては、流量測定を行わずに漏れ検知、ポンプ管理、全般的な流量バランス調整を実施することは不可能です。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauserのすべての電磁流量計製品ラインナップは、水処理産業向けに特化して設計されています。

  • Proline Promag W 400流量計による安定した精度での信頼性の高い測定、固定式またはラップジョイント式プロセス接続のセンサ
  • 当社の高度なオンボードの診断、検証、および監視コンセプトであるHeartbeatテクノロジーにより測定の信頼性を向上
  • 「0 x DNフルボア」オプションが用意されたPromag W 300/400/500流量計を使用することで、配管の制約、つまり圧力損失なく測定性能を最大限に発揮

利点

清浄な飲用水は、生活必需品の1つです。こうした理由から、水処理施設の事業者は特別な責任を負っています。この責任を果たすためには、どのようなときにも信頼でできるパートナーが必要です。Endress+Hauserは、60年以上の経験を有するファミリー企業です。私たちは、世界中のお客様と持続可能な関係を築くことに注力しています。水源や飲用水の供給を維持するために、当社の革新的な飲用水水質監視ソリューションをご活用ください。

重要な事実

40%

デジタルセンサの耐用年数を40%向上

重要な事実

250,000

世界で250,000台以上の導入実績のあるデジタル分析センサ

重要な事実

300万台

Proline Promag電磁流量計

1977年以来、世界中でさまざまなアプリケーション向けに300万台を販売

「私は水処理を最適化するためのプロセスを知り、理解することに非常に興味があります。 私はお客様と共にに多くの時間を過ごし、プロセスを改善するためにさまざまな課題に挑戦しています。」

Niek Brink, Area Sales Manager Water, Endress+Hauser
焦点

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

自動化および監視の目標達成のために測定、分析、メンテナンスのソリューション一式を提供する当社の製品ラインナップにより、水の抽出、処理、分配における高度な品質管理が促進されるとともに、付随する関連資料の管理、機器検証、メンテナンス戦略により最適なリスク管理と水の安全性が実現します。

  • 最適な水域監視のためのコンテナソリューション一式
  • 水処理のほとんどの測定作業に対応可能な幅広い製品ラインナップ
  • 周辺プラントセクションのオンライン分析作業およびリモート制御ソリューションのための堅牢性の高いソリューション
  • インテリジェントなテクノロジーにより重要な制御ポイントの識別と監視が可能になり、さらにはメンテナンスの最適化、校正、検証が可能

注釈

関連記事

興味のある記事を探す