膜ろ過は、海水の脱塩、排水の再利用、その他の最新の水管理プロセスに使用されます。粒径やアプリケーション要件に応じて、さまざまなろ過方法が採用されます。圧力駆動方式を用いる場合に課題となるのは、洗浄サイクルの制御を最適化すること、ならびに回復不可能な隔膜の目詰まりや損傷を防止することです。Endress+Hauserの広範なセンサ製品により、水質の保証およびプラント可用性の最大化が実現します。
重要な事実
9,500万
立方メートルの淡水生産量
世界中の淡水化プラントでは1日当たり9,500万立方メートルの淡水が生産されています。出典: 国際連合大学による国連支援論文、2019年
膜ろ過プロセス
膜ろ過は、フィルターに水を強制的に通すことにより、細菌、微生物、微粒子、天然有機物を水から除去します。ろ過中に除去できる物質のサイズは、フィルターの孔径に左右されます。メンブレンフィルターは、粒径に応じて4種類あります。
- 精密ろ過
- ナノろ過
- 限外ろ過
- 逆浸透膜
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserは産業に関する高度な専門知識に基づき、お客様に適切なプロセス計装を提供します。各メンブレンフィルターには、水質、安全性、コンプライアンスを保証するために、重要なパラメータの常時監視が必要となります。
圧力駆動式ろ過プロセス
膜ろ過の圧力駆動プロセスにおいて、フィルターが圧力ピークによって損傷し、摩耗する可能性があります。このような圧力スパイクは予測が困難です。したがって、圧力機器は圧負荷に耐えること、そして、信頼性の高い測定を迅速かつ長期的に実現することが求められます。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserの堅牢な差圧機器は、圧負荷に迅速に反応することにより、フィルターの損傷を防ぎます。革新的なセンサ技術を使用して、圧力ピークを予測することが可能であり、フィルターのメンテナンスの必要性が確実に示されます。
- 当社のプロセス圧力計および差圧計の製品ラインナップをご紹介します。
- 当社のデジタル圧力伝送器Cerabar PMP51Bの詳細をご覧ください。
- 当社の差圧監視用の金属製メンブレンを搭載したインテリジェントな伝送器Deltabar PMD55Bによるメリットをご活用ください。
流入口の品質監視
流入口の品質制御により、生物付着や剥離を最小限に抑え、洗浄サイクルを最適化し、隔膜の寿命を延長することが可能です。逆浸透膜の流入口品質の管理には、pH、濁度、塩素、SAC、導電率、ORPなど、さまざまなパラメータが使用されます。優れた流入口センサの要件となるのは、信頼性、安定性、メンテナンスの少なさ、容易な校正およびドキュメンテーションです。
この分野の当社の専門知識
Memosensテクノロジー搭載の関連するプロセスセンサが分析パネルに組み込まれており、アプリケーションの要件に応じてカスタマイズできます。当社の飲用水品質監視システムについて、詳細をご紹介します。
利点
Endress+Hauserの幅広い製品ラインナップや、お客様の施設のデジタル化の第一歩となるMemosensなどの革新的な技術により、各種の測定パラメータが存在する複雑なアプリケーションを単純化できます。これにより、お客様の膜ろ過水処理プロセスの可用性と品質が向上するだけでなく、メンテナンスと校正にかかる費用が削減されます。
重要な事実
90%以上
病原菌
膜ろ過により水から除去可能
重要な事実
約20%
洗浄用の添加剤を削減
隔膜洗浄サイクルに使用される
重要な事実
40%
寿命を延長
Memosensテクノロジー搭載の水質分析用センサの
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
また、当社の製品ラインナップは、膜ろ過水処理操作における安全性と信頼性の最適化に寄与します。機械的保護のモニタリングは、主に圧力と差圧によって行われます。流入口における水質分析用センサを用いた精度の高い品質監視により、剥離や付着物が大幅に減少します。