Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Liquiline Controlによる排水からのリンの除去

安全に限界値に抑制、リン酸沈殿剤の消費を最適化、汚泥量を削減

排水処理後のオルトリン酸濃度を低減することで、富栄養化を防止します。

画像は利用可能な解決策の例を示しています

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Liquiline Controlは、信頼性の高い排水からのリン除去、ピーク負荷時でも安定した処理、沈殿剤使用量の最適化によるコスト削減を実現する、PLCベースのオートメーションソリューションです。Liquiline Controlはモジュール式の拡張可能なシステムとして設計されており、スタンドアロンで使用することも、分散型システムとして使用することも可能です
また、さまざまなハウジング設定にも対応しています。この柔軟性により、既存のプロセス制御システムへの統合や、既存の計装の統合を迅速かつ容易に行うことが可能です。

Solution overview:

Available for:
水・排水・廃棄物

Hardware & Software:

  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)ベース
  • 既存のキャビネットへの取付け用、または分離型ターンキーキャビネットをご用意
  • デジタルフィールドバス通信経由で既存のプロセス制御システム(PLC)に容易に統合可能、またはアナログ信号を使用してスタンドアロンの制御ユニットとして使用可能
  • 制御ソフトウェア、必須計装類(リン酸アナライザなど)、および広範なサービスで構成される完全なソリューションとしても提供可能
  • リン処理量の急激な増加を緩和する予測制御ストラテジー
  • Webサーバー経由でのセキュアかつ便利なリモートアクセス
  • 付属のタッチ表示部、スマートフォン/タブレット、または制御室から操作可能
  • 必要なソフトウェアモジュールをいつでも追加可能

Services:

  • コンサルティング
  • プロジェクト管理
  • 工場受入試験(FAT)
  • 現地受入試験(SAT)
  • 認証(CE)
  • 経験豊富なEndress+Hauserのサービスエンジニアによる設定作業
  • 現地トレーニング
  • リモートメンテナンス
  • 稼働中における最適化
  • シングルソースで全世界を網羅する取付け、メンテナンス、およびサービス

最大30%のリン酸沈殿剤を節約

沈殿剤の投与量を最適化し、使用量の削減に貢献します。プラントが限界値を忠実に遵守し、必要以上の沈殿剤を使用しなければ、使用量は最適なレベルに保たれます。リン酸塩沈殿剤の使用量を最適化するには、どうすれば良いでしょうか? Liquiline Controlシステムを使用すれば、沈殿剤の最適化が可能です。このシステムは、実際の負荷と個別に設定されたリンの限界値に基づき、沈殿剤を自動的に投与します。これにより、排水からのリン除去を高い信頼性で、リソースを節約しつつ行うことが可能になります。

Liquiline Controlは、沈殿剤投与ポンプの制御に継続的な流量およびリン酸量測定を使用するオートメーションソリューションです。このソリューションの特長は、リン酸の含有量や流量が変化した場合でも、沈殿剤投与量を迅速に調整できる点です。これによって排水からのリン除去が効率化され、リン酸沈殿剤の使用量が減少することで、コストも削減されます。さらに、沈殿剤投与量が最適化されることで、生態の塩分濃度および汚泥量も抑制できます。

動的な影響や高負荷ピークにも対応しつつ、指定されたリンの値を確実に遵守

実際の負荷に基づいてリン酸塩沈殿剤の消費量を最適化

3つの投与ポンプを同時制御

化学的脱リン法に鉄ベース、アルミニウムベース、および混合リン酸沈殿剤を使用可能

いつでも手動操作に切り替えることができ、プロセスを完全に制御可能

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Offering highlights

/

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
Controlled by Liquiline Control
Innovation brochure on Liquiline Control for automated phosphate precipitation
download icon ダウンロード
document icon
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
download icon ダウンロード
document icon
TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization
Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes
download icon ダウンロード

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Explore other solutions