インダストリー
ソリューション
Oil tanker loading and unloading system
Back to ソリューション
石油タンカー用アンローディングシステム
Endress+Hauserのメータリングスキッド使用した、高速、正確、かつ透明なローディングおよびアンローディングプロセス
Endress+Hauserは、石油・ガス事業における質量ベースまたは体積ベースのアンローディングメータリングスキッドを包括的にご提供します。最先端技術による液体の海上輸送作業の最新化、および地域的または国際的な基準への適合が可能になります。
Hardware & Software:
Endress+Hauserの最新式コリオリ流量計 温度/圧力伝送器および計測ゲージ 組立て、認証取得、作動テスト実施済みのスキッド フローコンピュータ 空気分離器 デジタル制御、遮蔽バルブ 緊急時遮断バルブ 検量(プルービング)接続およびマスタメータ、監視HMIおよび統合端末管理システムなどの追加オプション プロジェクト要件に応じてその他のオプションもご用意
Services:
アプリケーションの適合性確認および損失ゼロアセスメント 現場調査、製品選択、詳細設計、およびエンジニアリング 機器の調達およびスキッドの組み立て 認証取得と作動テスト 検査およびFAT、船積み、輸送 スキッドの設置、試運転及びサイトでの立会試験 スタートアップおよび運転開始のサポート トレーニングおよびドキュメンテーション、メンテナンス、および再校正サービス Heartbeat診断、監視、検証 プロジェクト要件に応じてその他のオプションもご用意
取引量交渉時間を最大で100%削減
お客様の要件に合わせて設計し、最新のコリオリ流量計を採用するEndress+Hauserのメータリングスキッドは大流量に対応しており、取引メーター精度の規格であるOIML R 117の認証を受けています。また、IEC 61511-1に準拠した検証およびNamur NE 107に準拠した診断を行うためのHeartbeatテクノロジーを搭載しています。安全かつ高い処理能力で、船舶からのアンローディング作業の時間を短縮します。トレーサブル、確実、そして透明な取引により、トラブルを回避します。また、国際的および地域的な規格に継続的に準拠します。
フロントエンドのエンジニアリング設計から運用、メンテナンスに至るまで、海上輸送における最適な取引計量を実現するために、弊社の世界中の専門家のネットワークは50年以上にわたって石油・ガスターミナルや製油所の事業者とパートナーシップを結んできました。
ゼロ損失技術でお客様のパフォーマンスを改善します。認証を受けたEndress+Hauserの密閉式の安全な計量システムを使用して、時間の掛かる手動での検尺作業や取引量交渉を回避します。
プロジェクト管理、詳細エンジニアリング、製造、テスト、ドキュメンテーション、および認証取得といったEndress+Hauserの専門的なサポートサービスにより、お客様のプラントプロジェクトにおける実装リスクを削減します。
弊社のトレーニング、検証、再校正、およびメンテナンスサービスにより、操業時のコストと時間を節約します。
Endress+Hauser独自のNetilionエコシステムにより、お客様の機器をライフサイクル全体にわたって管理します。
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
天然ガスパイプライン中の H2 S の検出
Endress+HauserのH2S分析計TDLASが、天然ガスパイプラインの腐食防止と爆発リスクの最小化によって、どのように安全性を高めているかをご覧ください。
受払メータリングスキッド
液体石油製品のトラックや鉄道輸送における正確で安全な受け渡しを実現する、Endress+Hauserの業界向けソリューションをご紹介します。
分子ふるい乾燥機におけるH2Oの検出
Endress+HauserのTDLAS測定ソリューションにより、LNGおよびNGLプラントの効率向上とコスト削減を実現する方法をご紹介します。
天然ガスのグリコール脱水用水分アナライザ
処理能力、安全性、および効率性を向上させるとともに、品質仕様を遵守しつつガスの脱水プロセスを改善する、高速で信頼性の高い測定が可能な当社のTDLAS H2Oアナライザをご紹介します。
天然ガススイートニング用H2SアナライザおよびCO2アナライザ
石油・ガス産業のガススイートニングプロセスに効率性、低コスト性、および優れた長期操作安定性をもたらすEndress+HauserのH2SおよびCO2アナライザソリューションをご紹介します。
船舶用燃料のコリオリ流量計バンカリングシステム
燃料タンクには、毎日大量のバンカー燃料が注入されています。バンカー燃料の計量にわずかな誤差があるだけで、不正確な請求による望ましくない追加コストが発生します。透明性と信頼性を最大限に高めたバンカー燃料測定の認定ソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向けタンクゲージシステム
Endress+Hauserのタンクゲージソリューションにより、石油・ガスバルク液体の取引計量および貯蔵を改善します。
石油・ガス産業向けの世界水準のLNGタンクゲージ
LNG在槽管理向けのタンクゲージおよび操作上の安全性
ローリー積載時のLNG組成測定
LNGローリーへの積み込み時に、ラマン測定がどのように課題を克服し、一貫して高速かつ正確な測定を実現したかをご覧ください。
ベースロードの取引輸送のためのLNG組成測定
ベースロードの重要な取引輸送中にLNG組成を正確に測定し、OPEXを削減する方法について説明します。
天然ガスパイプライン中のH2Oの検出
Endress+Hauserは、お客様の天然ガスパイプラインの安全性と稼働時間を最大化するとともに、処理能力を最適化できるTDLAS水分測定ソリューションを提供いたします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる