キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

製薬産業におけるプロジェクト管理、エキスパートのサポート

プロジェクトの実現とランニングコストの最適化のために、標準化の統合に取り組むエンジニアの配属

製薬産業におけるプロジェクト管理、効果的なプロジェクト管理、製薬

製薬産業のプロジェクト管理には多くの課題がありますが、クリニカル・イノベーションを製造スケールに移行することほど複雑なものはありません。プラントの建設中に複数の産業用計測機器が設置され、適格性が評価されます。運転が開始すると、計器の定期的なメンテナンス、検証、校正が必要となります。当社のプロジェクトの計画およびエンジニアリングに関する経験と専門知識による早期の標準化により、プラントのセットアップが容易になり、市場投入までの時間の短縮、継続的なコストの最適化が実現します。

重要な事実

3 週間

迅速な上市

を支援する完成された計装パッケージ

エキスパートとの提携 © Rido - fotolia.de
インサイト

エキスパートとの提携

製薬プロジェクトでは、規模とプロセス統合の度合いに応じて、重要性と複雑さが増します。各アプリケーションに適した計器の選定と校正は困難な場合がありますが、これは、測定作業を最適に実行するためには不可欠なものです。

この分野の当社の専門知識

プロジェクトの早い段階で高度なスキルを有する経験豊富なエンジニアを関与させることで、建設段階における複雑さとクリティカリティの煩雑さを軽減し、継続的なプラントの性能向上を図ることができます。

  • 各アプリケーションに適切な計器を選定
  • 校正によるダウンタイムを削減し、校正エンジニアリングとの恒久的な適合性を確保
  • フィールドバスエンジニアリングにより全体のパフォーマンスを向上
計画の最適化 ©Endress+Hauser
インサイト

計画の最適化

計器の標準化は、大規模な製薬プロジェクトの複雑さを軽減するためのカギとなります。

この分野の当社の専門知識

配属されたエンドレスハウザーのプロジェクトマネージャーは、調和のとれたインストールベースを実現し、すべてのサプライヤがその所在地に関係なく標準計器カタログを満たすよう、サポートを提供します。

  • すべてを通じての標準化を統合するために、プロジェクトの初期段階から緊密に連携
  • エンドレスハウザーのグローバル品質の標準化計器を世界中から調達
シームレスな実行 ©Endress+Hauser
インサイト

シームレスな実行

計画段階が完了したら、タイムリーかつ優れたコスト効率で実行するために、計画を検証して導入する必要があるます。

この分野の当社の専門知識

当社のプロジェクトマネージャーは、スタートアップを加速させて、進行中の活動が効率的かつ効果的に遂行されるようお手伝いをします。

  • 工場受入れテスト(FAT)、最終検証、設定のサポート
  • 校正、メンテナンス、適合性コンセプトの明確な定義と文書化

利点

エンドレスハウザーのエキスパートがお客様のプロセスの計画、管理、最適化をお手伝いします。当社のエキスパートはあらゆる種類の計装機器を提供できるだけでなく、製薬プロジェクトの複雑さ軽減に役立つ、深い産業ノウハウを持っています。当社のエンジニアは、常にお客様のビジネスニーズに最高に応えるものを見つけようと努めています。

重要な事実

80%

標準化により温度計タイプが80%減少

重要な事実

3%

標準化により年間運転コスト、初期投資を3%削減

重要な事実

100%

ユーザー要件に応える計器 - 初期段階から適切なエンジニアリング

「私たちは、お客様にご満足いただく ために日々の活動に取り組んでいます。プロジェクトの課題に対するソリューションを見出し、共に成功を目指すことが、私たちの原動力になっています。」

Philipp Zumoberhaus, グローバルプログラム管理実行部門部長, Endress+Hauser Group Services AG
焦点

エンドレスハウザーは、次のサポートを提供いたします。

エンドレスハウザーは、お客様と提携し、エンジニアリングからコミッショニングや運転の最適化に至るまで、プラントの計画と開発プロジェクトにおける時間と予算の目標達成をサポートするだけでなく、継続的な運転コストとプラントダウンタイムを最小限に抑えるために貢献します。

  • 適切な計器の標準化に取り組むエンドレスハウザーのエンジニアの配属
  • 統合されたフィールドバスおよび校正エンジニアリングによるプラント可用性の最大化
  • サプライチェーン管理の最適化、認証および文書化プロセスの調和により運転コストを最小限に抑制

注釈

関連記事

興味のある記事を探す