産業用水の処理
安全で効率的なプロセスには、効果的で信頼性の高い産業用水の処理が不可欠です。
産業用水の処理は、多くの分野で不可欠な作業です。プラント事業者にとって課題となるのは、プロセス内の意図された用途での使用を脅かすことなく、産業用水の処理コストを最適化することにより、効率と安全性を両立させることです。冷却水または蒸気製造ラインにおいて、特定のプロセス水、直接的な飲用まで、処理のニーズは、品質、組成、pHによって異なります。当社の産業用水処理製品のラインナップは、あらゆる状況において優れた効率を発揮します。
20%
世界の水の消費量の20%は産業にさかのぼることができます。
先進国では、この数字はより高くなります。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
水処理のためのユニークな技術である膜ろ過は、細菌やウイルスの機械的分離から脱塩のための単イオン分離にいたるまで、各種の細孔サイズに応じて様々な対象に使用できます。膜ろ過の効率と寿命は、多数の水パラメータの定期的な監視に応じて異なります。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauser の計装製品ラインナップは幅広さと多様性の両方を備えており、膜の効率と寿命を最適化するために、正確で信頼性の高いパラメータの監視を可能にします。
©Endress+Hauser
腐食、付着物、剥離は冷却および沸騰プロセスの有効性を損ない、重大な健康問題を発生させる可能性があります。冷却水をろ過し、殺生物剤を添加して藻類、菌類、細菌の増殖を防ぐことが一般的な方法です。このプロセスの有効性は、pHや酸素量といった水パラメータの信頼できる継続的な監視に依存します。
この分野の当社の専門知識
当社の水質分析用製品ラインナップには、デジタルセンサおよび変換器、ならびに主要パラメータの信頼性の高い監視に対応するカスタマイズ可能な分析パネルがあります。
- Memosensテクノロジーによる水質分析
- Liquiline変換器システムを使用して、すべての重要な制御ポイントを正確に監視
- カスタマイズ可能な分析監視パネルにより、分析測定作業の簡素化を実現
©Endress+Hauser
最終製品に直接使用されるプロセス水は、進行中の製品品質に固有の特性に一貫して適合しなければなりません。pH、濁度、酸素量などのパラメータは、ろ過と化学薬品の正確な用量を添加することで保証する必要があります。
この分野の当社の専門知識
当社の流量計、デジタル分析センサ、変換器の製品ラインナップにより、プロセス水仕様への適合性が約束されます。
- 流量計を使用した正確な化学薬品の添加
- Memosensテクノロジーにより、安全にプロセスの結果を監視
利点
Endress+Hauserは、水処理産業に関して60年以上にわたる経験を有します。世界中の公共および民間のお客様が、弊社の従業員の専門知識と、お客様の課題を念頭に置いて設計された弊社の専用製品ラインナップに信頼を置いています。Endress+Hauserは、お客様のプラント稼働率、製品品質、コスト効果の確保を支援いたします。
60年以上
水処理および廃水処理産業において60年以上にわたる経験
250,000
世界で250,000台以上の導入実績のあるデジタル分析センサ
焦点
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
Endress+Hauserは、産業用水の処理に関するユニークで多様な課題に特別に適合された幅広い製品ラインナップを提供します。当社の計測技術により、お客様のプロセスの安全性と効率を改善することが可能です。
- 膜ろ過
- 水の冷却および沸騰
- 特定の要件に合わせたプロセス水処理
化学産業における安全な水質監視
Endress+Hauserは化学プロセスにおけるシンプルで安全な水質監視ターンキーソリューションをご提供します。
Read more
ポートフォリオ
当社製品ラインナップをご確認ください
システム製品およびデータマネージャの製品概要 - ループソリューション
Endress+Hauserは主要な測定およびシステムテクノロジに加えて、お客様の操作プロセスの可能性を引き出すことが可能な、あらゆる産業分野に適したソフトウェアも提供しています。
固体からガスまで、組成や濃度を測定・監視する光学式分析システム。研究室、製造プロセス、排出監視に対応。
液体、ペースト、粉体、または液化ガスの連続レベル測定、界面測定、密度測定、ならびにポイント検出にはさまざまな測定原理があります。Endress+Hauserは幅広い製品ラインアップでお客様のニーズにお応えします。
水、天然ガス、蒸気、鉱物油、化学製品などの流体には、日々の流量測定が欠かせません。お客様のプロセスニーズに最も適した流量計をお選びください。
浄水/廃水、飲料、乳製品、化学製品、医薬品には、日々の水質分析が欠かせません。当社の幅広い製品ラインナップから、お客様のプロセスニーズに最も適した機器をお選びいただけます。
産業排水処理
法令をコスト効率良く遵守するために、産業排水処理を最適化します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。