Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

バイオディーゼルのエステル交換反応を支える計装

エステル交換反応の収率向上とバイオベースバリューチェーンの最適化を支援します。

貯蔵タンクとプロセス配管を備えたバイオディーゼル製造プラント

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

はじめに

バイオディーゼルのエステル交換反応におけるプロセス安定性を支える計装

バイオディーゼル製造プロセスのエステル交換反応は、再生可能原料の品質に大きく左右されます。遊離脂肪酸(FFA)水分が0.5~1%を超えてわずかに増加するだけでも、石けんの生成を招き、触媒効率の低下や収率最適化への悪影響につながる可能性があります。そのため、安定した反応条件の維持が重要です。温度がわずか2~3℃変化した場合や、アルコールまたは触媒の添加量が1~2%変動した場合でも、転化効率が低下し、副生成物の発生が増加する可能性があります。

エステル交換反応を安定して制御するうえで、計装は重要な役割を果たします。温度、流量、圧力、反応物濃度を連続的に測定することで、オペレータはプロセスの変化に迅速に対応できます。インライン分光分析やリアルタイムの密度・濃度測定により、未反応のトリグリセリドやグリセロールを定量化できるため、プラントではメタノールの過剰使用を最大10~15%削減し、不必要な触媒消費を抑えることができます。

分離および精製工程でも、正確な監視は大きな効果をもたらします。インラインの濁度、導電率、密度の各センサにより、残留メタノールや石けん、水分を検出できるため、安定した相分離を支援し、洗浄サイクル数の削減につながります。リアルタイムデータを活用することで、オペレータは製品品質を安定化し、手動調整を減らすとともに、水とエネルギーの使用量を推定5~10%削減できます。

信頼性の高い計装によって、プラントではグリセリン副産物の分離効率を向上させ、バイオベース燃料の収率最適化を強化できます。Endress+Hauserは、オペレータがプロセスの安定性を維持し、変動要因に迅速に対応できるよう、統合型のバイオディーゼル測定ソリューションを提供しています。

重要な事実

最大98%

バイオディーゼルへの転化率

最適化されたエステル交換反応条件下

出典:IEA Bioenergy

バイオディーゼル製造におけるエステル交換反応のプロセス図 ©Endress+Hauser
バイオディーゼル製造におけるエステル交換反応のプロセス図

エステル交換反応1

インサイト

信頼性の高い供給制御で転化率を最適化

バイオディーゼルのエステル交換反応では、質量流量や温度のわずかな変動が転化効率や製品品質に大きく影響するため、正確な供給制御が不可欠です。

  • バイオディーゼルへの転化において、適切な反応物の供給と安定した化学量論比を維持するためには、油、メタノール、触媒の質量流量制御が重要です。PremiumCal搭載のPromass F 300は油とメタノールの高精度測定を実現し、PremiumCal搭載のPromass A 300は触媒注入時の低流量を高精度に制御します。
  • 原料の予熱温度を制御することで、すべての反応物を規定の温度範囲内でリアクタへ供給でき、安定した反応速度の維持に役立ちます。QuickSens搭載のiTHERMT M131は応答性に優れた温度測定を実現し、負荷や原料組成が変化した場合でも予熱条件を安定して維持します。
バイオディーゼル製造におけるエステル交換反応のプロセス図 ©Endress+Hauser
バイオディーゼル製造におけるエステル交換反応のプロセス図

エステル交換反応2

反応制御

高度な反応制御で転化を安定化

特に再生可能原料を処理する場合、高いバイオディーゼル収率を実現し、下流工程での分離のばらつきを最小限に抑えるには、一貫した反応条件が不可欠です。流量、圧力、温度、レベルを正確にインライン測定することで、オペレータは定常状態運転を維持するために必要な情報を得ることができます。また、予期しないプロセスの乱れを回避し、問題の兆候を早期に検出するのにも役立ちます。さらに、内蔵のHeartbeat Technologyにより、生産を中断することなく継続的な検証と診断を実施し、安定した運転を支援します。

  • 反応異常を検出するための圧力監視。リアクタや移送ラインにおける正確な圧力測定により、流路の閉塞、ガス発生、ファウリングなど、不安定な反応挙動の兆候を早期に把握できます。Cerabar PMP71Bは、過酷な化学環境でも信頼性の高い圧力制御を実現します。
  • 安定した反応速度を維持するための温度制御。応答性に優れた温度測定により、加熱不足や触媒の失活による反応速度の低下を防ぎます。iTHERM SurfaceLine TM611は、熱伝達の制約や発熱反応の変化を検出し、転化の安定性向上に貢献します。
  • 安定したリアクタ運転のためのレベル測定。一定のリアクタレベルを維持することで、グリセリン副産物の分離効率を高め、過充填を防止します。Micropilot FMR62Bは信頼性の高いレベル制御を実現し、Heartbeat Technologyは泡立ちや液面の不安定性の検出性能を向上させることで、安定した運転を支援します。
バイオディーゼルろ過工程のプロセス図 ©Endress+Hauser
バイオディーゼルろ過工程のプロセス図

バイオディーゼルのろ過

インサイト

効率的な分離と精製で製品品質を向上

規格に適合したバイオディーゼルを実現するには、効率的な相分離と下流工程での精製が不可欠です。リアルタイムのプロセスデータにより、相境界を安定した状態に保ち、洗浄工程を一貫して実施するとともに、汚染物質を燃料品質へ影響が及ぶ前に除去できます。

  • デカンタでクリーンかつ信頼性の高い分離を行うには、安定した界面の維持が不可欠です。Liquicap FMI51による連続レベル測定および界面測定により、分離ゾーンを明確に維持し、エマルジョン層の形成を低減できます。
  • 密度監視は、相純度を早期に把握するための有効な指標です。Promass F 300は高精度な密度測定により、メタノール汚染や水分のキャリーオーバー、残留グリセリンを、下流工程での洗浄や乾燥に影響を及ぼす前に検出します。
  • 洗浄水の光学監視は分離品質の維持に役立ちます。OUSAF12は、石けんやエマルジョン、不完全な分離に伴う透明度の変化を検出します。これにより安定した運転を維持し、不必要な再処理を回避できます。
  • 中和および洗浄工程におけるpH制御は、精製設備内での石けんの生成やファウリングの防止に不可欠です。Liquiline CM42BMemosens CPS11E(イオントラップ仕様)を組み合わせることで、安定した高精度のpH測定を実現し、一貫した洗浄性能を支えるとともに、下流工程でのトラブル発生リスクを低減できます。
  • 洗浄水の導電率監視により、汚染物質やキャリーオーバーを確実に検出し、最終的なバイオディーゼル品質の維持に貢献します。Liquiline CM42BIndumax CLS50Dの組み合わせにより、洗浄水の純度確認や製品仕様の維持に必要な高精度の導電率測定を実現します。

Endress+Hauserのソリューションを導入することで、バイオディーゼル製造プラントは、長寿命設計の計装機器とデジタルMemosens技術を活用できます。先進技術によって校正作業を簡素化できるほか、グローバルなサービスサポートにより、オペレータはバイオ原料の処理時にも安定した燃料品質を維持しながら、生産プロセス全体の運用負荷を軽減できます。

製品ハイライト

バイオディーゼルのエステル交換反応制御に適した主要製品

/
FAQ

バイオディーゼル測定ソリューションに関するよくある質問

以下では、バイオディーゼル製造における主な測定課題について、よく寄せられる質問と回答をご紹介します。特に、エステル交換反応や下流工程におけるプロセス管理に焦点を当て、オートメーション、原料品質のばらつき、製品品質の維持など、運用上の重要なテーマを取り上げています。各回答では、計装機器がどのようにプロセスの安定化と効率向上に貢献するかを解説します。

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

注釈