キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

サニタリ設計による食品の安全性の保証

食品の安全性は複雑に入り組んだ課題であり、義務でもあります。

サニタリ設計のCIP(定置洗浄)システム

食品メーカーには食品の安全性を保証する責任があります。安全な食品サプライチェーンを保証するには、食品メーカーとそのパートナーが、食品に関する厳しい規制や規格に準拠した安全な製造プロセスと製造機器を導入する必要があります。これにより、食品の安全性と公衆衛生を世界的規模で保証することができます。この課題を克服する上で中心的な役割を担うのが、サニタリ設計における最先端の測定技術の活用です。

重要な事実

~50%

のリコール

は、食品の微生物による汚染が原因です。食品汚染の影響と、食品リスクマネジメントがどのように役立つかについて、詳しくご覧ください。

乳製品加工機器に使用されるサニタリ設計の圧力計装 ©Endress+Hauser
インサイト

サニタリ設計により食品の汚染を防止

食品産業の各メーカーは製造機器を継続的に確認して、汚染の原因となるような最弱リンクを取り除く必要があります。これは特に、条件の変更に伴い、レシピまたは洗浄剤/手順を変更する場合に重要です。この場合、サニタリアプリケーションで実績のあるベストプラクティス、およびサニタリ設計基準を満たした機器を導入することをお勧めします。これにより、食品が媒介する病気のリスクも大幅に減少します。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauserでは、プロセス計装の研究および開発段階で、食品産業の重要なサニタリ要件を考慮しています。弊社は機器メーカー、食品加工業者、研究機関、公衆衛生機関のグローバルネットワークであるEHEDG(European Hygienic Engineering and Design Group)のメンバーとして、食品の製造、加工、パッケージングにおける食品衛生向上を目指して積極的に活動しています。

  • 弊社の革新的な計測技術を導入した実績ある製品ラインナップとプロセス計装をご確認ください。お客様のプロセスに関連するすべての測定作業に対して、サニタリ設計に準拠した計装機器を導入することが可能です。
  • お客様のCIP(定置洗浄)プロセスに適したプロセス計装の詳細をご確認ください
食品加工産業におけるサニタリ設計の計装 ©MILEI
インサイト

食品加工機器の要件

食品の加工および製造には細心の注意が必要です。法律・ガイドライン・規格は、根本的に要求事項を統制することで可能な限り最高の食品安全目標を、追及することに対応するため厳格です。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauserのサニタリ製品ラインナップは、食品および飲料産業の要件に適合します。

  • 3-Aサニタリ規格に適合し、EHEDGの試験手順により評価済み
  • 食品との接触部分の材質はFDA「GRAS」、EC 1935/2004、およびChina GB4806に準拠
  • お客様のアプリケーションニーズに応じて計装を選択してください。弊社ではさまざまなサニタリプロセス接続を取り揃えています。
お客様のプロセスを仕様の範囲内に保持する機器校正 ©Endress+Hauser
インサイト

お客様の計装機器を仕様の範囲内に保持

重要なプロセスにおける食品の品質と安全性を確保するには定期的な校正が必要です。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauserでは、タイムリーでトレーサビリティが確保された、コスト効率の高い食品産業向けサービスを明瞭かつ簡潔な校正証明書と共に提供します。現地校正から外部認定を受けた引取校正まで、Endress+Hauserはお客様の要件をすべて満たすため、機器校正に関するあらゆる面でサポートやアドバイスを提供します。

  • 弊社の機器校正サービスにより、プロセスの中断を最小限に抑えながら、お使いの機器の品質を最新に保つことができます。

利点

業界の専門知識や幅広いサニタリ製品ラインナップに加え、有益なプロセスのノウハウを活かしてお客様を支援したいと考えています。お客様が安全な食品を製造し、世界的規模で公衆衛生を実現できるようサポートいたします。信頼できるパートナーであることをお約束することが、私たちの目標です。長期にわたってお客様との関係を築くことの重要性を確信しています。

重要な事実

100%

法令遵守

食品の安全性を保証するための規制、規格、コンセプトに適合します。

重要な事実

8,700

特許取得および特許出願

Endress+Hauserの製品、ソリューション、サービスを支える知的財産を保護します。

"私たちと共に世界規模での食品の安全と公衆衛生を確保しませんか"

Jürgen Ganzmann, Global Industry Manager Food & Beverage, Endress+Hauser Group Services AG
焦点

Endress+Hauserの価値提案

Endress+Hauserは、サニタリ設計に関する国際的な標準や規制に適合またはそれをさらに上回る、信頼性の高い実績ある計装機器を設計および製造することで、お客様の食品の安全性目標の達成を支援しています。私たちの食品の安全性アプローチの基盤となる4つの柱を以下に示します。

  • 実証されたサニタリ規格および実践に基づいた食品加工機器の設計と構築
  • 過酷な環境条件下でも容易かつ効率的な洗浄性
  • 食品等級材質の使用
  • 食品の安全性規制、品質基準、およびHACCPコンセプトへの準拠

注釈

関連記事

興味のある記事を探す