上水道施設および排水処理施設におけるお客様のニーズに最適な殺菌センサ:高精度の連続測定により、清浄で安全な水を確保できます。
石油・ガス産業におけるガス品質、プロセス制御、およびアセット健全性向上のための信頼性の高いH2S測定
最大限の柔軟性:プロセスの中断がない非接触測定用クランプオン式流量計 – ライフサイクル全体にわたってメンテナンスフリー、その他多数のメリットを提供
All the advantages of the Compact Line for hygienic applications in the Food & Beverage and Life Sciences industries.
Endress+Hauserはファミリー企業です。私たちは揺るぎない価値を信じ、明確な理念に従って活動しています。この姿勢によって非常に特別な企業文化を発展させてきました。
行動規範
企業責任を果たすべく行動
企業精神と価値観
私たちが大切にしている価値や信念について説明します。
ビジョンとミッション
Endress+Hauserの戦略的方向性
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。 詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
Headline h4