持続可能性を促進するゼロリキッドディスチャージの進歩
排水再利用における化学薬品使用量とエネルギー消費量の削減
Garver社は、堅牢な計装と技術を提供するEndress+HauserおよびRockwell Automationと協働する道を選びました。pHと導電率を計測するEndress+Hauserの水質分析センサLiquiline CM448およびCM442変換器、Picomag流量計、Memograph RSG45データマネージャ、およびRockwell AutomationのPower Monitor 500や可変周波数ドライブが重要な役割を果たしました。
Endress+HauserとRockwell Automationの計装を紹介するGarver社の主任研究員
結果
調査によってGarver社の高度な技術はZLD構成の品質目標を継続的に達成し、化学的前処理を行わずにTDS(全溶解固形物)を99%以上削減できたことが示されました。
Endress+HauserとRockwell Automationの技術を搭載したパイロット版のトレーラーは「電気アンチスケール」モードのフェールセーフモード分析中ですが、付着物の形跡はありません。
お客様の抱える課題
流水からの塩分除去は困難かつコストのかかる処理であり、ソースレベルでの効率的な処理ソリューションが求められました。このプロジェクトの大きな課題である逆浸透メンブレンの付着物防止には、一般的に強力な化学的前処理とメンテナンスが必要となります。
Endress+Hauserのソリューション
本プロジェクトの計装類により、Garver社は合計流量、瞬間流量、導電率、pH、酸化還元電位、および温度を正確かつ高い信頼性で監視することが可能になりました。Endress+Hauserの計装類が提供するリアルタイムデータにより、全溶解固形物の広がりや蒸留を継続的に抑制するための高精度な調整が可能になり、次亜塩素酸ナトリウムの生成に塩スラリーを使用することで循環型経済の形成にも役立ちました。