静電容量式レベル計
静電容量式プローブを使用した、液体および粉体の連続レベル計およびレベルスイッチ
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
プロセス温度
標準:
-20 ... 100°C
洗浄:
-20 ... 135°C (1時間)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 1.6 MPa
真空 ....232 psi
プロセス温度
標準:
-20 ... 100°C
洗浄:
-20 ... 150°C 1時間
( -4 ... 302°F 1時間)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 2.5 MPa
(真空 ... 362.5 psi)
精度
リピータビリティ 0.1%
プロセス温度
-80 °C...+200 °C
(-112 °F...+392 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 10 MPa
(真空 ... 1450 psi)
最大測定距離
0.1 m ... 4.0 m
主要接液部
絶縁材: PTFE、PFA
SUS316L相当
プロセス温度
-80 °C ... +200 °C
(-112 °F ... +392 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 10 MPa
(真空 ... 1450 psi)
プロセス温度
-80 °C ... +200 °C
(-112 °F ... +392 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 10 MPa
(真空 ... 1450 psi)
プロセス温度
-50°C ... 180°C
(-58°F ... 356°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 2.5 MPa
(真空 ... 360 psi)
プロセス温度
-50°C ... 180°C
(-58°F ... 356°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 2.5 MPa
(真空 ... 360 psi)
プロセス温度
-50°C ... 400°C
(-58°F ... 752°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 1 MPa
(真空 ... 145 psi)
精度
< 1%
プロセス温度
-40 °C ... 100 °C
(-40 °F ... 212 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 1 MPa
(真空 ... 145 psi)
最大測定距離
2.5 m
主要接液部
プローブ電極:
SUS316L相当/1.4404 / PP
オプション:カーボンファイバ PP コーティング
精度
リピータビリティ 0.1%
プロセス温度
-80 °C...+200 °C
(-112 °F...+392 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 10 MPa
(真空 ... 1450 psi)
最大測定距離
0.42 m ... 10.0 m
主要接液部
絶縁材: FEP、PFA
SUS316L相当
静電容量式レベル計
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
静電容量式レベル計について
Liquicapを使用した静電容量式レベル測定はシンプルでコストパフォーマンスの高いソリューションであり、液体のレベル監視に多様な可能性をもたらします。特に、小型タンクや付着物の形成しやすい測定物においても能力を発揮します。Liquicap、Liquipoint、Minicap、またはSolicap静電容量式レベルスイッチは、液体や粉体において、腐食性の測定物や多量の付着物が発生するアプリケーションにおいてもスイッチングポイントの検知が可能です。
下の「製品ファインダへ」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、静電容量式レベルセンサの幅広いラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。
静電容量式レベルセンサは、液体や粉体のレベル測定およびスイッチングポイント検知のための実績のある、コストパフォーマンスの高いソリューションです。連続レベル計およびレベルスイッチ用に各種の変換器が用意されています。界面の測定も可能です。この測定原理は、数百万件におよぶアプリケーションで実績があります。
製品ファインダで機器ラインアップを確認>>
静電容量測定:測定原理
静電容量式レベル計の原理は、コンデンサの静電容量の変化に基づいています。プローブとタンク内壁がコンデンサを形成し、その静電容量はタンク内の内容物の量に左右されます。空のタンクでは静電容量が低く、充填されたタンクでは高い静電容量となります。
利点
- 実績があり試験済みの測定原理 - 堅牢で安全
- 汎用的に使用可能なプローブ
- 付着物が形成されやすい、高粘性の測定物においても信頼性の高い操作が可能
- 設定が容易
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。