超小型、比類なきパワー:Compact Line
食品&飲料およびライフサイエンス産業向けに開発
Compact Lineはコンパクトなデザインで優れた性能を発揮します。この製品ラインナップには、80 GHzまたは180 GHzでの非接触式レベル測定用一体型レーダー機器であるMicropilot FMR43や、実績のあるレベルリミットセンサのLiquiphant FTL43、圧力および静圧レベル計測用の信頼性に優れたCerabar PMP43 が含まれます。サニタリアプリケーションの要件を満たすよう特別設計された当社のソリューションは、プロセスの生産性、安全性、およびシンプルさを向上させます。
- デジタル支援による比類なきシンプルさ
- コンパクトなデザインによる高い柔軟性
- サニタリ設計が実現する、より安全な製品およびプロセス
- Heartbeat Technologyによる生産性の最大化
- 共通のユーザーインタフェースによる標準化の推進
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
製品は最初のバッチから市場投入まで、多様なサイズと要件の容器が使用されるさまざまなプロセスを通過します。Compact Lineを導入することで、小型の貯蔵およびプロセス容器から大型のタンクやサイロに至るまで、一貫性のある製品ラインを使用することが可能になります。これによって標準化が促進され、安定性、コスト効率、メンテナンスの容易さ、より高度な拡張性がもたらされます。規模の大小を問わず、製品開発のあらゆるフェーズで共通の計測機器をご使用ください。
©Endress+Hauser
メンテナンスは、大きな経済的損失となるプロセスの遅延やシャットダウンを引き起こす可能性があります。Compact Lineはプラント性能の改善や運転コストの削減においても妥協を許しません。Heartbeat Technologyにより、トレーサブルかつドキュメント化されたISO9001準拠のオンデマンド検証をプロセスの中断なく、3分未満で完了することが可能です。
©Endress+Hauser
妥協の余地のないサニタリアプリケーションでは、製品やプロセスの安全性、効率性、およびコストの面から、安全かつ簡単に洗浄できる必要があります。Compact Lineのサニタリ設計は、長時間にわたる定置滅菌(SIP)や定置洗浄(CIP)を可能にします。すべてのプロセス接触部は、EHEDG、3-A認証、およびASME BPEの要件を満たしています。すべてのプロセス接触部の材料のトレーサビリティには保険がかけられており、完全にドキュメント化され、FDA、EC1935/2004、またはcGMPの要件を満たしています。
©Endress+Hauser
Compact Lineのセットアップや運転には、専門家を必要としません。 カラーディスプレイの優れた視認性と、直感的なタッチ操作により、簡単に使用できます。また、ガイド付きウィザードによってシンプルな設定やメンテナンスが可能なため、ミスを防止できます。操作はスマートフォンやタブレットから、Bluetooth®テクノロジーを使用したSmartBlueアプリで簡単に行えます。さらに、すべての測定技術で共通のユーザーインタフェースを使用しており、トレーニングのコストを節約できます。
連続レベル、レベルリミット、および圧力アプリケーション用測定機器
Compact Lineについて詳しくご紹介します。
©Endress+Hauser
お客様のプロセスには、厳しい設置条件下でも妥協のないアセプティック設計と最高の性能が求められていますか?Compact Lineは、高精度な測定性能、最高水準の規制適合性、コンパクトさ、および高い効率性を兼ね備えています。あらゆる規模に対応した完全な製品ラインナップでの標準化によって、生産性の向上と市場投入時間の短縮を実現します。
ライフサイエンス産業のエキスパートへのインタビュー、および当社の製品エキスパートによるCompact Lineのさらに詳しい情報をお読みください。
©Endress+Hauser
ソフトドリンクやアルコール飲料、乳製品、食用油、その他の食品の製造では、運転コストの削減が決定的な競争優位性となります。絶対的な食品の安全性も確保する必要があります。さらに、コスト効率に優れた、信頼性の高い製造プロセスも重要です。Compact Lineは、あらゆる産業要件を満たすクラス最高のサニタリ計測機器でお客様をサポートします。
食品&飲料産業のエキスパートへのインタビュー、および当社の製品エキスパートによるCompact Lineのさらに詳しい情報をお読みください。
お客様のサニタリアプリケーションにパーフェクトフィット
/
Compact Line - サニタリアプリケーション用計測機器
eカタログ Compact Line – サニタリアプリケーションに妥協の余地はありません
The Compact Line: High-performance measuring devices
Expert interview Compact Line - No room for compromise in the Life Sciences industries
The Compact Line: Maximum performance and reliability
Expert interview Compact Line - No room for compromise in the Food and Beverage industry
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。