絶対圧およびゲージ圧測定
              液体の連続測定または圧力スイッチ用の圧力トランスデューサ
             
           
    
          
         
        
        
        
      
     
  
    
    
	 
  
	
  
	
    
		  
  
    
    
    
    
    
    
      
        
            
    
    
      
        
         
      
      
        
          
    
    
      
       F 
       L 
       E 
       X 
  
    
      - 
        
          標準的製品
         
- 
        高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
      
        技術的卓越性
    
    
    
      シンプルさ
    
    
    
   
 
  
    
      - 
        
          特殊仕様の製品
         
- 
        要件の厳しいアプリケーション向けに設計
      
        技術的卓越性
    
    
    
      シンプルさ
    
    
    
   
 
  
  
    
      
        | FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
      
        | 
            
            
            
              Fundamental セレクション
             
              基本的な測定要件に対応
             | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
      
        |  | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
      
        | 
            
            
            
              Extended セレクション
             
              革新的な技術でプロセスを最適化
             | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
      
        | 
            
            
            
              Xpert セレクション
             
              最も困難なアプリケーションにも対応
             | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
    
    
   
  
 
     
    
          
            
            
            
            
            
          
          
          
         
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    標準:
最高0.05 %
高精度校正:
最高0.025 %
                  
                    プロセス温度
                    標準:
-40~+125 °C
(-40~+257 °F)
ダイアフラムシール:
-40~+400 °C
(-40~+752 °F)
                  
                    圧力測定範囲
                    40 kPa~70 MPa
(1.5~10,500 psi)
                  
                 
                  
                    主要接液部
                    SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE、金メッキ
                  
                    プロセスメンブレンの材質
                    SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE、
金メッキ
                  
                    計測セル
                    40 kPa~70 MPa
(6~10,500 psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
            
            
    
    
      
        
         
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    0.3 %
                  
                    プロセス温度
                    -25~+100 °C
(-13~+185 °F)
                  
                 
                  
                    圧力測定範囲
                    +10 kPa~+4 MPa
(+1.5~+600 psi)
                  
                    計測セル
                    +10 kPa~+4 MPa
(+1.5~+600 psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
            
            
    
    
      
        
         
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    標準:0.1%
高精度校正:0.075%
                  
                    プロセス温度
                    -20°C~130°C
(-4°F~266°F)
                  
                    プロセス圧力 / 最大過圧リミット
                    6 MPa(900 psi)
                  
                    圧力測定範囲
                    10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
                  
                 
                  
                    主要接液部
                    セラファイア
シーリング
アロイ C276
SUS316L相当
                  
                    最大測定距離
                    400 m(1,312 ft)H2O
                  
                    プロセスメンブレンの材質
                    セラミック
                  
                    計測セル
                    10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
ゲージ圧/絶対圧
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
    
      
        
          
          
          
            
              フェーズアウトガイドライン
                Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
                製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
                ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
                
                
             
           
          
            
              製品ステータス
              
                
                  製品マスター
                  PMC51
                
                
                  製品名
                  ゲージ/絶対圧力伝送器
セラバーM PMC51
                
                
                  製品ステータス
                  
                    
                    In phase out
                  
                
                
                  生産終了日
                  12/2024
                
                
                  受注停止
                  6/2027
                
                
                  スペアセンサ期間
                  not applicable
                
                
                  校正期間
                  not applicable
                
                
                  スペアパーツ提供期間
                  7/2030
                
                
                  修理期間
                  7/2030
                
                
                
                  メンテナンス方法
                  
                
               
             
           
         
       
     
            
            
    
    
      
        
         
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    標準: 0.05%
高精度校正: 最大 0.025%
                  
                    プロセス温度
                    -40°C...150°C
(-40°F...302°F)
                  
                    プロセス圧力 / 最大過圧リミット
                    6 MPa (900psi)
                  
                    圧力測定範囲
                    10 kPa...4 MPa
(1.5psi...600psi)
                  
                 
                  
                    主要接液部
                    セラファイア セラミック
アロイ C
SUS316L相当
モネル
PVDF
                  
                    最大測定距離
                    400m H2O
                  
                    プロセスメンブレンの材質
                    セラミック
                  
                    計測セル
                    10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
ゲージ圧/絶対圧
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
    
      
        
          
          
          
            
              フェーズアウトガイドライン
                Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
                製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
                ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
                
                
             
           
          
            
              製品ステータス
              
                
                  製品マスター
                  PMC71
                
                
                  製品名
                  ゲージ/絶対圧力伝送器
Cerabar PMC71
                
                
                  製品ステータス
                  
                    
                    In phase out
                  
                
                
                  生産終了日
                  12/2024
                
                
                  受注停止
                  6/2027
                
                
                  スペアセンサ期間
                  not applicable
                
                
                  校正期間
                  not applicable
                
                
                  スペアパーツ提供期間
                  7/2030
                
                
                  修理期間
                  7/2030
                
                
                
                  メンテナンス方法
                  
                
               
             
           
         
       
     
            
            
    
    
      
        
         
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    0.3%
                  
                    プロセス温度
                    -40...+100°C
(-40...+212°F)
                  
                 
                  
                    圧力測定範囲
                    40 kPa...+40 MPa
(6...+6000psi)
                  
                    計測セル
                    +40 kPa~+40 MPa
(+6~+6000 psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
            
            
    
    
      
        
         
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    0.3%
                  
                    プロセス温度
                    -10...+100°C
(+14...+212°F)
135°C 1時間
(275°F 1時間)
                  
                 
                  
                    圧力測定範囲
                    40 kPa...+4 MPa
(6...+600psi)
                  
                    計測セル
                    +40 kPa~+4 MPa
(+6~+600 psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
            
            
    
    
      
        
         
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    標準 0.1%
高精度校正 0.075%
                  
                    プロセス温度
                    -40°C~+130°C (-40°F~+266°F)
-20°C~+200°C (-4°F~+392°F)
                  
                    圧力測定範囲
                    10 kPa~10 MPa
(1.45psi~1450psi)
                  
                 
                  
                    プロセスメンブレンの材質
                    SUS316L相当
                  
                    計測セル
                    10 kPa~10 MPa
(1.45psi~1450psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
            
            
    
    
      
        
         
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    標準:0.1%
高精度校正:0.075%
                  
                    プロセス温度
                    -40°C~130°C
(-40°F~266°F)
                  
                    プロセス圧力 / 最大過圧リミット
                    60 MPa(9,000 psi)
                  
                    圧力測定範囲
                    0.1~40 MPa
(15~6000 psi)
                  
                 
                  
                    主要接液部
                    SUS316L相当
                  
                    最大測定距離
                    4000 m(13,123 ft)H2O
                  
                    プロセスメンブレンの材質
                    SUS 316L相当、アロイC、
ロジウム>金メッキ
                  
                    計測セル
                    40 kPa~40 Mpa
(5.8 psi~6,000 psi)
ゲージ圧/絶対圧
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
    
      
        
          
          
          
            
              フェーズアウトガイドライン
                Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
                製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
                ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
                
                
             
           
          
            
              製品ステータス
              
                
                  製品マスター
                  PMP51
                
                
                  製品名
                  ゲージ/絶対圧力伝送器
Cerabar PMP51
                
                
                  製品ステータス
                  
                    
                    In phase out
                  
                
                
                  生産終了日
                  12/2024
                
                
                  受注停止
                  6/2027
                
                
                  スペアセンサ期間
                  not applicable
                
                
                  校正期間
                  not applicable
                
                
                  スペアパーツ提供期間
                  7/2030
                
                
                  修理期間
                  7/2030
                
                
                
                  メンテナンス方法
                  
                
               
             
           
         
       
     
            
            
    
    
      
        
         
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    標準:
最高0.075 %
高精度校正
最高0.055 %
                  
                    プロセス温度
                    標準:
-40~+125 °C
(-40~+257 °F)
ダイアフラムシール:
-40~+400 °C
(-40~+752 °F)
                  
                    圧力測定範囲
                    40 kPa~40 MPa
(6~6,000 psi)
                  
                 
                  
                    主要接液部
                    SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE
                  
                    プロセスメンブレンの材質
                    SUS316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE
                  
                    計測セル
                    40 kPa~40 MPa
(6~6,000 psi)
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
            
            
    
    
      
        
         
      
      
        
        
        
        
        
          
            
              
              
                
                  
                    精度
                    標準:0.15%
高精度校正:0.075%
                  
                    プロセス温度
                    -70°C...+400°C
(-94...+752°F)
                  
                    プロセス圧力 / 最大過圧リミット
                    60 MPa(9,000 psi)
                  
                    圧力測定範囲
                    0.1~40 MPa
(15~6000 psi)
                  
                 
                  
                    主要接液部
                    SUS316L相当
アロイC
モネル
タンタル
ロジウム
                  
                    最大測定距離
                    4000m H2O
                  
                    プロセスメンブレンの材質
                    SUS316L相当、アロイC、
タンタル、PTFE、
ロジウム>ゴールド
                  
                    計測セル
                    40 kPa~40 Mpa
(5.8 psi~6,000 psi)
ゲージ圧/絶対圧
                  
                 
               
              
              
             
         
       
     
    
      
        
          
          
          
            
              フェーズアウトガイドライン
                Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
                製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
                ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
                
                
             
           
          
            
              製品ステータス
              
                
                  製品マスター
                  PMP55
                
                
                  製品名
                  ゲージ/絶対圧力伝送器
Cerabar PMP55
                
                
                  製品ステータス
                  
                    
                    In phase out
                  
                
                
                  生産終了日
                  12/2024
                
                
                  受注停止
                  6/2027
                
                
                  スペアセンサ期間
                  not applicable
                
                
                  校正期間
                  not applicable
                
                
                  スペアパーツ提供期間
                  7/2030
                
                
                  修理期間
                  7/2030
                
                
                
                  メンテナンス方法
                  
                
               
             
           
         
       
     
            
         
       
    
    
    
   
    
	 
    
		  
  
    
      
        
        
    
      
    
    
        
        絶対圧およびゲージ圧測定
        
                    製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
         
     
       
    
      
        
          
          
         
      
     
   
    
	 
    
		  
  
    
      
        
    
      
    
    
        
        絶対圧およびゲージ圧測定について
        
                    絶対圧およびゲージ圧による連続測定または圧力スイッチは、各種アプリケーションにおける液体や気体の安全な測定を可能にします。CerabarセンサおよびCeraphantスイッチは、食品アプリケーションにおける信頼性の高いレベル監視を実現します。機器はさまざまなサニタリ認証を取得しています。また、SILおよび防爆認証取得済みのため、プロセス工業において信頼性の高い測定が保証されます。
 
下の「製品ファインダへ」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、CerabarおよびCeraphant の幅広い製品ラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。
         
     
       
          
    
      
                セラミックセル、シリコンセル、またはダイアフラムシールを使用した絶対圧およびゲージ圧測定は、プロセス工業やサニタリ産業の各種アプリケーションに最適です。適切なセンサ技術と目的に合った機器を有するエンドレスハウザーは、迅速な設定、場合によってはプラグ&プレイによる簡単な設定、コストおよび時間の削減を実現する圧力トランスデューサを提供します。これには、圧力スイッチや圧力伝送器が含まれます。
      
                  製品ファインダで機器ラインアップを確認>>
                
       
    
         
       
    
   
    
	 
    
		  
  
    
      
        
    
          
    
      
          絶対圧およびゲージ圧測定:測定原理
                シリコンセル:プロセス圧力によりダイアフラムが偏向し、封入液が圧力を抵抗ブリッジに伝達します(半導体技術)。圧力に応じたブリッジ出力電圧の変化が測定され、評価されます。
      圧力スイッチ:特定の設定圧力に達すると、圧力スイッチがPNP電気接点を開閉します。また、4~20mA出力も使用できます。
       
    
         
       
    
   
    
	 
    
		  
  
    
      
        
    
          
    
      
          利点
          - シリコンセル:最大プロセス圧力70 MPa(10,500psi)に対応、小型のフラッシュマウントプロセス接続、耐過大圧特性を保証、最小限の熱的効果
- ダイアフラムシール:多様な特殊材質およびプロセス接続、プロセス温度は-70~+400℃(-94~+752°F)
- 圧力スイッチ:LEDおよびデジタル表示器による機能確認および現場情報、PCを介した操作および表示も可能、ステンレスハウジング、レーザー刻印された銘板
 
    
         
       
    
   
    
	 
    
		  
    
	
    
		  
    
	
    
		  
    
	
    
		  
    
	
	
 
          
          
         
        
        
       
      
      
        お客様のプライバシーを尊重します
        
        Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
        
        
          「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
          詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。